피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRS-16B-2 - Double-Strand Sprockets ZRS with Hub, ISO 16 B-2, Pitch 1“ x 17.02mm
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Strand Sprockets ZRS, with hub
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrs_mit_nabe/zrs_1x17-02mm.prj},{NB=12811700},{ARTNR=12811700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 16 B-2},{AUSF=ZRS},{Z=17},{DA=149.0},{D=138.22},{ND=112},{B=20},{L=70},{GEW=6.11},{RD=15.88},{B1=15.8},{B2=47.7},{C=2.5},{R3=26},{DZ=113},{ND2=0.0},{ND4=0.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
12810800
12810800
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 16 B-2
ZRS
8
77.0
66.37
42
16
65
0.90
84839089
12810900
12810900
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 16 B-2
ZRS
9
85.0
74.26
50
16
65
1.20
84839089
12811000
12811000
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 16 B-2
ZRS
10
93.0
82.19
56
16
65
1.60
84839089
12811100
12811100
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 16 B-2
ZRS
11
99.5
90.14
64
20
70
2.16
84839089
12811200
12811200
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 16 B-2
ZRS
12
109.0
98.14
72
20
70
2.70
84839089
12811300
12811300
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 16 B-2
ZRS
13
117.0
106.12
80
20
70
3.27
84839089
12811400
12811400
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 16 B-2
ZRS
14
125.0
114.15
88
20
70
3.91
84839089
12811500
12811500
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 16 B-2
ZRS
15
133.0
122.17
96
20
70
4.59
84839089
12811600
12811600
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 16 B-2
ZRS
16
141.0
130.20
104
20
70
5.32
84839089
12811700
12811700
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 16 B-2
ZRS
17
149.0
138.22
112
20
70
6.11
84839089
12811800
12811800
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 16 B-2
ZRS
18
157.0
146.28
120
20
70
6.98
84839089
12811900
12811900
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 16 B-2
ZRS
19
165.2
154.33
128
20
70
7.93
84839089
12812000
12812000
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 16 B-2
ZRS
20
173.2
162.38
130
20
70
8.61
84839089
12812100
12812100
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 16 B-2
ZRS
21
181.2
170.43
130
25
70
9.28
84839089
12812300
12812300
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 16 B-2
ZRS
23
197.5
186.53
130
25
70
10.90
84839089
12812500
12812500
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 16 B-2
ZRS
25
213.5
202.66
130
25
70
12.70
84839089
12813000
12813000
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 16 B-2
ZRS
30
254.0
243.00
130
25
70
17.60
84839089
12813800
12813800
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
ISO 16 B-2
ZRS
38
320.0
307.59
140
40
75
18.60
84839089
12814500
12814500
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
ISO 16 B-2
ZRS
45
377.0
364.13
150
40
75
19.40
84839089
12815700
12815700
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
ISO 16 B-2
ZRS
57
474.0
461.08
170
40
90
31.00
84839089
12817600
12817600
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
ISO 16 B-2
ZRS
76
627.0
614.65
175
40
95
41.50
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성