피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRL-10B-2-ST - Double-Strand plate wheels ZRL, ISO 10 B-2, Pitch 5/8 x 3/8“
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Strand plate wheels ZRL, without hub
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrl_ohne_nabe/zrl_5-8x3-8.prj},{NB=12622200},{ARTNR=12622200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 10 B-2},{AUSF=ZRL},{Z=22},{DA=118.0},{B=16},{D=111.55},{GEW=1.60},{RD=10.16},{B1=9},{B2=25.5},{C=1.6},{R3=16},{DZ=95},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
B
[mm]
D
d
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
12621100
12621100
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
11
63.0
12
56.34
0.34
84839089
12621200
12621200
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
12
68.0
12
61.34
0.41
84839089
12621300
12621300
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
13
73.0
12
66.32
0.51
84839089
12621400
12621400
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
14
78.0
12
71.34
0.59
84839089
12621500
12621500
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
15
83.0
12
76.36
0.71
84839089
12621600
12621600
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
16
88.0
12
81.37
0.80
84839089
12621700
12621700
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
17
93.0
12
86.38
0.93
84839089
12621800
12621800
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
18
98.3
12
91.42
1.07
84839089
12621900
12621900
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
19
103.3
12
96.45
1.15
84839089
12622000
12622000
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
20
108.4
12
101.49
1.33
84839089
12622100
12622100
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
21
113.4
16
106.52
1.48
84839089
12622200
12622200
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
22
118.0
16
111.55
1.60
84839089
12622400
12622400
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
24
128.3
16
121.62
1.99
84839089
12622600
12622600
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
26
139.0
16
131.70
2.31
84839089
12622700
12622700
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
27
144.0
16
136.75
2.55
84839089
12622800
12622800
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
28
148.7
16
141.78
2.77
84839089
12623000
12623000
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
30
158.8
16
151.87
3.19
84839089
12623500
12623500
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
35
184.1
20
177.10
4.40
84839089
12623800
12623800
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
38
199.2
20
192.24
5.28
84839089
12624500
12624500
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
45
235.0
20
227.58
7.51
84839089
12624800
12624800
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
48
250.2
25
242.73
8.54
84839089
12625700
12625700
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
57
296.0
25
288.18
12.23
84839089
12627600
12627600
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
76
392.1
25
384.16
22.00
84839089
12628300
12628300
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
95
488.5
30
480.14
34.50
84839089
12628800
12628800
Steel
Low-carbon steel, not har...
ISO 10 B-2
ZRL
114
584.1
30
576.13
43.43
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성