Double nipples, conical male thread
Riegler
Pneumatic products
Screw fittings and connectors
Standard screw fittings
Nickel-plated brass
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/standardverschraubungen/messing-vernickelt/doppgewnipp_kon.prj},{NB=1252.63},{IDNR=},{ARTNR=1252.63},{G1=R 1/4},{G2=R 1/2},{L1=32.0},{L2=14.0},{L3=11.0},{SW=22},{NDM1=13.157},{NDM2=20.955},{TYPE=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
G1
Thread 1
ⁿ/ₐ
G2
Thread 2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
1252.33
1252.33
R 1/8
R 1/8
21.0
8.0
8.0
12
1252.34
1252.34
R 1/8
R 1/4
24.0
11.0
8.0
14
1252.35
1252.35
R 1/8
R 3/8
25.0
11.5
8.0
17
1252.61
1252.61
R 1/4
R 1/4
27.0
11.0
11.0
14
1252.62
1252.62
R 1/4
R 3/8
28.0
11.5
11.0
17
1252.63
1252.63
R 1/4
R 1/2
32.0
14.0
11.0
22
1252.64
1252.64
R 3/8
R 3/8
29.0
11.5
11.5
17
1252.65
1252.65
R 3/8
R 1/2
32.5
14.0
11.5
22
1252.66
1252.66
R 1/2
R 1/2
35.0
14.0
14.0
22
1252.67
1252.67
R 1/2
R 3/4
37.0
16.5
14.0
27
1252.68
1252.68
R 3/4
R 1
42.5
19.0
16.5
34
1252.69
1252.69
R 3/4
R 3/4
40.0
16.5
16.5
27
1252.70
1252.70
R 1
R 1
45.5
19.0
19.0
34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성