피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
12002 - Pneumatic round cylindes DIN ISO 6432 double-acting with magnetic piston
norelem
Assembly system
12000 Pneumatic cylinder
Pneumatic cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/montagesysteme/gurppe_12000/pneumatikzylinder/12002.prj},{NB=12002-0200800},{ZYLINDER=20},{D1=8},{D3=8},{D4=22},{D5=21.3},{D6=27},{E=25.5},{E1=16},{H=8},{L=191},{L1=20},{L2=24},{L3=20},{L4=18.5},{L5=1.5},{L6=147},{L7=175},{L8=12},{P1=131.5},{P2=32},{SW=7},{SW1=27},{KK=172},{RKRAFT=142},{GEW=0.2271},{EAN=4059495509068},{ST=1.250},{NDM=8.000},{NDM1=22.000},{NDM2=9.728},{SX=80.000},{XA=2.000},{XB=19.700},{XC=0.200},{XD=12.700},{XE=68.000},{XF=3.500},{XG=28.000},{XH=35.500},{XI=13.000},{XJ=4.000},{BEST=12002-020080},{D=M8},{D2=M22X1,5},{P=G1/8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84123100},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{S=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
ZYLINDER
Cylinder Ø
[mm]
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
thread
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
diameter
[mm]
D6
diameter
[mm]
E
distance
[mm]
E1
distance
[mm]
H
distance
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
L7
Length
[mm]
L8
Length
[mm]
P
thread
[mm]
P1
distance
[mm]
P2
distance
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
KK
Piston force at 6 bar (N)
[N]
RKRAFT
Retraction force at 6 bar (N)
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
12002-010010
12002-010010
10
M4
4
M12X1,5
4
12
11.3
16
15.0
8
7
84
12
16
12
11.0
1.0
56
74
6
M5
46.0
21
0
19
40
32
0.0452
Yes
84123100
4059495508962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-010025
12002-010025
10
M4
4
M12X1,5
4
12
11.3
16
15.0
8
7
99
12
16
12
11.0
1.0
71
89
6
M5
61.0
21
0
19
40
32
0.0495
Yes
84123100
4059495508979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-012010
12002-012010
12
M6
6
M16X1,5
6
16
11.3
19
18.0
12
5
98
16
22
18
16.5
1.5
58
85
9
M5
48.0
27
5
22
54
37
0.0722
Yes
84123100
4059495508986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-012025
12002-012025
12
M6
6
M16X1,5
6
16
11.3
19
18.0
12
5
113
16
22
18
16.5
1.5
73
100
9
M5
63.0
27
5
22
54
37
0.0783
Yes
84123100
4059495508993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-016010
12002-016010
16
M6
6
M16X1,5
6
16
17.3
19
18.0
12
5
103
16
22
18
16.5
1.5
63
92
9
M5
54.0
27
5
22
105
88
0.0908
Yes
84123100
4059495509006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-016025
12002-016025
16
M6
6
M16X1,5
6
16
17.3
19
18.0
12
5
118
16
22
18
16.5
1.5
78
107
9
M5
69.0
27
5
22
105
88
0.0981
Yes
84123100
4059495509013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-016050
12002-016050
16
M6
6
M16X1,5
6
16
17.3
19
18.0
12
5
143
16
22
18
16.5
1.5
103
132
9
M5
94.0
27
5
22
105
88
0.1117
Yes
84123100
4059495509020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-020010
12002-020010
20
M8
8
M22X1,5
8
22
21.3
27
25.5
16
8
121
20
24
20
18.5
1.5
77
105
12
G1/8
61.5
32
7
27
172
142
0.1780
Yes
84123100
4059495509037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-020025
12002-020025
20
M8
8
M22X1,5
8
22
21.3
27
25.5
16
8
136
20
24
20
18.5
1.5
92
120
12
G1/8
76.5
32
7
27
172
142
0.1894
Yes
84123100
4059495509044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-020050
12002-020050
20
M8
8
M22X1,5
8
22
21.3
27
25.5
16
8
161
20
24
20
18.5
1.5
117
145
12
G1/8
101.5
32
7
27
172
142
0.2076
Yes
84123100
4059495509051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-020080
12002-020080
20
M8
8
M22X1,5
8
22
21.3
27
25.5
16
8
191
20
24
20
18.5
1.5
147
175
12
G1/8
131.5
32
7
27
172
142
0.2271
Yes
84123100
4059495509068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-020100
12002-020100
20
M8
8
M22X1,5
8
22
21.3
27
25.5
16
8
211
20
24
20
18.5
1.5
167
195
12
G1/8
151.5
32
7
27
172
142
0.2422
Yes
84123100
4059495509075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-020125
12002-020125
20
M8
8
M22X1,5
8
22
21.3
27
25.5
16
8
236
20
24
20
18.5
1.5
192
220
12
G1/8
176.5
32
7
27
172
142
0.2601
Yes
84123100
4059495509082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-020160
12002-020160
20
M8
8
M22X1,5
8
22
21.3
27
25.5
16
8
271
20
24
20
18.5
1.5
227
255
12
G1/8
211.5
32
7
27
172
142
0.2866
Yes
84123100
4059495509099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-020200
12002-020200
20
M8
8
M22X1,5
8
22
21.3
27
25.5
16
8
311
20
24
20
18.5
1.5
267
295
12
G1/8
251.5
32
7
27
172
142
0.3127
Yes
84123100
4059495509105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-025010
12002-025010
25
M10X1,25
10
M22X1,5
8
22
26.5
30
28.5
16
8
128
22
28
22
20.5
1.5
78
114
12
G1/8
62.0
36
9
27
265
218
0.2520
Yes
84123100
4059495509112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-025025
12002-025025
25
M10X1,25
10
M22X1,5
8
22
26.5
30
28.5
16
8
143
22
28
22
20.5
1.5
93
129
12
G1/8
77.0
36
9
27
265
218
0.2687
Yes
84123100
4059495509129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-025050
12002-025050
25
M10X1,25
10
M22X1,5
8
22
26.5
30
28.5
16
8
168
22
28
22
20.5
1.5
118
154
12
G1/8
102.0
36
9
27
265
218
0.2967
Yes
84123100
4059495509136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-025080
12002-025080
25
M10X1,25
10
M22X1,5
8
22
26.5
30
28.5
16
8
198
22
28
22
20.5
1.5
148
184
12
G1/8
132.0
36
9
27
265
218
0.3290
Yes
84123100
4059495509143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-025100
12002-025100
25
M10X1,25
10
M22X1,5
8
22
26.5
30
28.5
16
8
218
22
28
22
20.5
1.5
168
204
12
G1/8
152.0
36
9
27
265
218
0.3507
Yes
84123100
4059495509150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-025125
12002-025125
25
M10X1,25
10
M22X1,5
8
22
26.5
30
28.5
16
8
243
22
28
22
20.5
1.5
193
229
12
G1/8
177.0
36
9
27
265
218
0.3784
Yes
84123100
4059495509167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-025160
12002-025160
25
M10X1,25
10
M22X1,5
8
22
26.5
30
28.5
16
8
278
22
28
22
20.5
1.5
228
264
12
G1/8
212.0
36
9
27
265
218
0.4167
Yes
84123100
4059495509174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-025200
12002-025200
25
M10X1,25
10
M22X1,5
8
22
26.5
30
28.5
16
8
318
22
28
22
20.5
1.5
268
304
12
G1/8
252.0
36
9
27
265
218
0.4631
Yes
84123100
4059495509181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성