TL-3535-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Taper Lock Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/taper_lock_bushings/tl_b_3535_kt.prj},{NB=117223},{BS=3535},{BORE=2-1/2},{B1=2.5000},{PN=117223},{WT=11.5},{BK=5/8x5/16},{SK=5/8x5/16},{W=0.6250},{WD=0.31250},{TC=44.800},{WTIS=1.000},{A=5.00},{B=3-1/2},{BM=3.50},{CI=7.00},{CS=6.50},{D=4.825},{FQ=3},{FS=1/2-13NC2 x 1-5/8},{NDM=0.500},{G=0.42187500},{LH=2.0},{LS=1.31},{MH=3.38},{MS=2.69},{E=0.521},{J=2.1875},{H=0.53125},{S=0.120},{C=0.812500},{L=2.125000},{TH=1.625000},{HH=0.23437500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
[인치]
TC
Torque Capacity
[lbs-in]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
A
[인치]
B
[인치]
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
[인치]
CS
Steel Hub Diameter
[인치]
D
Bolt Circle
[인치]
FQ
Quantity - Number of Bolts
[인치]
FS
Size of Bolts
[인치]
LH
Standard Hex Key
[인치]
LS
Short Key
[인치]
MH
Standard Hex Key
[인치]
MS
Short Key
[인치]
117207
1-3/16
117207
14.8
1/4x1/8
1/4x1/8
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117208
1-1/4
117208
14.6
1/4x1/8
1/4x1/8
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117209
1-3/8
117209
14.2
5/16x5/32
5/16x5/32
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117210
1-7/16
117210
14.1
3/8x3/16
3/8x3/16
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117211
1-1/2
117211
14.0
3/8x3/16
3/8x3/16
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117212
1-5/8
117212
13.9
3/8x3/16
3/8x3/16
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117213
1-11/16
117213
13.5
3/8x3/16
3/8x3/16
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117214
1-3/4
117214
13.4
3/8x3/16
3/8x3/16
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117215
1-7/8
117215
13.2
1/2x1/4
1/2x1/4
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117216
1-15/16
117216
13.0
1/2x1/4
1/2x1/4
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117217
2
117217
12.8
1/2x1/4
1/2x1/4
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117218
2-1/8
117218
12.6
1/2x1/4
1/2x1/4
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117219
2-3/16
117219
12.4
1/2x1/4
1/2x1/4
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117220
2-1/4
117220
12.3
1/2x1/4
1/2x1/4
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117221
2-3/8
117221
12.2
5/8x5/16
5/8x5/16
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117222
2-7/16
117222
12.1
5/8x5/16
5/8x5/16
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117223
2-1/2
117223
11.5
5/8x5/16
5/8x5/16
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117224
2-5/8
117224
11.1
5/8x5/16
5/8x5/16
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117225
2-11/16
117225
10.7
5/8x5/16
5/8x5/16
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117226
2-3/4
117226
10.4
5/8x5/16
5/8x5/16
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117227
2-7/8
117227
10.1
3/4x3/8
3/4x3/8
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117228
2-15/16
117228
9.8
3/4x3/8
3/4x3/8
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117229
3
117229
9.5
3/4x3/8
3/4x3/8
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117230
3-1/8
117230
9.3
3/4x3/8
3/4x3/8
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
117231
3-3/16
117231
8.8
3/4x3/8
3/4x3/8
44.800
1.000
5.00
3-1/2
7.00
6.50
4.825
3
1/2-13NC2 x 1-5/8
2.0
1.31
3.38
2.69
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TL-4040-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-1610-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
Type W/WA - Taper-Lock Weld-on Hubs
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-2517-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-4545-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-3020-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
Keyseated Type - Taper-Lock Adapters
Baldor Reliance
09.11.2021
HT-14mm - HT TAPER-LOCK Sprockets
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-5050-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TLS-5V - Taper-Lock Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-2012-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TLS-A/B - Taper-Lock Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
Taper Bushed Reducer 9415H - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
09.11.2021
Raptor Couplings - Raptor Couplings
Baldor Reliance
09.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성