피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
TLS-C - Taper-Lock Sheaves
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
TL Sheaves
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/tl_sheaves/c_tls_asmtab.prj},{NB=115174},{OD=11.4},{PD=11.0},{G=2-Groove},{G1= '2-Groove', '3-Groove', '4-Groove', '5-Groove', '6-Groove', '8-Groove', '10-Groove', '12-Groove'},{BG=0.887},{HG=0.750},{S=1.000},{SE=0.688},{WT2=27.0},{WT3=29.0},{WT4=34.0},{WT5=43.0},{WT6=58.0},{WT8=87.0},{WT10=128.0},{WT12=125.0},{PPATH=c_tls_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter
[인치]
DES
Description
ⁿ/ₐ
TLPN
TL Bushing Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
E
[인치]
F
[인치]
M
[인치]
115162
115162
7.4
2C7.0-2517
117115
15.0
A1
0.00
2.37
0.62
115163
115163
7.9
2C7.5-2517
117115
18.0
A1
0.00
2.37
0.62
115164
115164
8.4
2C8.0-2517
117115
20.0
A1
0.00
2.37
0.62
115165
115165
8.9
2C8.5-2517
117115
22.0
A1
0.00
2.37
0.62
115166
115166
9.4
2C9.0-2517
117115
21.0
A1
0.00
2.37
0.62
115186
115186
9.9
2C9.5-2517
117115
24.0
A1
0.00
2.37
0.62
115171
115171
10.4
2C10.0-2517
117115
25.0
A2
0.00
2.37
0.62
115187
115187
10.9
2C10.5-2517
117115
26.0
A2
0.00
2.37
0.62
115174
115174
11.4
2C11.0-2517
117115
27.0
A2
0.00
2.37
0.62
115175
115175
12.4
2C12.0-2517
117115
28.0
A2
0.00
2.37
0.62
115176
115176
13.4
2C13.0-2517
117115
33.0
A3
0.00
2.37
0.62
115177
115177
14.4
2C14.0-2517
117115
35.0
A3
0.00
2.37
0.62
115178
115178
16.4
2C16.0-2517
117115
38.0
A3
0.00
2.37
0.62
115325
115325
18.4
2C18.0-3020
117180
42.0
A3
0.00
2.37
0.37
115326
115326
20.4
2C20.0-3020
117180
44.0
A3
0.00
2.37
0.37
115327
115327
24.4
2C24.0-3020
117180
56.0
A3
0.00
2.37
0.37
115000
115000
30.4
2C30.0-3535
117703
85.0
C3
0.50
2.37
0.63
115012
115012
36.4
3C36.0-3535
117703
175.0
C3
0.00
3.37
0.12
115029
115029
44.4
4C44.0-4040
117704
240.0
A3
0.00
4.37
0.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성