피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-E-RK-GL-RF - Single-Strand Roller Chains similar to DIN ISO 606, Stainless Steel, with Straight Plates
MÄDLER
Drive Element
Roller Chains
Single-Strand Roller Chains
Single-Strand Roller Chains Similar to DIN ISO 606 (formerly DIN 8187), with straight plates, Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_ae_din8187_rf_gl/e-rk_iso606_gl_rf.prj},{NB=10699000GL},{DINISONR=10 B-1-GL},{ARTNR=10699000GL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=Vorgereckt und nicht geschmiert.},{BZ=Einfach-Rollenketten ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187), rostfrei, mit geraden Laschen},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8\"},{P=15.875},{B1=9.65},{H3=14.70},{LS1=1.700},{LS2=1.700},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.5},{B7=2.4},{BK=14.5},{GEW=1.06},{BU=6.60},{LS=1.70},{SZL=0.065},{TN=bo_e-rk_gl_rf_10_B-1},{CTN=73151190},{PPATH=e-rk_iso606_rf_gl_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
DINISONR
DIN ISO-No.
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1 min. - Pitch x Inner Width
[mm]
ZOLL
p x b1min. - Pitch x Inner Width
[인치]
P
p - Pitch
[mm]
B1
b1 min.
[mm]
H3
Plate height h max.
[mm]
LS1
max. s1
[mm]
LS2
max. s2
[mm]
RD
d1 - Roller-Ø
[mm]
BD
d2 - Bolt-Ø
[mm]
B4
b4 - Width over pin
[mm]
B7
b7 - Projection over Link 1) - Maximum values at the connecting link
[mm]
BK
min. Breaking Load
[kN]
GEW
Weight
[kg/m]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
10199000GL
06 B-1
10199000GL
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (A...
Pre-stretched and not lub...
Single-Strand Roller Chai...
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32"
9.525
5.72
8.26
1.405
1.405
6.35
3.28
13.5
3.3
6.2
0.41
73151190
10599000GL
08 B-1-GL
10599000GL
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (A...
Pre-stretched and not lub...
Single-Strand Roller Chai...
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16"
12.700
7.75
11.80
1.600
1.600
8.51
4.45
16.7
1.5
12.0
0.80
73151190
10699000GL
10 B-1-GL
10699000GL
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (A...
Pre-stretched and not lub...
Single-Strand Roller Chai...
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8"
15.875
9.65
14.70
1.700
1.700
10.16
5.08
19.5
2.4
14.5
1.06
73151190
10799000GL
12 B-1-GL
10799000GL
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (A...
Pre-stretched and not lub...
Single-Strand Roller Chai...
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16"
19.050
11.68
16.00
1.850
1.850
12.07
5.72
22.5
2.7
18.5
1.32
73151190
10899000GL
16 B-1-GL
10899000GL
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (A...
Pre-stretched and not lub...
Single-Strand Roller Chai...
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
25.400
17.02
21.00
4.150
3.100
15.88
8.28
36.1
3.0
40.0
3.08
73151190
10999000GL
20 B-1-GL
10999000GL
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (A...
Pre-stretched and not lub...
Single-Strand Roller Chai...
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4"
31.750
19.56
26.40
4.500
3.500
19.05
10.19
43.2
3.7
63.0
4.16
73151190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성