피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRG-16B-1 - Sprockets KRG with One-Sided Hub, ISO 16 B-1, Pitch 1“ x 17.02mm, Teeth induction hardened
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Simplex-Sprockets KRG, with hub, hardened
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krg_gehaertet_mit_nabe/krg_1x17-02mm.prj},{NB=10888121},{ARTNR=10888121},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 16 B-1},{AUSF=KRG},{Z=21},{DA=181.2},{D=170.43},{ND=110},{B=20},{L=50},{GEW=5.03},{RD=15.88},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{H=0},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
10888108
10888108
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
8
77.0
66.37
42
16
35
0.50
84839089
10888109
10888109
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
9
85.0
74.37
50
16
35
0.69
84839089
10888110
10888110
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
10
93.0
82.19
55
16
35
0.87
84839089
10888111
10888111
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
11
99.5
90.14
61
16
40
1.18
84839089
10888112
10888112
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
12
109.0
98.14
69
16
40
1.46
84839089
10888113
10888113
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
13
117.0
106.12
78
16
40
1.81
84839089
10888114
10888114
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
14
125.0
114.15
84
16
40
2.10
84839089
10888115
10888115
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
15
133.0
122.17
92
16
40
2.49
84839089
10888116
10888116
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
16
141.0
130.20
100
20
45
3.19
84839089
10888117
10888117
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
17
149.0
138.22
100
20
45
3.36
84839089
10888118
10888118
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
18
157.0
146.28
100
20
45
3.61
84839089
10888119
10888119
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
19
165.2
154.33
100
20
45
3.82
84839089
10888120
10888120
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
20
173.2
162.38
100
20
45
4.07
84839089
10888121
10888121
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
21
181.2
170.43
110
20
50
5.03
84839089
10888122
10888122
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
22
189.3
178.48
110
20
50
5.36
84839089
10888123
10888123
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
23
197.5
186.53
110
20
50
5.59
84839089
10888124
10888124
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
24
205.5
194.59
110
20
50
5.92
84839089
10888125
10888125
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
25
213.5
202.66
110
20
50
6.21
84839089
10888126
10888126
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
26
221.6
210.72
120
20
50
7.02
84839089
10888127
10888127
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
27
229.6
218.79
120
20
50
7.27
84839089
10888128
10888128
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
28
237.7
226.85
120
20
50
7.68
84839089
10888130
10888130
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
30
254.0
243.00
120
20
50
8.42
84839089
10888132
10888132
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
32
270.0
259.13
120
25
50
9.25
84839089
10888134
10888134
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
34
287.0
275.28
120
25
50
9.93
84839089
10888135
10888135
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 16 B-1
KRG
35
296.2
283.36
120
25
50
10.47
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성