피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
TBS Verschlusskappe - TBS Verschlusskappe
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Tube connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/tbs_verschlusskappe.prj},{NB=0793402000},{BZ=0793402000},{VK=24-TBS-L22},{REIHE=L 22},{PN=PN 160},{L2=13.5},{SW1=32},{LOGO=0.60},{KONUSD=22},{KONUST=7.5},{KONUSAD=24.3},{KGEW=M30x2},{ND=30},{KDA=27.546},{P=2.0},{I1=14},{F1=4},{KBOHRUNG=19},{L3=12.0},{INFO=Katalog}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE
Tube OD d1
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
0793342000
0793342000
24-TBS-L6
L 6
PN 315
7.0
12
0793352000
0793352000
24-TBS-L8
L 8
PN 315
8.0
14
0793362000
0793362000
24-TBS-L10
L 10
PN 315
9.0
17
0793372000
0793372000
24-TBS-L12
L 12
PN 315
10.0
19
0793382000
0793382000
24-TBS-L15
L 15
PN 315
11.0
24
0793392000
0793392000
24-TBS-L18
L 18
PN 315
11.5
27
0793402000
0793402000
24-TBS-L22
L 22
PN 160
13.5
32
0793412000
0793412000
24-TBS-L28
L 28
PN 160
14.5
41
0793422000
0793422000
24-TBS-L35
L 35
PN 160
14.5
46
0793432000
0793432000
24-TBS-L42
L 42
PN 160
18.5
55
0793442000
0793442000
24-TBS-S6
S 6
PN 630
11.0
14
0793452000
0793452000
24-TBS-S8
S 8
PN 630
13.0
17
0793462000
0793462000
24-TBS-S10
S 10
PN 630
12.5
19
0793472000
0793472000
24-TBS-S12
S 12
PN 630
14.5
22
0793482000
0793482000
24-TBS-S14
S 14
PN 630
16.0
24
0793492000
0793492000
24-TBS-S16
S 16
PN 400
15.5
27
0793502000
0793502000
24-TBS-S20
S 20
PN 400
17.5
32
0793512000
0793512000
24-TBS-S25
S 25
PN 400
20.0
41
0793522000
0793522000
24-TBS-S30
S 30
PN 400
20.5
46
0793532000
0793532000
24-TBS-S38
S 38
PN 315
23.0
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성