피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07780 - Lifting pins self-locking
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Slinging point
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/anschlagepunkte/07780.prj},{NB=07780-2110X50_UNBETAETIGT_0},{D1=10},{D2=11.70},{D5=21.5},{L1=50},{L2=10.20},{L3=25.7},{L4=36.0},{L5=27.0},{L6=30},{L7=49},{L8=87.5},{S=2.2},{X=1.5},{X1=10},{AUFNAHME=10},{F1=2.7},{F2=2.4},{F3=2.1},{GEW=0.2533},{EAN=4059495177069},{TYP=1.000},{W=90},{XA=38.5},{XB=17.5000},{XC=28.0},{XD=29.0},{XE=40.0},{XF=13.0},{XF1=1.0},{XG=4.0},{XH=4.0},{XI=10.0},{XJ=20.0},{XK=51.0},{XL=9.5},{XM=3.5},{XN=4.0},{XP=0.000},{BEST=07780-2110X50},{BS=Infotext},{ROHS=No},{ZTN=73181300},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XPOS='UNBETAETIGT','entriegeln','BETAETIGT','verriegeln'},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{XO=M6},{EOL=31.12.2099},{POS=UNBETAETIGT},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D5
diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
width
[mm]
L7
width
[mm]
L8
Length
[mm]
X
length min.
[mm]
X1
length max.
[mm]
AUFNAHME
Receiving hole H11
[mm]
F1
force at safety factor 5
[kN]
F2
force at safety factor 5
[kN]
F3
force at safety factor 5
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07780-2108X10
07780-2108X10
8
9.35
21.5
10
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
5
8
1.5
1.2
0.5
0.2296
No
73181300
4059495344294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2108X15
07780-2108X15
8
9.35
21.5
15
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
8
1.5
1.2
0.5
0.2296
No
73181300
4059495344300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2108X25
07780-2108X25
8
9.35
21.5
25
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
8
1.5
1.2
0.5
0.2343
No
73181300
4059495338071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2108X35
07780-2108X35
8
9.35
21.5
35
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
8
1.5
1.2
0.5
0.2354
No
73181300
4059495344317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2110X15
07780-2110X15
10
11.70
21.5
15
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10
2.7
2.4
2.1
0.2308
No
73181300
4059495177038
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2110X25
07780-2110X25
10
11.70
21.5
25
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10
2.7
2.4
2.1
0.2380
No
73181300
4059495177045
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2110X35
07780-2110X35
10
11.70
21.5
35
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10
2.7
2.4
2.1
0.2441
No
73181300
4059495177052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2110X50
07780-2110X50
10
11.70
21.5
50
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10
2.7
2.4
2.1
0.2533
No
73181300
4059495177069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2112X15
07780-2112X15
12
14.20
21.5
15
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
12
3.5
3.2
2.8
0.2385
No
73181300
4059495177076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2112X25
07780-2112X25
12
14.20
21.5
25
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
12
3.5
3.2
2.8
0.2480
No
73181300
4059495177083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2112X35
07780-2112X35
12
14.20
21.5
35
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
12
3.5
3.2
2.8
0.2560
No
73181300
4059495177090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2112X50
07780-2112X50
12
14.20
21.5
50
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
12
3.5
3.2
2.8
0.2680
No
73181300
4059495177106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2516X25
07780-2516X25
16
18.60
25.0
25
15.10
31.0
44.5
27.0
30
49
92.8
1.5
15
16
4.8
4.5
4.1
0.3139
No
73181300
4059495177113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2516X50
07780-2516X50
16
18.60
25.0
50
15.10
31.0
44.5
27.0
30
49
92.8
1.5
35
16
4.8
4.5
4.1
0.3605
No
73181300
4059495177120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2516X75
07780-2516X75
16
18.60
25.0
75
15.10
31.0
44.5
27.0
30
49
92.8
1.5
40
16
4.8
4.5
4.1
0.3510
No
73181300
4059495177137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2520X50
07780-2520X50
20
24.50
30.0
50
19.70
36.5
52.0
32.6
36
56
114.0
1.5
25
20
10.0
8.5
6.5
0.6298
No
73181300
4059495299815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-2520X75
07780-2520X75
20
24.50
30.0
75
19.70
36.5
52.0
32.6
36
56
114.0
1.5
30
20
10.0
8.5
6.5
0.6847
No
73181300
4059495299822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07781 - Receiver bushes for ball lifting pins, stainless steel
norelem
30.05.2024
07781 - Locating bushes for ball lifting pins stainless steel, flat
norelem
30.05.2024
02040 - Positioning feet
norelem
30.05.2024
07695 - Ring bolts rotatable high-strength grade 10
norelem
30.05.2024
07725 - Hoist rings 360° rotation grade 10
norelem
30.05.2024
07715 - Bow shackle
norelem
30.05.2024
07774 - Swivel eye bolts
norelem
30.05.2024
07780 - Lifting pins self-locking, stainless steel
norelem
30.05.2024
07735 - Hoist ring with Envirolox®-protective finish
norelem
30.05.2024
07680-01 - Ring bolts similar to DIN 580
norelem
30.05.2024
07680 - Ring bolts DIN 580 / stainless steel silimar to DIN 580
norelem
30.05.2024
07775 - Swivel bale
norelem
30.05.2024
03196 - Ball Lock Pins with L-grip
norelem
30.05.2024
07710 - Ring bolts swivel and 360° rotatable, grade 8
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성