피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07720 - Weld-on D-ring
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Slinging point
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/anschlagepunkte/07720.prj},{NB=07720-5000_-90},{BEST=07720-5000},{AUSF=ohne Federband},{W=-90},{B=55},{B1=50},{H=48},{H1=57},{L=108},{L1=60},{S=22},{SN=HV 12 + a4},{TRAGF=5300},{GEW=1.4740},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{EAN=4059495176338},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{XA=6.0},{XB=15.0},{XC=16.0},{XD=29.0},{XE=18.0},{XF=3.0},{XG=44.0},{XH=30.000},{XI=3.000},{XJ=16.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
distance
[mm]
S
thickness
[mm]
SN
Weld
ⁿ/ₐ
TRAGF
Permissible load
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07720-1000
07720-1000
without spring band
40
38
32
40
73
38
13
HV 5 + a3
1120
0.4104
Yes
73181300
4059495176277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07720-2000
07720-2000
without spring band
41
38
32
45
81
40
13
HV 5 + a3
2000
0.4869
Yes
73181300
4059495176291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07720-3000
07720-3000
without spring band
45
43
38
45
87
42
17
HV 8 + a3
3150
0.6827
Yes
73181300
4059495176314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07720-5000
07720-5000
without spring band
55
50
48
57
108
60
22
HV 12 + a4
5300
1.4740
Yes
73181300
4059495176338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07720-1001
07720-1001
with spring band
40
38
32
40
73
38
13
HV 5 + a3
1120
0.0395
Yes
73181300
4059495176284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07720-2001
07720-2001
with spring band
41
38
32
45
81
40
13
HV 5 + a3
2000
0.4869
Yes
73181300
4059495176307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07720-3001
07720-3001
with spring band
45
43
38
45
87
42
17
HV 8 + a3
3150
0.6600
Yes
73181300
4059495176321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07720-5001
07720-5001
with spring band
55
50
48
57
108
60
22
HV 12 + a4
5300
1.4960
Yes
73181300
4059495176345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성