피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
055003200003 - Push-In Plugs
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Push Fit Plugs
Push-In Plugs
Push-In Plugs
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f09000000/l3_f09120000/p050750/055003200003.prj},{NB=055014322003},{PN=055014322003},{AMERSID=-},{APACID=-},{EMEAID=1036331},{MAT=LDPE},{COLOR=Black},{TYPE=3},{TFTS=-},{D=0.587},{DM=14.9},{D1=0.728},{D1M=18.5},{H=0.354},{HM=9.0},{H1=0.461},{H1M=11.7},{RL=11.15000000},{RL1=11.85000000},{RL2=4.00000000},{RL3=13.05000000},{RL4=4.50000000},{BR=9.2500000},{IANG=1.000},{HR=22.8500000},{OVL=11.700},{PLEN=9.000},{INF=0.250},{OF1=0.250},{HBR=0.750},{ID=12.900},{PSOD=13.900},{PDIA=14.900},{HDIA=18.500},{OF2=0.500},{PR=20.5000},{PLHT=4.500},{R2=S},{R3=U}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
[mm]
COLOR
Color
[mm]
TYPE
Type
[mm]
TFTS
To Fit Thread Size
[mm]
D
d Plug Outside Diameter Inch
[인치]
DM
d Plug Outside Diameter Metric
[mm]
D1
D Overall Diameter Inch
[인치]
D1M
D Overall Diameter Metric
[mm]
H
h Plug Height Inch
[인치]
HM
h Plug Height Metric
[mm]
H1
H Overall Height Inch
[인치]
H1M
H Overall Height Metric
[mm]
055003200003
055003200003
-
-
1036296
LDPE
Natural
2
-
0.130
3.3
0.472
12.0
0.236
6.0
0.303
7.7
055004400003
055004400003
-
-
1036297
LDPE
Natural
2
-
0.173
4.4
0.354
9.0
0.205
5.2
0.256
6.5
055004700003
055004700003
-
-
1036298
LDPE
Natural
2
-
0.181
4.6
0.276
7.0
0.197
5.0
0.244
6.2
055005200003
055005200003
-
-
1036299
LDPE
Natural
2
-
0.201
5.1
0.433
11.0
0.236
6.0
0.315
8.0
055006600003
055006600003
-
-
1036300
LDPE
Natural
2
-
0.260
6.6
0.295
7.5
0.197
5.0
0.268
6.8
055007000003
055007000003
-
-
1036301
LDPE
Natural
2
-
0.283
7.2
0.433
11.0
0.256
6.5
0.331
8.4
055007300003
055007300003
-
-
1036302
LDPE
Natural
2
-
0.287
7.3
0.433
11.0
0.236
6.0
0.315
8.0
055007500003
055007500003
-
-
1036303
LDPE
Natural
2
-
0.295
7.5
0.433
11.0
0.177
4.5
0.244
6.2
055008000003
055008000003
-
-
1036304
LDPE
Natural
2
-
0.315
8.0
0.472
12.0
0.295
7.5
0.374
9.5
055008500003
055008500003
-
-
1036305
LDPE
Natural
2
-
0.335
8.5
0.472
12.0
0.315
8.0
0.382
9.7
055008800003
055008800003
-
-
1036306
LDPE
Natural
2
-
0.346
8.8
0.453
11.5
0.315
8.0
0.374
9.5
055008822003
055008822003
-
-
1036307
LDPE
Natural
2
-
0.346
8.8
0.453
11.5
0.315
8.0
0.374
9.5
055009300003
055009300003
-
-
1036325
LDPE
Natural
3
-
0.366
9.3
0.472
12.0
0.354
9.0
0.453
11.5
055009322003
055009322003
-
-
1036326
LDPE
Black
3
-
0.366
9.3
0.472
12.0
0.354
9.0
0.453
11.5
055010100003
055010100003
-
-
1036309
LDPE
Natural
2
-
0.394
10.0
0.472
12.0
0.157
4.0
0.224
5.7
055010000003
055010000003
-
-
1036308
LDPE
Natural
2
-
0.394
10.0
0.591
15.0
0.354
9.0
0.441
11.2
055010700003
055010700003
-
-
1036327
LDPE
Natural
3
-
0.421
10.7
0.583
14.8
0.354
9.0
0.449
11.4
055010722003
055010722003
-
-
1036328
LDPE
Black
3
-
0.421
10.7
0.583
14.8
0.354
9.0
0.449
11.4
055012500003
055012500003
-
-
1036329
LDPE
Natural
3
-
0.504
12.8
0.689
17.5
0.354
9.0
0.469
11.9
055014300003
055014300003
-
-
1036330
LDPE
Natural
3
-
0.587
14.9
0.728
18.5
0.354
9.0
0.461
11.7
055014322003
055014322003
-
-
1036331
LDPE
Black
3
-
0.587
14.9
0.728
18.5
0.354
9.0
0.461
11.7
055015400003
055015400003
-
-
1036332
LDPE
Natural
3
-
0.606
15.4
0.748
19.0
0.335
8.5
0.453
11.5
055015700003
055015700003
-
-
1036333
LDPE
Natural
3
-
0.626
15.9
0.748
19.0
0.335
8.5
0.425
10.8
055016800003
055016800003
-
-
1036334
LDPE
Natural
3
-
0.669
17.0
0.768
19.5
0.354
9.0
0.457
11.6
055018300003
055018300003
-
-
1036310
LDPE
Natural
2
-
0.740
18.8
0.846
21.5
0.354
9.0
0.472
12.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
494366 - Push-In Plugs
Essentra Components
17.07.2014
BP1000A - Push-In Plug
Essentra Components
17.07.2014
I1/4A - Snap Fit Plugs
Essentra Components
16.07.2014
D1/4A - Circular Connector Cap
Essentra Components
16.07.2014
Edelstahl Blindstopfen runde Ausführung - Edelstahl 1.4305 mit O-Ring kurze...
Hugro
23.12.2021
E02.02 - Metal hole plug
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
ECM10A - Flanged Caps
Essentra Components
16.07.2014
EN1/4A - NPT Thread Plug
Essentra Components
17.07.2014
PJ500, PJ501, PJ502, PJ503, PJ504, PJ505, PJ506, PJ507 - Plastic Joints - P...
Misumi
04.06.2021
CP-RJ11 - USB & RJ Plugs
Essentra Components
17.07.2014
DIN 674 - FN 576 - blank - Snap head rivets, nominal diameter 1.4 to 6 mm
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
EMT-F - QUIXX membrane cable entries flame-retardant, EMT-F
WISKA
29.05.2024
EMT - QUIXX membrane cable entries, EMT
WISKA
29.05.2024
1495110000 - KRN-M6/-2,5
Weidmüller
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성