피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Series RG | Industrial Handles - Bow handles / machine handles for industrial equipment and wet areas: plastic / polyamide, solid, black or orange
Rohde
Handles
Bow type handles
Powered by
CAD모델 선택
{rohde/industriegriffe/03_buegelgriffe/rg.prj},{NB=03_buegelgriffe - RG - RG-1P_140_84},{BEST=RG-1P.140.84},{NAME=RG-1P_140_84},{INAME=RG2d1P_140_84},{SHA256=X0OqQkEdJ/O9KTkpgRqwhNLJFVE5bAoEEwdC5+WUSJs=},{BESTSTP=RG-1P_140_84},{NTTEXT=Kunststoff Bügelgriffe},{NNTEXT=Griffserie RG},{BA=140},{L=170},{M=},{T=16},{H=45},{D1=24},{D2=27},{D3=12},{S=28},{MAT=Polyamid PA6},{O=Feinstruktur},{FARBE=schwarz},{AUS=Befestigung frontseitig},{N=1000},{PDF=179},{NN1=Serie RG | Industriegriffe},{NT1=Bügelgriffe / Maschinengriffe für Industrieanlagen und Nassbereiche: Kunststoff, schwarz o. orange, massiv},{SYN=Griffe, Griff, Bügelgriff, Maschinengriff, Maschinen, Maschine, Industrie, Anlagen, wasserdicht}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTSTP
Artikel wie STEP
[mm]
BEST
Order no.
[mm]
NTTEXT
Normtitel
[mm]
NNTEXT
Normnummer
[mm]
BA
Drilling distance
[mm]
L
Total length
[mm]
M
Thread
[mm]
T
Depth
[mm]
H
Height
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
O
Surface
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
N
Load capacity
[N]
PDF
Catalog page
ⁿ/ₐ
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1N_100_09
RG-1N.100.09
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
100
122
M5x22
13
33
17
19
8,5
20
polyamide PA6
fine structure
orange
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1N_100_84
RG-1N.100.84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
100
122
M5x22
13
33
17
19
8,5
20
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1N_120_09
RG-1N.120.09
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
120
146
M6x25
15
39
20,5
24
10,5
24
polyamide PA6
fine structure
orange
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1N_120_84
RG-1N.120.84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
120
146
M6x25
15
39
20,5
24
10,5
24
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1N_140_09
RG-1N.140.09
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
140
170
M8x30
16
45
24
27
12
28
polyamide PA6
fine structure
orange
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1N_140_84
RG-1N.140.84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
140
170
M8x30
16
45
24
27
12
28
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1N_160_09
RG-1N.160.09
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
160
194
M8x35
20
52
27,5
31
13,5
32
polyamide PA6
fine structure
orange
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1N_160_84
RG-1N.160.84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
160
194
M8x35
20
52
27,5
31
13,5
32
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1N_180_09
RG-1N.180.09
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
180
218
M10x40
20
58
31
35
15,5
36
polyamide PA6
fine structure
orange
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1N_180_84
RG-1N.180.84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
180
218
M10x40
20
58
31
35
15,5
36
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1P_100_09
RG-1P.100.09
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
100
122
13
33
17
19
8,5
20
polyamide PA6
fine structure
orange
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1P_100_84
RG-1P.100.84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
100
122
13
33
17
19
8,5
20
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1P_120_09
RG-1P.120.09
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
120
146
15
39
20,5
24
10,5
24
polyamide PA6
fine structure
orange
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1P_120_84
RG-1P.120.84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
120
146
15
39
20,5
24
10,5
24
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1P_140_09
RG-1P.140.09
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
140
170
16
45
24
27
12
28
polyamide PA6
fine structure
orange
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1P_140_84
RG-1P.140.84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
140
170
16
45
24
27
12
28
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1P_160_09
RG-1P.160.09
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
160
194
20
52
27,5
31
13,5
32
polyamide PA6
fine structure
orange
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1P_160_84
RG-1P.160.84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
160
194
20
52
27,5
31
13,5
32
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1P_180_09
RG-1P.180.09
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
180
218
20
58
31
35
15,5
36
polyamide PA6
fine structure
orange
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1P_180_84
RG-1P.180.84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
180
218
20
58
31
35
15,5
36
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1P_R120_84
RG-1P.R120.84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
120
146
M6
9
39
20,5
24
10,5
24
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from behind
1000
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1P_R140_84
RG-1P.R140.84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
140
170
M8
12
45
24
27
12
28
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from behind
1000
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1S_100_09
RG-1S.100.09
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
100
122
M5x22
13
33
17
19
8,5
20
polyamide PA6
fine structure
orange
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1S_100_84
RG-1S.100.84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
100
122
M5x22
13
33
17
19
8,5
20
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from the front
1000
179
03_buegelgriffe - RG - RG...
RG-1S_120_09
RG-1S.120.09
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie RG
120
146
M6x25
15
39
20,5
24
10,5
24
polyamide PA6
fine structure
orange
attachment from the front
1000
179
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성