피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
Vertical Motors-LP-EQP
Toshiba
Low Voltage Definite Purpose
XT - 'Performance Driven'
TEFC Round Body P-Flange
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/low_voltage_dp/xt/tefc_round_pf/tefc_round_pf_lp_eqp.prj},{NB=0506FTVB3RX-A-F1-Bottom},{HP=50},{RP=6},{EC=TEFC (IP54)},{PC=Vertical P-Base},{VG=460},{FQ=60},{ET=Premium Efficiency},{SH=LP \"Solid Shaft\"},{SF=Alum. Rotor},{MP=F1},{LO=Bottom},{MD=Select for Motor Data}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
HP
Horse Power
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
FT
Fan Type
ⁿ/ₐ
EC
Enclosure
ⁿ/ₐ
PC
Product Family
ⁿ/ₐ
VG
Voltage
[Volts]
FQ
Frequency
[Hz]
ET
Efficiency Type
ⁿ/ₐ
MT
Mounting
ⁿ/ₐ
SH
Shaft
ⁿ/ₐ
SF
Suffix
ⁿ/ₐ
0034FTVB3PX-A
0034FTVB3PX-A
3
180LP10
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
10" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
0054FTVB3PX-A
0054FTVB3PX-A
5
180LP10
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
10" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
Y754FTVB3PX-A
Y754FTVB3PX-A
7.5
210LP10
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
10" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
0104FTVB3PX-A
0104FTVB3PX-A
10
210LP10
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
10" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
0156FTVB3PX-A
0156FTVB3PX-A
15
280LP10
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
10" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
0206FTVB3PX-A
0206FTVB3PX-A
20
280LP10
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
10" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
0256FTVB3RX-A
0256FTVB3RX-A
25
320LP16
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
16" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
0306FTVB3RX-A
0306FTVB3RX-A
30
320LP16
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
16" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
0406FTVB3RX-A
0406FTVB3RX-A
40
360LP16
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
16" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
0506FTVB3RX-A
0506FTVB3RX-A
50
360LP16
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
16" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
0606FTVB3RX-A
0606FTVB3RX-A
60
400LP16
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
16" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
0756FTVB3RX-A
0756FTVB3RX-A
75
400LP16
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
16" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
1006FTVB3RX-A
1006FTVB3RX-A
100
440LP16
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
16" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
1256FTVB3RX-A
1256FTVB3RX-A
125
440LP16
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
16" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
1506FTVB3RX-A
1506FTVB3RX-A
150
440LP16
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
16" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
2006FTVB3SX-A
2006FTVB3SX-A
200
N449LP20
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
20" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
2506FTVB3SX-A
2506FTVB3SX-A
250
N449LP20
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
20" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
3006FTVB3SX-A
3006FTVB3SX-A
300
N449LP20
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
20" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
3506FTVB3SX-A
3506FTVB3SX-A
350
N449LP20
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
20" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
4004FTVB3SX-A
4004FTVB3SX-A
400
N449LP20
BI
TEFC (IP54)
Vertical P-Base
460
60
Premium Efficiency
20" P-Base
LP "Solid Shaft"
Alum. Rotor
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Vertical Motors-LP-HIGH
Toshiba
16.05.2013
WF-5
Wilo
15.04.2024
Vertical Motors-HP-HIGH
Toshiba
16.05.2013
Vertical Motors-HP-EQP
Toshiba
16.05.2013
EQPIII-841 TEFC
Toshiba
16.05.2013
MTA8 - Motorized Torque Arm
Baldor Reliance
09.11.2021
EQPIII TEFC
Toshiba
16.05.2013
EQP Global 840
Toshiba
16.05.2013
Vector Ready EQPIII
Toshiba
16.05.2013
EQPIII-840 TEFC
Toshiba
16.05.2013
MAMS, MAMKS - Shock Absorbers -Compact Adjustable / Compact Fixed-
Misumi
03.06.2021
MAE-DRUCKREGLER - Pressure Regulator with Relief Function, Medium Compresse...
MÄDLER
26.04.2024
EQP Global SD
Toshiba
16.05.2013
AC Induction Motor with Brake - Flange Mount - Electric Motors
POWER JACKS
11.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성