피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Adjustable L-fitting, male connector combination fitting - Thread: metric fine thread, cylindrical, Form B, sealed by sealing edge
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Adjustable couplings with tube socket
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/einst_l_verschr_einsteck_mz.prj},{NB=0162962007},{DT=1.000},{VK=24-SWL-S38-M48B},{BZ=0162962007},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 38},{D1=38.000},{PN=-},{PB=PB 250},{GEWD2=M 48 x 2},{NDM=48.000},{P=2.000},{L1=72},{L2=41.0},{L3=89.0},{L5=63.0},{SW1=55},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{I=22},{PAGE=130},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=32.500},{RAL1=38.000},{RAL2=31.000},{BOHRD=29.000},{EINBD=55.000},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{CTRL=1.000},{DK=52.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PN
Pressure
[bar]
PB
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L5
Length l5
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
I
Thread length i
[mm]
0162012007
24-SWL-L6-M10B
0162012007
L 6
PN 315
-
M 10 x 1
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
0162062007
24-SWL-L8-M12B
0162062007
L 8
PN 315
-
M 12 x 1,5
29
14.0
37.5
27.5
17
12
17
12
0162112007
24-SWL-L10-M14B
0162112007
L 10
PN 315
-
M 14 x 1,5
30
15.0
40.0
29.0
19
14
19
12
0162162007
24-SWL-L12-M16B
0162162007
L 12
PN 315
-
M 16 x 1,5
32
17.0
42.0
29.5
22
17
22
12
0162212007
24-SWL-L15-M18B
0162212007
L 15
PN 315
-
M 18 x 1,5
36
21.0
46.0
32.5
24
19
27
12
0162262007
24-SWL-L18-M22B
0162262007
L 18
PN 315
-
M 22 x 1,5
40
23.5
50.0
35.5
27
24
32
14
0162312007
24-SWL-L22-M26B
0162312007
L 22
PN 160
-
M 26 x 1,5
44
27.5
55.0
38.5
32
27
36
16
0162362007
24-SWL-L28-M33B
0162362007
L 28
PN 160
-
M 33 x 2
47
30.5
59.0
41.5
41
36
41
18
0162412007
24-SWL-L35-M42B
0162412007
L 35
PN 160
-
M 42 x 2
56
34.5
68.5
51.0
50
41
50
20
0162462007
24-SWL-L42-M48B
0162462007
L 42
PN 160
-
M 48 x 2
63
40.0
75.0
56.0
55
50
60
22
0162512007
24-SWL-S6-M12B
0162512007
S 6
-
PB 630
M 12 x 1,5
31
16.0
40.0
27.0
17
12
17
12
0162562007
24-SWL-S8-M14B
0162562007
S 8
-
PB 630
M 14 x 1,5
32
17.0
42.5
27.5
19
14
19
12
0162612007
24-SWL-S10-M16B
0162612007
S 10
-
PB 630
M 16 x 1,5
34
17.5
45.0
30.0
22
17
22
12
0162662007
24-SWL-S12-M18B
0162662007
S 12
-
PB 630
M 18 x 1,5
38
21.5
48.0
31.0
24
17
24
12
0162712007
24-SWL-S14-M20B
0162712007
S 14
-
PB 630
M 20 x 1,5
40
22.0
54.0
35.0
27
19
27
14
0162762007
24-SWL-S16-M22B
0162762007
S 16
-
PB 400
M 22 x 1,5
43
24.5
55.0
36.5
27
24
30
14
0162812007
24-SWL-S20-M27B
0162812007
S 20
-
PB 400
M 27 x 2
48
26.5
65.0
44.5
32
27
36
16
0162862007
24-SWL-S25-M33B
0162862007
S 25
-
PB 400
M 33 x 2
54
30.0
73.0
50.0
41
36
46
18
0162912007
24-SWL-S30-M42B
0162912007
S 30
-
PB 250
M 42 x 2
62
35.5
78.5
55.0
50
41
50
20
0162962007
24-SWL-S38-M48B
0162962007
S 38
-
PB 250
M 48 x 2
72
41.0
89.0
63.0
55
50
60
22
0162002007
24-SWLC-L6-M10B
0162002007
L 6
PN 315
-
M 10 x 1
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
0162052007
24-SWLC-L8-M12B
0162052007
L 8
PN 315
-
M 12 x 1,5
29
14.0
37.5
27.5
17
12
17
12
0162102007
24-SWLC-L10-M14B
0162102007
L 10
PN 315
-
M 14 x 1,5
30
15.0
40.0
29.0
19
14
19
12
0162152007
24-SWLC-L12-M16B
0162152007
L 12
PN 315
-
M 16 x 1,5
32
17.0
42.0
29.5
22
17
22
12
0162202007
24-SWLC-L15-M18B
0162202007
L 15
PN 315
-
M 18 x 1,5
36
21.0
46.0
32.5
24
19
27
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성