피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01250 - Angle plates with or without T-slots cast iron
norelem
Flexible standard component system
01000 Plates Profiles Circular plates Add-on elements Angle Plate Cube tombstone
Angle Plate
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/aufspannwinkel/01250.prj},{NB=01250-125160},{L=125},{L1=100},{B=100},{H=160},{H1=0},{S=20},{S1=10},{A=0},{X=10},{RET=0},{GEW=4.842},{XB=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{XF=0.000},{XG=10.000},{XH=0.000},{TYP=0.000},{XJ=20},{TYP1=0.000},{XA=140.000},{XE=30.000},{XI=20.000},{XK=5.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{XO=10.000},{XP=0.000},{XQ=0.000},{NDM=0.000},{BEST=01250-125160},{AUSF=ohne T-Nuten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059495003122},{FILTER=NORELEM,KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
S
Length
[mm]
S1
Length
[mm]
A
height
[mm]
X
Length
[mm]
RET
T-slot
[mm]
GEW
Weight ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01250-3203701
01250-3203701
with T-slots
320
280
200
370
65
50
25
80
25
14
61.000
Yes
84662020
4059495003160
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-4004501
01250-4004501
with T-slots
400
280
265
450
75
60
30
100
30
18
114.000
Yes
84662020
4059495003184
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-5005501
01250-5005501
with T-slots
500
360
315
550
75
70
35
100
35
18
203.000
Yes
84662020
4059495003207
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-6306401
01250-6306401
with T-slots
630
520
350
640
80
80
40
160
35
22
326.321
Yes
84662020
4059495003221
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-7007501
01250-7007501
with T-slots
700
600
400
750
135
80
40
160
40
22
430.000
Yes
84662020
4059495003245
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-100125
01250-100125
without T-slots
100
40
100
125
0
20
10
0
10
0
3.262
Yes
84662020
4059495003115
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-125160
01250-125160
without T-slots
125
100
100
160
0
20
10
0
10
0
4.842
Yes
84662020
4059495003122
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-200250
01250-200250
without T-slots
200
120
125
250
0
30
15
0
15
0
17.000
Yes
84662020
4059495003139
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-250300
01250-250300
without T-slots
250
200
150
300
0
40
20
0
20
0
34.600
Yes
84662020
4059495003146
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-320370
01250-320370
without T-slots
320
280
200
370
0
50
25
0
25
0
61.000
Yes
84662020
4059495003153
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-400450
01250-400450
without T-slots
400
280
265
450
0
60
30
0
30
0
125.000
Yes
84662020
4059495003177
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-500550
01250-500550
without T-slots
500
360
315
550
0
70
35
0
35
0
203.000
Yes
84662020
4059495003191
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-630640
01250-630640
without T-slots
630
520
350
640
0
80
40
0
35
0
326.000
Yes
84662020
4059495003214
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-700750
01250-700750
without T-slots
700
600
400
750
0
80
40
0
40
0
453.321
Yes
84662020
4059495003238
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성