피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
01000327000 - Rod end with female thread
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000327000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000327000/01000327000.prj},{NB=01000327027},{ARTNR=01000327027},{FORM=W (Stahl- Gehäuse, Lagerschale mit PTFE- Einlage, Innenring / wartungsfrei)},{D1=8},{D2=-},{B1=12},{B2=9},{D3=10.4},{D4=24},{D5=12.5},{D6=16},{L1=36},{L2=48},{SW=13},{T=16},{W=14},{MAT=Stahlgehäuse verzinkt, blau passiviert},{GEW=45},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/cf.28.c8.010003270009.pdf},{PREVIEW=01000327000.png},{DEFAULTSORTATTR=1070431}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
(CETOP- Connection dimensions)
[mm]
B1
-0.12
[mm]
B2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
W
[°]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000327001
01000327001
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
10
-
14
10.5
12.9
28
15
19
43
57
17
20
13
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
74
01000327002
01000327002
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
10
-
14
10.5
12.9
28
15
19
43
57
17
20
13
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
73
01000327003
01000327003
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
10
M10x1.25
14
10.5
12.9
28
15
19
43
57
17
20
13
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
74
01000327004
01000327004
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
12
-
16
12
15.4
32
17.5
22
50
66
19
22
13
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
111
01000327005
01000327005
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
12
-
16
12
15.4
32
17.5
22
50
66
19
22
13
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
110
01000327006
01000327006
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
12
M12x1.25
19
12
5.4
32
17.5
22
50
66
19
22
13
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
110
01000327007
01000327007
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
14
-
19
13.5
16.8
36
20
25
57
75
22
25
16
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
167
01000327008
01000327008
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
14
-
19
13.5
16.8
36
20
25
57
75
22
25
16
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
160
01000327009
01000327009
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
16
-
21
15
19.3
42
22
27
64
85
22
28
15
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
224
01000327010
01000327010
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
16
-
21
15
19.3
42
22
27
64
85
22
28
15
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
225
01000327011
01000327011
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
16
M16x1.5
21
15
19.3
42
22
27
64
85
22
28
15
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
221
01000327012
01000327012
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
18
-
23
16.5
21.8
46
25
31
71
94
27
32
15
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
320
01000327013
01000327013
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
18
-
23
16.5
21.8
46
25
31
71
94
27
32
15
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
300
01000327014
01000327014
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
20
-
25
18
24.3
50
27.5
34
77
102
32
33
14
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
408
01000327015
01000327015
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
20
-
25
18
24.3
50
27.5
34
77
102
32
33
14
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
380
01000327016
01000327016
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
22
-
28
20
25.8
54
30
37
84
111
32
37
15
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
512
01000327017
01000327017
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
22
-
28
20
25.8
54
30
37
84
111
32
37
15
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
505
01000327018
01000327018
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
25
-
31
22
29.6
60
33.5
42
94
124
36
42
15
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
725
01000327019
01000327019
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
25
-
31
22
29.6
60
33.5
42
94
124
36
42
15
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
720
01000327020
01000327020
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
30
-
37
25
34.8
70
40
51
110
145
41
51
17
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
1130
01000327021
01000327021
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
30
-
37
25
34.8
70
40
51
110
145
41
51
17
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
1160.5
01000327022
01000327022
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
5
M4
8
6
7.7
18
9
11
27
36
9
10
13
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
19
01000327023
01000327023
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
5
-
8
6
7.7
18
9
11
27
36
9
10
13
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
18
01000327024
01000327024
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
5
-
8
6
7.7
18
9
11
27
36
9
10
13
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
19
01000327025
01000327025
W (Stahl- Gehäuse, Lagers...
6
-
9
6.75
8.9
20
10
13
30
40
11
12
13
Stahlgehäuse verzinkt, bl...
25
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성