피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
SBK - Bushes, SBK, metric, short, DIN 89280
WISKA
Maritime cable glands and accessories, brass
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kabelver_din89280_zubehoer/sbk.prj},{NB=SBK30 Ni Ni 30071083},{CNSORDERNO=30071083},{TYP=SBK30 Ni},{FORM=A},{TOS=Ni},{D=M30x2.0},{D1=22.0},{DP=2.0},{NDM=30.000},{TL=16.0},{L=11.0},{SW=30},{E1=34.0},{CNSMAT=Brass nickel-plated},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{D2=27.5},{L1=16.0},{L2=11.0},{R=2},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/30071083/sbk-30ni.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/30071083/sbk-30ni.html},{WEIGHT=0.040}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA SBK18 50080076
50080076
SBK18
M18x1.5
12.0
8.0
19
22.0
Brass
1
0.010
WISKA SBK24 50080077
50080077
SBK24
M24x1.5
16.0
10.0
24
27.0
Brass
1
0.018
WISKA SBK30 50080078
50080078
SBK30
M30x2.0
16.0
11.0
30
34.0
Brass
1
0.024
WISKA SBK36 50080079
50080079
SBK36
M36x2.0
17.0
11.0
36
41.0
Brass
1
0.050
WISKA SBK45 50080080
50080080
SBK45
M45x2.0
19.0
12.0
46
53.0
Brass
1
0.084
WISKA SBK56 50080081
50080081
SBK56
M56x2.0
20.0
12.0
55
63.0
Brass
1
0.112
WISKA SBK72 50080082
50080082
SBK72
M72x2.0
22.0
14.0
70
75.0
Brass
1
0.160
WISKA SBK18 Ni Ni 3007054...
30070546
SBK18 Ni
M18x1.5
12.0
8.0
19
22.0
Brass nickel-plated
1
0.012
WISKA SBK24 Ni Ni 3007090...
30070901
SBK24 Ni
M24x1.5
16.0
10.0
24
27.0
Brass nickel-plated
1
0.018
WISKA SBK30 Ni Ni 3007108...
30071083
SBK30 Ni
M30x2.0
16.0
11.0
30
34.0
Brass nickel-plated
1
0.040
WISKA SBK36 Ni Ni 3007107...
30071075
SBK36 Ni
M36x2.0
17.0
11.0
36
41.0
Brass nickel-plated
1
0.052
WISKA SBK45 Ni Ni 3007106...
30071069
SBK45 Ni
M45x2.0
19.0
12.0
46
53.0
Brass nickel-plated
1
0.090
WISKA SBK56 Ni Ni 3007106...
30071065
SBK56 Ni
M56x2.0
20.0
12.0
55
63.0
Brass nickel-plated
1
0.113
WISKA SBK72 Ni Ni 3007106...
30071064
SBK72 Ni
M72x2.0
22.0
14.0
70
75.0
Brass nickel-plated
1
0.166
WISKA SBK18 Cr Cr 3007162...
30071625
SBK18 Cr
M18x1.5
12.0
8.0
19
22.0
Brass chromium-plated
1
0.012
WISKA SBK24 Cr Cr 3007161...
30071611
SBK24 Cr
M24x1.5
16.0
10.0
24
27.0
Brass chromium-plated
1
0.017
WISKA SBK30 Cr Cr 3007162...
30071626
SBK30 Cr
M30x2.0
16.0
11.0
30
34.0
Brass chromium-plated
1
0.038
WISKA SBK36 Cr Cr 3007162...
30071627
SBK36 Cr
M36x2.0
17.0
11.0
36
41.0
Brass chromium-plated
1
0.052
WISKA SBK45 Cr Cr 3007146...
30071463
SBK45 Cr
M45x2.0
19.0
12.0
46
53.0
Brass chromium-plated
1
0.092
WISKA SBK56 Cr Cr 3007160...
30071601
SBK56 Cr
M56x2.0
20.0
12.0
55
63.0
Brass chromium-plated
1
WISKA SBK72 Cr Cr 3007168...
30071680
SBK72 Cr
M72x2.0
22.0
14.0
70
75.0
Brass chromium-plated
1
0.164
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성