피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
ESKE/1-L-i - SPRINT ATEX cable glands, metric, for intrinsic safety, long
WISKA
ATEX Ex e/i cable glands and accessories, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/atex_e_kabelver_zubehoer/eske_l_i.prj},{NB=ESKE/1-L-i 25 RAL 9005 10103390},{CNSORDERNO=10103390},{L=15.0},{SW=29},{E1=33.0},{WEIGHT=0.022},{DNDM=25},{TLX=51.000},{D11=17.3},{MP=13.07},{TYP=ESKE/1-L-i 25},{FS=RAL 9005},{FH=RAL 5012},{D=M25x1.5},{TL=43.0 - 51.0},{D1=10.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM},{SGE=IP66 / IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{EX=Ex eb / Ex tb},{BS=IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/1)},{ETEMP=-40°C to 75°C},{CNSQUANTITY=50},{CERTIFICATION=IECEx, ATEX, UL-BR, PESO (P426233/1)},{INFO=HTML},{BAA997=15},{AAS481=metrisch},{BAB664=Polyamid (PA)},{BAD656=Ja},{BAA351=schwarz},{AAS484=Nein},{AAS487=1},{AAC108=IP68},{W=0.022},{TC=ESKE/1-L-i 25},{TYP2=ESKV-L 25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
FS
Colour fitting
ⁿ/ₐ
FH
Colour cap nut
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
EX
Type for Protection
ⁿ/ₐ
BS
Certificate
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA ESKE/1-L-i 12 RAL 9...
10103387
ESKE/1-L-i 12
RAL 9005
RAL 5012
M12x1.5
35.0 - 40.0
3.0 - 6.0
15.0
16
18.0
Cable gland: PA / sealing...
IP66 / IP68 (5 bar/30 min...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-40°C to 75°C
50
0.009
WISKA ESKE/1-L-i 16 RAL 9...
10103388
ESKE/1-L-i 16
RAL 9005
RAL 5012
M16x1.5
37.0 - 43.0
4.5 - 9.0
15.0
20
23.0
Cable gland: PA / sealing...
IP66 / IP68 (5 bar/30 min...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-40°C to 75°C
50
0.008
WISKA ESKE/1-L-i 20 RAL 9...
10103389
ESKE/1-L-i 20
RAL 9005
RAL 5012
M20x1.5
41.0 - 48.0
7.0 - 13.0
15.0
24
28.0
Cable gland: PA / sealing...
IP66 / IP68 (5 bar/30 min...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-40°C to 75°C
50
0.013
WISKA ESKE/1-L-i 25 RAL 9...
10103390
ESKE/1-L-i 25
RAL 9005
RAL 5012
M25x1.5
43.0 - 51.0
10.0 - 17.0
15.0
29
33.0
Cable gland: PA / sealing...
IP66 / IP68 (5 bar/30 min...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-40°C to 75°C
50
0.022
WISKA ESKE/1-L-i 32 RAL 9...
10103391
ESKE/1-L-i 32
RAL 9005
RAL 5012
M32x1.5
45.0 - 53.0
13.0 - 21.0
15.0
36
41.0
Cable gland: PA / sealing...
IP66 / IP68 (5 bar/30 min...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-40°C to 75°C
25
0.039
WISKA ESKE/1-L-i 40 RAL 9...
10103392
ESKE/1-L-i 40
RAL 9005
RAL 5012
M40x1.5
58.0 - 71.0
17.0 - 28.0
18.0
46
51.0
Cable gland: PA / sealing...
IP66 / IP68 (5 bar/30 min...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-40°C to 75°C
10
0.069
WISKA ESKE/1-L-i 50 RAL 9...
10103393
ESKE/1-L-i 50
RAL 9005
RAL 5012
M50x1.5
63.0 - 76.0
21.0 - 35.0
18.0
55
61.0
Cable gland: PA / sealing...
IP66 / IP68 (5 bar/30 min...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-40°C to 75°C
4
0.090
WISKA ESKE/1-L-i 63 RAL 9...
10103394
ESKE/1-L-i 63
RAL 9005
RAL 5012
M63x1.5
67.0 - 81.0
34.0 - 48.0
18.0
68
75.0
Cable gland: PA / sealing...
IP66 / IP68 (5 bar/30 min...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-40°C to 75°C
1
0.180
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EX-EVSG - ATEX stop ends, EX-EVSG, polyamide, metric
WISKA
29.05.2024
EMSKE-L - SPRINT ATEX cable glands, EMSKE-L, brass nickel-plated, metric, l...
WISKA
29.05.2024
ESKE/1-e - SPRINT ATEX cable glands, metric, for increased safety
WISKA
29.05.2024
ESKE/1-L-e - SPRINT ATEX cable glands, metric, for increased safety, long
WISKA
29.05.2024
ESKE/1-i - SPRINT ATEX cable glands, metric, for intrinsic safety
WISKA
29.05.2024
BW Pack - Gland packs, BW Pack, economy, brass
WISKA
18.12.2023
SKV - Cable glands with strain relief, SKV, PG
WISKA
18.12.2023
ERMKV-L - Cable glands circular, ERMKV-L, metric, long
WISKA
18.12.2023
ESVG - VentGLAND, SPRINT cable glands, ESVG, polyamide, metric, EN 62444
WISKA
18.12.2023
EVPS - Pressure compensation unit, VentPLUG, plastic, metric
WISKA
29.05.2024
ESSKE-4 - SPRINT ATEX cable glands, ESSKE-4, stainless steel 1.4404, metric
WISKA
29.05.2024
WISKONUS - Cable glands with strain relief, WISKONUS, metric
WISKA
18.12.2023
EMSKV-L-LT - SPRINT cable glands LowTemp, EMSKV-L LT, metric, long, EN 6244...
WISKA
29.05.2024
EMSKV-SET - SPRINT cable glands with locknut, EMSKV-SET, metric, EN 62444
WISKA
29.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성