피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 1052 - Washer for timber structures
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_1052.prj},{NB=Washer DIN 1052 M22 38291.220.001(High)},{CNSORDERNO=38291.220.001},{NENNID=M22},{D=22.0},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 1052},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO2338,BS1804-2,NEN2281},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077229105},{INTRASTATCODE=},{ECLASS=},{UNSPSC=31161800},{ETIM=EC002384},{PACKAGING=MIN},{VARIANT=0},{FAB_NENN=},{FAB_GEO=Diameter (d-D)=1;Length (L)=3;c (max.)=0.15},{FAB_ARTICLENUMBER=38291.220.001},{FABNETWEIGHT=386.000},{CNSAVOID=},{LOD=High},{STANDARDSMALL=din_7.png},{DA=25.000},{DW=92.000},{H=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
Washer DIN 1052 M12
38290.140.001
M12
12.0
Fabory
DIN 1052
Steel
Plain
0.096050
Y
8717077229020
23-10-05-90
31161800
14.000
58.000
6.000
Washer DIN 1052 M16
38290.160.001
M16
16.0
Fabory
DIN 1052
Steel
Plain
0.130050
Y
8717077229037
23-10-05-90
31161800
18.000
68.000
6.000
Washer DIN 1052 M20
38290.200.001
M20
20.0
Fabory
DIN 1052
Steel
Plain
0.197200
Y
8717077229044
23-10-05-90
31161800
23.000
80.000
8.000
Washer DIN 1052 M22
38290.220.001
M22
22.0
Fabory
DIN 1052
Steel
Plain
0.329800
Y
8717077229051
23-10-05-90
31161800
25.000
92.000
8.000
Washer DIN 1052 M24
38290.240.001
M24
24.0
Fabory
DIN 1052
Steel
Plain
0.374000
Y
8717077229068
23-10-05-90
31161800
27.000
105.000
8.000
Washer DIN 1052 M12
38291.140.001
M12
12.0
Fabory
DIN 1052
Steel
Zinc plated
0.096050
Y
8717077229075
23-10-05-90
31161800
14.000
58.000
6.000
Washer DIN 1052 M16
38291.160.001
M16
16.0
Fabory
DIN 1052
Steel
Zinc plated
0.130050
Y
8717077229082
23-10-05-90
31161800
18.000
68.000
6.000
Washer DIN 1052 M20
38291.200.001
M20
20.0
Fabory
DIN 1052
Steel
Zinc plated
0.260480
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8717077229099
31161800
EC002384
23.000
80.000
8.000
Washer DIN 1052 M22
38291.220.001
M22
22.0
Fabory
DIN 1052
Steel
Zinc plated
0.386000
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8717077229105
31161800
EC002384
25.000
92.000
8.000
Washer DIN 1052 M12
51533.120.001
M12
12.0
Fabory
DIN 1052
Washer for wood construct...
Stainless steel
A2
0.101600
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715494110297
7318220091
31161800
EC002384
14.000
58.000
6.000
Washer DIN 1052 M16
51533.160.001
M16
16.0
Fabory
DIN 1052
Washer for wood construct...
Stainless steel
A2
0.126800
Y
8715494110303
7318220091
23-10-05-90
31161800
18.000
68.000
6.000
Washer DIN 1052 M20
51533.200.001
M20
20.0
Fabory
DIN 1052
Washer for wood construct...
Stainless steel
A2
0.289000
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715494110310
31161800
EC002384
23.000
80.000
8.000
Washer DIN 1052 M22
51533.220.001
M22
22.0
Fabory
DIN 1052
Washer for wood construct...
Stainless steel
A2
0.341800
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715494110327
31161800
EC002384
25.000
92.000
8.000
Washer DIN 1052 M24
51533.240.001
M24
24.0
Fabory
DIN 1052
Washer for wood construct...
Stainless steel
A2
0.394600
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715494110334
31161800
EC002384
27.000
105.000
8.000
Washer DIN 1052 M12
55533.120.001
M12
12.0
Fabory
DIN 1052
Washer for wood construct...
Stainless steel
A4
0.117000
Y
8715494099226
7318220091
23-10-05-90
31161800
14.000
58.000
6.000
Washer DIN 1052 M16
55533.160.001
M16
16.0
Fabory
DIN 1052
Washer for wood construct...
Stainless steel
A4
0.157000
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715494099233
7318220091
31161800
EC002384
18.000
68.000
6.000
Washer DIN 1052 M20
55533.200.001
M20
20.0
Fabory
DIN 1052
Washer for wood construct...
Stainless steel
A4
0.289000
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715494099240
7318220091
31161800
EC002384
23.000
80.000
8.000
Washer DIN 1052 M22
55533.220.001
M22
22.0
Fabory
DIN 1052
Washer for wood construct...
Stainless steel
A4
0.341800
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715494099257
31161800
EC002384
25.000
92.000
8.000
Washer DIN 1052 M24
55533.240.001
M24
24.0
Fabory
DIN 1052
Washer for wood construct...
Stainless steel
A4
0.394600
Y
8715494099264
23-10-05-90
31161800
27.000
105.000
8.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
13.02.2023
DIN 440 V - Washers with square hole, especially for wood constructions, fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 1441 - Washers for clevis pins, finish medium
Fabory
13.02.2023
ISO 7093-1 - Plain washers, large series, product grade A
Fabory
13.02.2023
EN 14399-6 - High strength structural washer
Fabory
21.04.2022
DIN 440 R - Washers with round hole, especially for wood constructions, for...
Fabory
13.02.2023
DIN 1440 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 433 (ISO 7092) - FN 509 - verzinkt blau - Washers, product grade A, up ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 1440 - Washers for clevis pins, medium finish
Fabory
13.02.2023
DIN 440 R - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 9021 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성