피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
W300FRM - Trapezoidal lead screw nuts with flange
igus
DryLin®
Trapezoidal
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/trapezgewindemutter/w300frm.prj},{NB=W300FRM-2835TR14X4},{ARTNR=W300FRM-2835TR14X4},{INFO=INFO},{TR=TR14x4},{D1=14},{D2=28},{D3=48},{D4=38},{D5=6.0},{B1=35},{B2=12},{SW=0},{VER=3},{P=4},{PX=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
TR
Thread D1 x P
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
B1
Height
[mm]
B2
Height
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
W300FRM-0913M3
W300FRM-0913M3
M3x0,5
3
9
18
15
3.2
13
3
0
W300FRM-0913M4
W300FRM-0913M4
M4x0,7
4
9
18
15
3.2
13
3
0
W300FRM-09813M5
W300FRM-09813M5
M5x0,8
5
9
18
15
3.2
13
3
0
W300FRM-090913M5
W300FRM-090913M5
M5x0,8
5
9
18
15
3.2
13
3
9
W300FRM-0913M6
W300FRM-0913M6
M6x1
6
13
25
19
3.2
15
5
0
W300FRM-1315TR06X2P1
W300FRM-1315TR06X2P1
TR06x2P1
6
13
25
19
3.2
15
5
0
W300FRM-131315TR06X2P1
W300FRM-131315TR06X2P1
TR06x2P1
6
13
25
19
3.2
15
5
13
W300FRM-2020TR08X1.5
W300FRM-2020TR08X1.5
TR08x1,5
8
20
36
28
4.0
20
8
0
W300FRM-202020TR08X1.5
W300FRM-202020TR08X1.5
TR08x1,5
8
20
36
28
4.0
20
8
20
W300FRM-2525TR10X2
W300FRM-2525TR10X2
TR10x2
10
25
42
34
5.0
25
10
0
W300FRM-252525TR10X2
W300FRM-252525TR10X2
TR10x2
10
25
42
34
5.0
25
10
25
W300FRM-2525TR10X3
W300FRM-2525TR10X3
TR10x3
10
25
42
34
5.0
25
10
0
W300FRM-2835TR12X3
W300FRM-2835TR12X3
TR12x3
12
28
48
38
6.0
35
12
0
W300FRM-282835TR12X3
W300FRM-282835TR12X3
TR12x3
12
28
48
38
6.0
35
12
28
W300FRM-2835TR12X6P3
W300FRM-2835TR12X6P3
TR12x6P3
12
28
48
38
6.0
35
12
0
W300FRM-2835TR14X3
W300FRM-2835TR14X3
TR14x3
14
28
48
38
6.0
35
12
0
W300FRM-2835TR14X4
W300FRM-2835TR14X4
TR14x4
14
28
48
38
6.0
35
12
0
W300FRM-282835TR14X4
W300FRM-282835TR14X4
TR14x4
14
28
48
38
6.0
35
12
28
W300FRM-2835TR16X2
W300FRM-2835TR16X2
TR16x2
16
28
48
38
6.0
35
12
0
W300FRM-2835TR16X4
W300FRM-2835TR16X4
TR16x4
16
28
48
38
6.0
35
12
0
W300FRM-282835TR16X4
W300FRM-282835TR16X4
TR16x4
16
28
48
38
6.0
35
12
28
W300FRM-2835TR16X8P4
W300FRM-2835TR16X8P4
TR16x8P4
16
28
48
38
6.0
35
12
0
W300FRM-2835TR18X4
W300FRM-2835TR18X4
TR18x4
18
28
48
38
6.0
35
12
0
W300FRM-282835TR18X4
W300FRM-282835TR18X4
TR18x4
18
28
48
38
6.0
35
12
28
W300FRM-2835TR18X8P4
W300FRM-2835TR18X8P4
TR18x8P4
18
28
48
38
6.0
35
12
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
A180FLM - Lead screw nuts
igus
13.09.2022
Trapeziodal Screw Assemblies - Lead Screws and ACME Screws
Helix Linear
17.08.2022
Spindle configurator - Spindle, trapezoidal thread, saw thread, DIN 103, DI...
Bornemann Gewindetechnik
31.05.2024
A180FRM - Lead screw nuts
igus
13.09.2022
LJR11_26 - Reinforced nut for 30 degree trapezoidal screw rod/Flange type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DIN103-TR-1GG-C15 - Metric ISO-Trapezoidal-Threaded Spindles DIN 103, Steel...
MÄDLER
26.04.2024
DIN103-EBF-FLM-1GG-RG7 - Ready-to-Install Flange Nuts with Metric ISO-Trape...
MÄDLER
26.04.2024
MTSRB, MTSBRB, RMTSRB - Lead Screw One End Stepped Right-Hand Screw with Ke...
Misumi
31.05.2023
A180FRI-02 - Lead screw nuts
igus
13.09.2022
RFRM - Trapezoidal lead screw nuts with flange
igus
13.09.2022
J350FRM - Trapezoidal lead screw nuts with flange
igus
13.09.2022
24005 - Trapezoidal thread flange nuts single-start, RH or LH thread
norelem
30.05.2024
LJL62_70 - 30-Degree Trapezoidal Lead Screw/Self-Lubricating Flange Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MTSPFR, MTSPFL, MTSPNR - Nuts for Trapezoidal Screw Thread - Compact - Flan...
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성