피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 7516 DE-H - Thread cutting screws recessed head, form DE
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_7516_de.prj},{NB=Schneidschraube DIN 7516 DE M5x20-H 27160.050.020(High)},{CNSORDERNO=27160.050.020},{D=5},{L=20},{PACKAGING=500},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=2.780},{P=0.800},{A=1.600},{DK=10.400},{K=2.700},{R=1.300},{MH=5.200},{EH=3.200},{NENNID=M5X20},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7516 DE-H},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Countersunk head},{DRIVINGFEATURE=Phillips},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492951151},{INTRASTATCODE=73181491},{ECLASS=},{UNSPSC=31161507},{ETIM=EC000891},{FAB_NENN=DE M5x20-H},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
FORM
ⁿ/ₐ
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
MH
Wing diameter of cross recesses Form H
[mm]
EH
Penetration depth form H
[mm]
Thread cutting screw DIN ...
27160.030.006
M3X6
3
6
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00038
Y
8717077076341
73181491
31161507
EC000891
2000
DE
2.387
0.500
1.000
3.350
6.300
1.650
0.800
3.200
2.100
Thread cutting screw DIN ...
27160.030.008
M3X8
3
8
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00047
Y
8717077076358
73181491
31161507
EC000891
2000
DE
2.387
0.500
1.000
5.350
6.300
1.650
0.800
3.200
2.100
Thread cutting screw DIN ...
27160.030.010
M3X10
3
10
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00050
Y
8715492951021
73181491
31161507
EC000891
2000
DE
2.387
0.500
1.000
7.350
6.300
1.650
0.800
3.200
2.100
Thread cutting screw DIN ...
27160.030.012
M3X12
3
12
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00058
Y
8715492951038
73181491
31161507
EC000891
2000
DE
2.387
0.500
1.000
9.350
6.300
1.650
0.800
3.200
2.100
Thread cutting screw DIN ...
27160.030.016
M3X16
3
16
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00071
Y
8715492951045
73181491
31161507
EC000891
2000
DE
2.387
0.500
1.000
13.350
6.300
1.650
0.800
3.200
2.100
Thread cutting screw DIN ...
27160.030.020
M3X20
3
20
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00092
Y
8715492951052
73181491
31161507
EC000891
2000
DE
2.387
0.500
1.000
17.350
6.300
1.650
0.800
3.200
2.100
Thread cutting screw DIN ...
27160.040.008
M4X8
4
8
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00091
Y
8717077076365
73181491
31161507
EC000891
2000
DE
3.141
0.700
1.400
3.900
9.400
2.700
1.000
4.600
2.600
Thread cutting screw DIN ...
27160.040.010
M4X10
4
10
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00090
Y
8715492951069
73181491
31161507
EC000891
2000
DE
3.141
0.700
1.400
5.900
9.400
2.700
1.000
4.600
2.600
Thread cutting screw DIN ...
27160.040.012
M4X12
4
12
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00105
Y
8715492951076
73181491
31161507
EC000891
2000
DE
3.141
0.700
1.400
7.900
9.400
2.700
1.000
4.600
2.600
Thread cutting screw DIN ...
27160.040.016
M4X16
4
16
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00127
Y
8715492951083
73181491
31161507
EC000891
2000
DE
3.141
0.700
1.400
11.900
9.400
2.700
1.000
4.600
2.600
Thread cutting screw DIN ...
27160.040.020
M4X20
4
20
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00149
Y
8715492951090
73181491
31161507
EC000891
1000
DE
3.141
0.700
1.400
15.900
9.400
2.700
1.000
4.600
2.600
Thread cutting screw DIN ...
27160.040.025
M4X25
4
25
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00201
Y
8715492951106
73181491
31161507
EC000891
1000
DE
3.141
0.700
1.400
20.900
9.400
2.700
1.000
4.600
2.600
Thread cutting screw DIN ...
27160.040.030
M4X30
4
30
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00302
Y
8715492951113
73181491
31161507
EC000891
1000
DE
3.141
0.700
1.400
25.900
9.400
2.700
1.000
4.600
2.600
Thread cutting screw DIN ...
27160.050.010
M5X10
5
10
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00175
Y
8715492951120
73181491
31161507
EC000891
1000
DE
4.019
0.800
1.600
5.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
Thread cutting screw DIN ...
27160.050.012
M5X12
5
12
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00190
Y
8715492951137
73181491
31161507
EC000891
1000
DE
4.019
0.800
1.600
7.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
Thread cutting screw DIN ...
27160.050.016
M5X16
5
16
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00223
Y
8715492951144
73181491
31161507
EC000891
1000
DE
4.019
0.800
1.600
11.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
Thread cutting screw DIN ...
27160.050.020
M5X20
5
20
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00278
Y
8715492951151
73181491
31161507
EC000891
500
DE
4.019
0.800
1.600
15.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
Thread cutting screw DIN ...
27160.050.025
M5X25
5
25
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00333
Y
8715492951168
73181491
31161507
EC000891
500
DE
4.019
0.800
1.600
20.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
Thread cutting screw DIN ...
27160.050.030
M5X30
5
30
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00388
Y
8715492951175
73181491
31161507
EC000891
500
DE
4.019
0.800
1.600
25.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
Thread cutting screw DIN ...
27160.060.012
M6X12
6
12
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00289
Y
8717077076372
73181491
31161507
EC000891
1000
DE
4.773
1.000
2.000
6.700
12.600
3.300
1.500
6.800
3.500
Thread cutting screw DIN ...
27160.060.016
M6X16
6
16
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00350
Y
8715492951182
73181491
31161507
EC000891
500
DE
4.773
1.000
2.000
10.700
12.600
3.300
1.500
6.800
3.500
Thread cutting screw DIN ...
27160.060.020
M6X20
6
20
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00396
Y
8715492951199
73181491
31161507
EC000891
500
DE
4.773
1.000
2.000
14.700
12.600
3.300
1.500
6.800
3.500
Thread cutting screw DIN ...
27160.060.025
M6X25
6
25
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00505
Y
8715492951205
73181491
31161507
EC000891
500
DE
4.773
1.000
2.000
19.700
12.600
3.300
1.500
6.800
3.500
Thread cutting screw DIN ...
27160.060.030
M6X30
6
30
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00583
Y
8715492951212
73181491
31161507
EC000891
500
DE
4.773
1.000
2.000
24.700
12.600
3.300
1.500
6.800
3.500
Thread cutting screw DIN ...
27160.060.035
M6X35
6
35
Fabory
DIN 7516 DE-H
Metric thread
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Phillips
0.00660
Y
8715492951229
73181491
31161507
EC000891
250
DE
4.773
1.000
2.000
29.700
12.600
3.300
1.500
6.800
3.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 965 A-H - Cross recessed H countersunk (flat) head screws, thread up to...
Fabory
13.02.2023
DIN 7516 AE-H - Thread cutting screws recessed head, form AE
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 7982 C-Z - Cross recessed countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
SN3550 - Countersunk head screw (ISO 10642-8.8)
STRACK
21.09.2022
DIN 965 A-Z - Cross recessed Z countersunk (flat) head screws, thread up to...
Fabory
13.02.2023
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 7516 EE-H - Thread cutting screws recessed head, form EE
Fabory
13.02.2023
DIN 965 - Stainless Steel A2, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
K0555 - Magnets shallow pot with countersink hard ferrite
KIPP
27.05.2024
DIN 84 - Slotted cheese head screws, accordingin to ISO 1207
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 963 A - Slotted countersunk flat head screws, Thread to the head
Fabory
13.02.2023
DIN ≈6797 A - Tooth lock washers, form A
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성