피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Wolverine
생성됨: 21.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wolverine
500M-507M - Angle Bracket 50MM-75MM High & 100MM-225MM High
Wolverine
Metric Standard Fixture Components
Powered by
CAD모델 선택
{wolverine/metric/500m.prj},{NB=STL-503M},{HEIGHT=125MM},{CN=503M},{M=STL-},{A=40.0},{A1=0.000},{B=45.0},{C=26.0},{D=41.0},{E=125.00},{F=65.00},{D1=8.00},{D2=9.000},{G=76.00},{H=30.00},{H1=10.00},{Z=10.000},{Z1=10.000},{L1=17.170},{L2=22.920},{S=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
[mm]
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
STL-500M
STL-500M
50MM
500M
0.0
18.0
0.0
12.0
STL-501M
STL-501M
75MM
501M
0.0
36.0
0.0
25.0
STL-502M
STL-502M
100MM
502M
40.0
45.0
13.0
28.0
STL-503M
STL-503M
125MM
503M
40.0
45.0
26.0
41.0
STL-504M
STL-504M
150MM
504M
40.0
60.0
33.0
48.0
STL-505M
STL-505M
175MM
505M
50.0
60.0
29.0
54.0
STL-506M
STL-506M
200MM
506M
50.0
70.0
35.0
60.0
STL-507M
STL-507M
225MM
507M
50.0
70.0
35.0
60.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
700M-704M - Angle Bracket 200MM-300MM High Heavy Duty
Wolverine
22.02.2019
705M-711M - Angle Bracket 325MM-500MM High
Wolverine
22.02.2019
DAB 3000M-3004M - Steel or Aluminum Dual Angle Bracket 100MM-200MM High
Wolverine
22.02.2019
SAB 2002M-2012M - Steel or Aluminum Clamp & Datum Angle Bracket 50MM-300MM ...
Wolverine
22.02.2019
804M-814M - Steel or Aluminum Standard Riser Bracket
Wolverine
22.02.2019
500-506 - Aluminum Angle Bracket 2"-3"High;4"-8"High
Wolverine
06.06.2023
DAB 6000M-6003M - Steel or Aluminum Dual Angle Bracket 200MM-350MM High
Wolverine
22.02.2019
900M_909M - Template Drop Assembly Heavy Duty
Wolverine
22.02.2019
815M-820M - Steel or Aluminum Standard Riser Bracket
Wolverine
22.02.2019
100M-101M-213M-223M-255M - Steel or Aluminum Hinge Drop Assembly
Wolverine
22.02.2019
DAR 5001M-5006M - Steel or Aluminum Dual Angle Riser 250MM-500MM High
Wolverine
22.02.2019
SAB 1021M-1023M - Angle 500MM-900MM High
Wolverine
22.02.2019
310M-319M - Template Drop Assembly
Wolverine
22.02.2019
SAB A -10M-70M - Special Application Brackets
Wolverine
22.02.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성