피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 6336 K - Star wheels
Fabory
12 Engineering parts & machine parts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/12_engineering_parts_machine_parts/din_6336_k.prj},{NB=Sterngriff DIN 6336 K 80 56921.160.080(High)},{CNSORDERNO=56921.160.080},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=144.700},{PACKAGING=5},{D1=80.000},{D4=16.000},{D5=0.000},{DK=13.835},{P=2.000},{D8=35.000},{D10=45.000},{E1=10.500},{F1=12.000},{H3=25.000},{H4=50.000},{R1=100.000},{R2=12.000},{R3=10.000},{R5=32.000},{R6=5.000},{R7=24.000},{R8=28.000},{R9=2.000},{R10=3.000},{R11=4.000},{T3=30.000},{NENNID=M16X80},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ?6336 K},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=},{GRADE=Fenolformaldehyde (bakelite)},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=Black},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=N},{APPROVAL=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D4
Nominal thread
[mm]
D5
Nominal thread 6H
ⁿ/ₐ
DK
Thread core diameter
ⁿ/ₐ
P
Threaded pitch
ⁿ/ₐ
D8
Diameter bottom
ⁿ/ₐ
D10
Undercut
ⁿ/ₐ
E1
Distance for R8
ⁿ/ₐ
F1
Depth undercut
ⁿ/ₐ
H3
Height to grips
ⁿ/ₐ
H4
Overall height
ⁿ/ₐ
R1
Ball radius
ⁿ/ₐ
R2
Fillet
ⁿ/ₐ
R3
Fillet
ⁿ/ₐ
R5
Diameter in the space of grips
ⁿ/ₐ
R6
Fillet grip ends
ⁿ/ₐ
R7
Fillet between grips
ⁿ/ₐ
R8
Fillet
ⁿ/ₐ
R9
Fillet grips at undercut
ⁿ/ₐ
R10
Fillet bottom
ⁿ/ₐ
R11
Fillet undercut
ⁿ/ₐ
T3
Thread length
ⁿ/ₐ
Star wheel DIN 6336 K 20
56921.040.020
M4X20
Fabory
DIN ?6336 K
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
0.00453
N
8715492871534
3926300000
23-01-01-02
31162801
EC000011
10
4.000
0.000
3.242
0.700
10.000
0.000
3.000
0.000
7.000
13.000
25.000
2.000
2.000
8.000
2.000
5.000
8.000
0.000
1.000
0.000
7.500
Star wheel DIN 6336 K 25
56921.050.025
M5X25
Fabory
DIN ?6336 K
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
0.00620
N
8715492871558
3926300000
23-01-01-02
31162801
EC000011
10
5.000
0.000
4.134
0.800
12.000
0.000
0.000
0.000
8.000
16.000
36.000
4.000
2.500
10.000
2.500
6.000
10.000
0.000
1.000
0.000
9.500
Star wheel DIN 6336 K 32
56921.060.032
M6X32
Fabory
DIN ?6336 K
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
0.01031
N
8715492871589
3926300000
23-01-01-02
31162801
EC000011
10
6.000
0.000
4.917
1.000
14.000
18.500
4.500
3.000
10.000
20.000
50.000
6.000
3.000
13.000
3.000
8.000
12.000
0.000
1.000
1.600
12.000
Star wheel DIN 6336 K 40
56921.080.040
M8X40
Fabory
DIN ?6336 K
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
0.02200
N
8715492871626
3926300000
23-01-01-02
31162801
EC000011
10
8.000
0.000
6.647
1.250
18.000
24.000
5.000
6.000
13.000
25.000
60.000
7.000
4.000
17.000
3.500
16.000
14.000
1.000
1.500
2.000
14.000
Star wheel DIN 6336 K 50
56921.100.050
M10X50
Fabory
DIN ?6336 K
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
0.04216
N
8715492871657
3926300000
23-01-01-02
31162801
EC000011
5
10.000
0.000
8.376
1.500
22.000
29.500
6.000
8.000
17.000
32.000
70.000
8.000
5.000
21.000
4.000
20.000
17.000
1.000
2.000
2.500
18.000
Star wheel DIN 6336 K 63
56921.120.063
M12X63
Fabory
DIN ?6336 K
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
0.07856
N
8715492871688
3926300000
23-01-01-02
31162801
EC000011
5
12.000
0.000
10.106
1.750
26.000
35.000
8.000
10.000
21.000
40.000
80.000
10.000
7.000
26.000
4.500
22.000
22.000
1.500
2.500
3.000
22.000
Star wheel DIN 6336 K 80
56921.160.080
M16X80
Fabory
DIN ?6336 K
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
0.14470
N
8715492871701
3926300000
23-01-01-02
31162801
EC000011
5
16.000
0.000
13.835
2.000
35.000
45.000
10.500
12.000
25.000
50.000
100.000
12.000
10.000
32.000
5.000
24.000
28.000
2.000
3.000
4.000
30.000
Star wheel DIN 6336 K 32
56921.050.032
M5X32
Fabory
DIN ?6336 K
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
0.01200
N
8715492871565
3926300000
23-01-01-02
31162801
EC000011
10
5.000
0.000
4.134
0.800
14.000
18.500
4.500
3.000
10.000
20.000
50.000
6.000
3.000
13.000
3.000
8.000
12.000
0.000
1.000
1.600
12.000
Star wheel DIN 6336 K 40
56921.060.040
M6X40
Fabory
DIN ?6336 K
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
0.02300
N
8715492871596
3926300000
23-01-01-02
31162801
EC000011
10
6.000
0.000
4.917
1.000
16.000
24.000
5.000
6.000
13.000
25.000
60.000
7.000
4.000
17.000
3.500
16.000
14.000
1.000
1.500
2.000
14.000
Star wheel DIN 6336 K 50
56921.080.050
M8X50
Fabory
DIN ?6336 K
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
0.03800
N
8715492871633
3926300000
23-01-01-02
31162801
EC000011
10
8.000
0.000
6.647
1.250
22.000
29.500
6.000
8.000
17.000
32.000
70.000
8.000
5.000
21.000
4.000
20.000
17.000
1.000
2.000
2.500
18.000
Star wheel DIN 6336 K 63
56921.080.063
M8X63
Fabory
DIN ?6336 K
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
0.06100
N
8715492871640
3926300000
23-01-01-02
31162801
EC000011
10
8.000
0.000
6.647
1.250
26.000
35.000
8.000
10.000
21.000
40.000
80.000
10.000
7.000
26.000
4.500
22.000
22.000
1.500
2.500
3.000
22.000
Star wheel DIN 6336 K 63
56921.100.063
M10X63
Fabory
DIN ?6336 K
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
0.08000
N
8715492871664
3926300000
23-01-01-02
31162801
EC000011
5
10.000
0.000
8.376
1.500
26.000
35.000
8.000
10.000
21.000
40.000
80.000
10.000
7.000
26.000
4.500
22.000
22.000
1.500
2.500
3.000
22.000
Star wheel DIN 6336 K 50
56921.120.050
M12X50
Fabory
DIN ?6336 K
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
0.04640
N
8715492871671
3926300000
23-01-01-02
31162801
EC000011
5
12.000
0.000
8.376
1.500
22.000
29.500
6.000
8.000
17.000
32.000
70.000
8.000
5.000
21.000
4.000
20.000
17.000
1.000
2.000
2.500
18.000
Star wheel DIN 6336 K 80
56921.120.080
M12X80
Fabory
DIN ?6336 K
Metric thread
Fenolformaldehyde (bakeli...
0.14200
N
8715492871695
3926300000
23-01-01-02
31162801
EC000011
5
12.000
0.000
10.106
1.750
35.000
45.000
10.500
12.000
25.000
50.000
100.000
12.000
10.000
32.000
5.000
24.000
28.000
2.000
3.000
4.000
30.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 633.1 - Wing screws, Threaded stud steel, zinc plated
Ganter
12.04.2024
DIN 6336 L - Star wheels
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 6336 - Star knobs, Type K, with threaded bush steel, duroplast
Ganter
12.04.2024
DIN 444 B & DIN 444 LB - Augenschrauben, Form B&LB
Fabory
13.02.2023
DIN 648 A - Spherical plain bearing rod end with external thread
Fabory
13.02.2023
EH 24640. - Palm Grips DIN 6335, plastic
Halder
22.12.2022
GN 6336.1 - Star knobs, Duroplast, with protruding steel bush, Type C, with...
Ganter
12.04.2024
DIN 705 A ISO 4029 - Stellringe
Fabory
13.02.2023
DIN 186 B - T-head bolts with square neck, form B
Fabory
13.02.2023
GN 101 - Adjustable hand lever with bush
Ganter
12.04.2024
DIN 6319 C - Spherical washers, form C
Fabory
13.02.2023
DIN 71802 CS - Hinged joints with threaded pin and hexagonal nut and lockin...
Fabory
13.02.2023
GN 5335 - Stainless Steel-Hand knobs, Type E, with threaded blind bore, hig...
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성