피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 94 - Split pins
Fabory
9 Pins & key stock
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/9_pins_and_key_stock/din_94.prj},{NB=Splint DIN 94 4x22 (22) 51700.040.022(High)},{CNSORDERNO=51700.040.022},{D=4.0},{L=22},{PACKAGING=500},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=0.003},{D1=3.7},{A=4.000},{B=8.000},{C=7.400},{D2SMIN=14.000},{D2SMAX=20.000},{D2BMIN=12.000},{D2BMAX=17.000},{NENNID=4X22MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 94},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Cotter pin},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO1234,NEN182,NFE25-774},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494597821},{INTRASTATCODE=7318240090},{ECLASS=23-10-04-01},{UNSPSC=31163204},{ETIM=EC002384},{FAB_NENN=4x22},{UL=22.000},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
A
Overhang max.
[mm]
B
Head ~
[mm]
C
Head diameter max.
[mm]
Split pin DIN 94 1x6
39350.010.006
1X6MM
1.0
6
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Steel
Zinc plated
0.00006
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8717077081901
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
1000
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x6
51700.010.006
1X6MM
1.0
6
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Stainless steel
A2
0.00000
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8715494597333
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
1000
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x8
39350.010.008
1X8MM
1.0
8
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Steel
Zinc plated
0.00007
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8717077081918
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
1000
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x8
51700.010.008
1X8MM
1.0
8
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Stainless steel
A2
0.00000
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8715494597340
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
1000
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x8
55700.010.008
1X8MM
1.0
8
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Stainless steel
A4
0.00000
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8715494603621
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
1000
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x10
39310.010.010
1X10MM
1.0
10
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Steel
Plain
0.00005
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8715492816924
73182400
23-10-04-01
31163204
EC002384
250
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x10
39350.010.010
1X10MM
1.0
10
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Steel
Zinc plated
0.00008
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8717077081925
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
1000
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x10
51700.010.010
1X10MM
1.0
10
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Stainless steel
A2
0.00005
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8715492306159
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
250
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x10
55700.010.010
1X10MM
1.0
10
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Stainless steel
A4
0.00005
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8715492351678
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
250
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x12
39310.010.012
1X12MM
1.0
12
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Steel
Plain
0.00012
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8715492816931
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
250
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x12
39350.010.012
1X12MM
1.0
12
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Steel
Zinc plated
0.00009
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8717077081932
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
1000
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x12
51700.010.012
1X12MM
1.0
12
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Stainless steel
A2
0.00012
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8715492306166
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
250
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x12
55700.010.012
1X12MM
1.0
12
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Stainless steel
A4
0.00012
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8715492351685
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
250
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x14
51700.010.014
1X14MM
1.0
14
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Stainless steel
A2
0.00000
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8715494597357
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
1000
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x16
39310.010.016
1X16MM
1.0
16
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Steel
Plain
0.00008
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8715492816948
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
250
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x16
39350.010.016
1X16MM
1.0
16
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Steel
Zinc plated
0.00012
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8717077081949
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
1000
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x16
51700.010.016
1X16MM
1.0
16
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Stainless steel
A2
0.00008
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8715492306173
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
250
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x16
55700.010.016
1X16MM
1.0
16
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Stainless steel
A4
0.00008
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8715492351708
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
250
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x18
39350.010.018
1X18MM
1.0
18
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Steel
Zinc plated
0.00014
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8717077081956
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
1000
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x20
39310.010.020
1X20MM
1.0
20
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Steel
Plain
0.00013
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8715492816955
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
250
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x25
39310.010.025
1X25MM
1.0
25
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Steel
Plain
0.00017
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8715492816962
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
250
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x32
39310.010.032
1X32MM
1.0
32
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Steel
Plain
0.00021
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8715492816979
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
250
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x20
39350.010.020
1X20MM
1.0
20
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Steel
Zinc plated
0.00016
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8717077081963
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
1000
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x22
39350.010.022
1X22MM
1.0
22
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Steel
Zinc plated
0.00017
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8717077081970
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
1000
Delivery status
1.600
3.000
1.800
Split pin DIN 94 1x25
39350.010.025
1X25MM
1.0
25
Fabory
DIN 94
Cotter pin
Steel
Zinc plated
0.00016
ISO1234,NEN182,NFE25-774
Y
8715494510059
7318240090
23-10-04-01
31163204
EC002384
250
Delivery status
1.600
3.000
1.800
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 935-1 - Hexagon slotted, and castle nuts, metric coarse and fine pitch ...
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN ≈11024 - Springs cotter
Fabory
13.02.2023
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
DIN 11024 - Springs cotter
Fabory
13.02.2023
Cotter pins DIN 94
MBO Oßwald
08.10.2021
US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
Halfen
02.08.2021
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
DIN 126 - Washers, product grade C, primarily for hexagon bolts and nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
13.02.2023
DIN 179-A - Cylindrical drill bush DIN 179
MÄDLER
26.04.2024
DIN 94 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성