피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 51825 - Adjustable reduction union pre-assembled
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51825.prj},{NB=SO 51825-A18-10 058.1820.575},{TYPE=SO 51825-A18-10},{MATNR=058.1820.575},{DK2=18.00},{DK=10.00},{BAR=100},{M1=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{M2=M24x1.5},{NDM1=24.000},{P1=1.500},{SW1=19},{SW2=19},{SW3=30},{L=54.0},{ZK=41.5},{EK=8.5},{KG=10.300},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK2
[mm]
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M1
Thread M
ⁿ/ₐ
M2
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51825-A10-4 058.1820.1...
SO 51825-A10-4
058.1820.167
10.00
4.00
160
M10x1
M14x1
12
12
17
38.5
30.5
3.5
3.540
1.4571 (Edelstahl)
SO 51825-A10-5 058.1820.1...
SO 51825-A10-5
058.1820.170
10.00
5.00
160
M10x1
M14x1
12
12
17
38.5
30.5
4.0
3.500
1.4571 (Edelstahl)
SO 51825-A10-6 058.1820.1...
SO 51825-A10-6
058.1820.175
10.00
6.00
160
M10x1
M14x1
12
12
17
38.5
30.5
4.5
3.450
1.4571 (Edelstahl)
SO 51825-A12-6 058.1820.2...
SO 51825-A12-6
058.1820.215
12.00
6.00
160
M12x1
M16x1
14
14
19
43.5
35.0
4.5
4.550
1.4571 (Edelstahl)
SO 51825-A12-8 058.1820.2...
SO 51825-A12-8
058.1820.225
12.00
8.00
160
M12x1
M16x1
14
14
19
43.5
35.0
6.5
4.820
1.4571 (Edelstahl)
SO 51825-A15-8 058.1820.4...
SO 51825-A15-8
058.1820.400
15.00
8.00
100
M14x1
M20x1.5
17
17
24
48.5
37.5
6.5
5.790
1.4571 (Edelstahl)
SO 51825-A15-10 058.1820....
SO 51825-A15-10
058.1820.410
15.00
10.00
100
M14x1
M20x1.5
17
17
24
49.0
37.5
8.5
8.150
1.4571 (Edelstahl)
SO 51825-A18-10 058.1820....
SO 51825-A18-10
058.1820.575
18.00
10.00
100
M16x1
M24x1.5
19
19
30
54.0
41.5
8.5
10.300
1.4571 (Edelstahl)
SO 51825-A18-12 058.1820....
SO 51825-A18-12
058.1820.580
18.00
12.00
100
M16x1
M24x1.5
19
19
30
53.5
41.5
10.0
10.130
1.4571 (Edelstahl)
SO 51825-A22-12 058.1820....
SO 51825-A22-12
058.1820.730
22.00
12.00
64
M20x1.5
M28x1.5
24
24
32
58.5
44.5
10.0
17.080
1.4571 (Edelstahl)
SO 51825-A22-14 058.1820....
SO 51825-A22-14
058.1820.740
22.00
14.00
64
M20x1.5
M28x1.5
24
24
32
58.5
44.5
12.0
16.760
1.4571 (Edelstahl)
SO 51825-A22-15 058.1820....
SO 51825-A22-15
058.1820.745
22.00
15.00
64
M20x1.5
M28x1.5
24
24
32
58.5
44.5
13.0
16.520
1.4571 (Edelstahl)
SO 51825-A10-6,35 058.182...
SO 51825-A10-6,35
058.1820.177
10.00
6.35
160
M10x1
M14x1
12
12
17
38.5
30.5
4.5
3.430
1.4571 (Edelstahl)
SO 51825-A12-6,35 058.182...
SO 51825-A12-6,35
058.1820.217
12.00
6.35
160
M12x1
M16x1
14
14
19
43.0
35.0
4.5
4.820
1.4571 (Edelstahl)
SO 51825-A15-9,52 058.182...
SO 51825-A15-9,52
058.1820.408
15.00
9.52
100
M14x1
M20x1.5
17
17
24
49.0
37.5
8.0
8.120
1.4571 (Edelstahl)
SO 51825-A22-12,7 058.182...
SO 51825-A22-12,7
058.1820.732
22.00
12.70
64
M20x1.5
M28x1.5
24
24
32
58.0
44.5
11.0
13.900
1.4571 (Edelstahl)
SO 51825-A22-13,5 058.182...
SO 51825-A22-13,5
058.1820.737
22.00
13.50
64
M20x1.5
M28x1.5
24
24
32
58.5
44.5
12.0
13.250
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Q51 N..VS - Nipple with SERTO connection shut-off
SERTO
08.03.2024
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 51124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
Q51 C..VP - Panel mount coupler with SERTO connection shut-off
SERTO
08.03.2024
Q50 C..VP - Panel mount coupler coded with SERTO connection shut-off
SERTO
11.03.2024
Q51 N..VF - Nipple with female thread shut-off
SERTO
08.03.2024
Q51 N..VM - Nipple with male thread with Conovor O-ring seal (FKM), shut-of...
SERTO
08.03.2024
Q50 N..VS - Nipple coded with SERTO connection shut-off
SERTO
11.03.2024
SO 52221 - Elbow union with female adaptor SO 50030
SERTO
11.03.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 50001 RED - Reduction compression ferrule
SERTO
11.03.2024
SO 51021 RED - Straight reduction union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성