피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 546 - Schlitzmuttern
Fabory
3Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/3_nuts/din_546.prj},{NB=Schlitzmutter DIN 546 M5 51098.050.001(High)},{CNSORDERNO=51098.050.001},{D=5.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=200},{FABNETWEIGHT=1.800},{P=0.800},{DW=9.000},{M=4.200},{N=2.000},{T=1.700},{NENNID=M5},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 546},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Slotted round nut},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A1},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Slotted},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494274876},{INTRASTATCODE=7318163990},{ECLASS=23-11-07-07},{UNSPSC=31161727},{ETIM=EC002382},{FAB_NENN=M5},{FAB_GEO=Diameter (d)=M5;dk=9;m=4.2;n=2;P=0.8},{FAB_ARTICLENUMBER=51098.050.001},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
P
Threaded pitch
[mm]
DW
Diameter of the bearing face max.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
N
Groove width
[mm]
T
Slot depth
[mm]
Slotted round nut DIN 546...
11772.020.001
M2
2.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Steel
Free-cutting steel
Zinc plated
Slotted
0.00021
Y
8715492574152
7318169290
23-11-07-07
31161727
EC002382
100
0.400
4.500
2.000
1.000
0.900
Slotted round nut DIN 546...
51098.020.001
M2
2.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Stainless steel
A1
Slotted
0.00021
Y
8715494274838
7318163990
23-11-07-07
31161727
EC002382
200
0.400
4.500
2.000
1.000
0.900
Slotted round nut DIN 546...
51098.025.001
M2,5
2.500
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Stainless steel
A1
Slotted
0.00034
Y
8715494274845
7318163990
23-11-07-07
31161727
EC002382
200
0.450
5.500
2.200
1.200
1.000
Slotted round nut DIN 546...
11771.030.001
30MM
3.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Steel
|5|
Plain
Slotted
0.00043
Y
8717077275140
7318169290
23-11-07-07
31161727
EC002382
1000
0.500
6.000
2.500
1.200
1.100
Slotted round nut DIN 546...
11772.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Steel
Free-cutting steel
Zinc plated
Slotted
0.00043
Y
8715492574169
7318169290
23-11-07-07
31161727
EC002382
100
0.500
6.000
2.500
1.200
1.100
Slotted round nut DIN 546...
47390.030.001
30MM
3.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Brass
Cu2/Cu3
Slotted
0.00047
Y
8717077279735
7415330000
23-11-07-07
31161727
EC002382
100
0.500
6.000
2.500
1.200
1.100
Slotted round nut DIN 546...
51098.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Stainless steel
A1
Slotted
0.00043
Y
8715494274852
7318163990
23-11-07-07
31161727
EC002382
200
0.500
6.000
2.500
1.200
1.100
Slotted round nut DIN 546...
11771.040.001
40MM
4.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Steel
|5|
Plain
Slotted
0.00107
Y
8717077275157
7318169290
23-11-07-07
31161727
EC002382
1000
0.700
8.000
3.500
1.400
1.400
Slotted round nut DIN 546...
11772.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Steel
Free-cutting steel
Zinc plated
Slotted
0.00107
Y
8715492574176
7318169290
23-11-07-07
31161727
EC002382
100
0.700
8.000
3.500
1.400
1.400
Slotted round nut DIN 546...
47390.040.001
40MM
4.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Brass
Cu2/Cu3
Slotted
0.00116
Y
8717077279742
7415330000
23-11-07-07
31161727
EC002382
100
0.700
8.000
3.500
1.400
1.400
Slotted round nut DIN 546...
51098.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Stainless steel
A1
Slotted
0.00107
Y
8715494274869
7318163990
23-11-07-07
31161727
EC002382
200
0.700
8.000
3.500
1.400
1.400
Slotted round nut DIN 546...
55098.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Stainless steel
A4
Slotted
0.00000
Y
8715494622325
7318163990
23-11-07-07
31161727
EC002382
200
0.700
8.000
3.500
1.400
1.400
Slotted round nut DIN 546...
11771.050.001
50MM
5.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Steel
|5|
Plain
Slotted
0.00130
Y
8717077275164
7318169290
23-11-07-07
31161727
EC002382
1000
0.800
9.000
4.200
2.000
1.700
Slotted round nut DIN 546...
11772.050.001
M5
5.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Steel
Free-cutting steel
Zinc plated
Slotted
0.00180
Y
8715492574183
7318169290
23-11-07-07
31161727
EC002382
100
0.800
9.000
4.200
2.000
1.700
Slotted round nut DIN 546...
47390.050.001
50MM
5.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Brass
Cu2/Cu3
Slotted
0.00117
Y
8717077279759
7415330000
23-11-07-07
31161727
EC002382
100
0.800
9.000
4.200
2.000
1.700
Slotted round nut DIN 546...
51098.050.001
M5
5.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Stainless steel
A1
Slotted
0.00180
Y
8715494274876
7318163990
23-11-07-07
31161727
EC002382
200
0.800
9.000
4.200
2.000
1.700
Slotted round nut DIN 546...
55098.050.001
M5
5.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Stainless steel
A4
Slotted
0.00180
Y
8715494101257
7318163990
23-11-07-07
31161727
EC002382
200
0.800
9.000
4.200
2.000
1.700
Slotted round nut DIN 546...
11771.060.001
60MM
6.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Steel
|5|
Plain
Slotted
0.00273
Y
8717077275171
7318169290
23-11-07-07
31161727
EC002382
100
1.000
11.000
5.000
2.500
2.200
Slotted round nut DIN 546...
11772.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Steel
Free-cutting steel
Zinc plated
Slotted
0.00273
Y
8715492574190
7318169290
23-11-07-07
31161727
EC002382
100
1.000
11.000
5.000
2.500
2.200
Slotted round nut DIN 546...
51098.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Stainless steel
A1
Slotted
0.00000
Y
8715494611954
7318163990
23-11-07-07
31161727
EC002382
100
1.000
11.000
5.000
2.500
2.200
Slotted round nut DIN 546...
55098.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Stainless steel
A4
Slotted
0.00273
Y
8715494101264
7318163990
23-11-07-07
31161727
EC002382
100
1.000
11.000
5.000
2.500
2.200
Slotted round nut DIN 546...
11771.080.001
80MM
8.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Steel
|5|
Plain
Slotted
0.00557
Y
8717077275188
7318169290
23-11-07-07
31161727
EC002382
500
1.250
14.000
6.500
3.000
2.750
Slotted round nut DIN 546...
11772.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Steel
Free-cutting steel
Zinc plated
Slotted
0.00557
Y
8715492574206
7318169290
23-11-07-07
31161727
EC002382
50
1.250
14.000
6.500
3.000
2.750
Slotted round nut DIN 546...
51098.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Stainless steel
A1
Slotted
0.00557
Y
8715494274883
7318163990
23-11-07-07
31161727
EC002382
100
1.250
14.000
6.500
3.000
2.750
Slotted round nut DIN 546...
55098.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 546
Metric thread
Right
Slotted round nut
Stainless steel
A4
Slotted
0.00557
Y
8715494101271
7318163990
23-11-07-07
31161727
EC002382
100
1.250
14.000
6.500
3.000
2.750
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 1587 - Hexagon cap nuts, high form
Fabory
13.02.2023
DIN ≈965 - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
DIN 648 B - Spherical plain bearing rod end with internal thread
Fabory
13.02.2023
DIN 467 - Knurled thumb nuts, low form
Fabory
13.02.2023
DIN 7982 C-Z - Cross recessed countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
Model 62620 - Hexagon nut with height of 3d DIN 6334 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 2510-5 NF - FN 198 - blank - Bolted connections with reduced shank; hex...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 936 - Hexagon thin nuts, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 8140 - Wire thread inserts for ISO metric screw threads, form A
Fabory
13.02.2023
DIN ≈127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성