피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
ISO ≈10642 - Hexagon/Hexalobular socket countersunk head screws
Fabory
2 Socket products & Set screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/2_socket_products_and_set_screws/iso_10642_v2.prj},{NB=Senkschraube ISO ≈10642 M8x30 07450.080.030(High)},{CNSORDERNO=07450.080.030},{D=8.000},{L=30.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=MIN},{FABNETWEIGHT=11.700},{D3=6.466},{P=1.250},{BX=28.000},{LS=0.000},{LG=0.000},{DK=16.000},{DS=8.000},{E=0.000},{K=4.400},{R=0.400},{S=5.000},{T=2.790},{W=1.160},{A=7.950},{TT=2.540},{VERS=2},{NENNID=M8x30},{STANDARD=ISO ≈10642},{BRAND=Fabory},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Countersunk socket head screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=08.8},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Countersunk head},{DRIVINGFEATURE=Hexalobular},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈2359},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
D3
Nominal core diameter
ⁿ/ₐ
P
Pitch of bolt
ⁿ/ₐ
B
Thread length
[mm]
BX
Thread length
ⁿ/ₐ
LS
Shank length min.
ⁿ/ₐ
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
ⁿ/ₐ
DK
Head diameter min.
ⁿ/ₐ
DS
Max.
ⁿ/ₐ
E
min.
ⁿ/ₐ
K
Head height max.
ⁿ/ₐ
R
Transition radius under head min.
ⁿ/ₐ
S
Keys wide nominal
ⁿ/ₐ
T
Depth of the driving feature min.
ⁿ/ₐ
W
min.
ⁿ/ₐ
NR
Hexalobular socket
[mm]
A
Torx - External ref.
[mm]
TT
Torx-depth max.
ⁿ/ₐ
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07403.060.008
M6x8
6.000
8.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
010.9
Dacromet 500 LC Grade A
Countersunk head
Hexalobular
0.00260
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492149862
73181569
23-11-01-03
31161518
EC002356
4.773
1.000
1.280
24.000
0.000
0.000
13.440
6.000
4.583
3.720
0.250
4.000
2.200
0.700
0
0.000
0.000
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07403.060.016
M6x16
6.000
16.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
010.9
Dacromet 500 LC Grade A
Countersunk head
Hexalobular
0.00390
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492149893
73181569
23-11-01-03
31161518
EC002356
4.773
1.000
9.280
24.000
0.000
0.000
13.440
6.000
4.583
3.720
0.250
4.000
2.200
0.700
0
0.000
0.000
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07403.060.020
M6x20
6.000
20.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
010.9
Dacromet 500 LC Grade A
Countersunk head
Hexalobular
0.00460
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492149909
73181569
23-11-01-03
31161518
EC002356
4.773
1.000
13.280
24.000
0.000
0.000
13.440
6.000
4.583
3.720
0.250
4.000
2.200
0.700
0
0.000
0.000
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07403.060.025
M6x25
6.000
25.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
010.9
Dacromet 500 LC Grade A
Countersunk head
Hexalobular
0.00534
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492149916
73181569
23-11-01-03
31161518
EC002356
4.773
1.000
18.280
24.000
0.000
0.000
13.440
6.000
4.583
3.720
0.250
4.000
2.200
0.700
0
0.000
0.000
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07403.060.050
M6x50
6.000
50.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
010.9
Dacromet 500 LC Grade A
Countersunk head
Hexalobular
0.01100
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492149961
73181569
23-11-01-03
31161518
EC002356
4.773
1.000
43.280
24.000
21.000
26.000
13.440
6.000
4.583
3.720
0.250
4.000
2.200
0.700
0
0.000
0.000
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07403.080.016
M8x16
8.000
16.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
010.9
Dacromet 500 LC Grade A
Countersunk head
Hexalobular
0.00735
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492150028
73181569
23-11-01-03
31161518
EC002356
6.466
1.250
7.290
28.000
0.000
0.000
17.920
8.000
5.723
4.960
0.400
5.000
3.000
1.160
0
0.000
0.000
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07403.080.050
M8x50
8.000
50.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
010.9
Dacromet 500 LC Grade A
Countersunk head
Hexalobular
0.01900
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492150097
73181569
23-11-01-03
31161518
EC002356
6.466
1.250
41.290
28.000
15.750
22.000
17.920
8.000
5.723
4.960
0.400
5.000
3.000
1.160
0
0.000
0.000
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07403.100.040
M10x40
10.000
40.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
010.9
Dacromet 500 LC Grade A
Countersunk head
Hexalobular
0.02500
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492150202
73181569
23-11-01-03
31161518
EC002356
8.160
1.500
29.300
32.000
0.000
0.000
22.400
10.000
6.863
6.200
0.400
6.000
3.600
1.620
0
0.000
0.000
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07403.100.045
M10x45
10.000
45.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
010.9
Dacromet 500 LC Grade A
Countersunk head
Hexalobular
0.02710
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492150219
73181569
23-11-01-03
31161518
EC002356
8.160
1.500
34.300
32.000
0.000
0.000
22.400
10.000
6.863
6.200
0.400
6.000
3.600
1.620
0
0.000
0.000
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07403.100.055
M10x55
10.000
55.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
010.9
Dacromet 500 LC Grade A
Countersunk head
Hexalobular
0.03290
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492150233
73181569
23-11-01-03
31161518
EC002356
8.160
1.500
44.300
32.000
15.500
23.000
22.400
10.000
6.863
6.200
0.400
6.000
3.600
1.620
0
0.000
0.000
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07403.120.090
M12x90
12.000
90.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
010.9
Dacromet 500 LC Grade A
Countersunk head
Hexalobular
0.07500
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492150363
73181569
23-11-01-03
31161518
EC002356
9.853
1.750
77.310
36.000
45.250
54.000
26.880
12.000
9.149
7.440
0.600
8.000
4.300
1.800
0
0.000
0.000
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07403.140.050
M14x50
14.000
50.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
010.9
Dacromet 500 LC Grade A
Countersunk head
Hexalobular
0.06440
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492150424
73181569
23-11-01-03
31161518
EC002356
11.546
2.000
35.600
40.000
0.000
0.000
30.800
14.000
11.429
8.400
0.600
10.000
4.500
1.620
0
0.000
0.000
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07403.160.025
M16x25
16.000
25.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
010.9
Dacromet 500 LC Grade A
Countersunk head
Hexalobular
0.05000
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492150479
73181569
23-11-01-03
31161518
EC002356
13.546
2.000
10.200
44.000
0.000
0.000
33.600
16.000
11.429
8.800
0.600
10.000
4.800
2.200
0
0.000
0.000
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07403.160.100
M16x100
16.000
100.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
010.9
Dacromet 500 LC Grade A
Countersunk head
Hexalobular
0.15900
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492150561
73181569
23-11-01-03
31161518
EC002356
13.546
2.000
85.200
44.000
46.000
56.000
33.600
16.000
11.429
8.800
0.600
10.000
4.800
2.200
0
0.000
0.000
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07450.040.008
M4x8
4.000
8.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
08.8
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.00090
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8717077060821
7318156969
23-11-01-03
31161518
EC002356
3.141
0.700
20.000
20.000
0.000
0.000
8.000
4.000
0.000
2.300
0.200
2.500
1.270
0.450
T20
3.950
1.660
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07450.040.010
M4x10
4.000
10.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
08.8
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.00103
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492150783
7318156969
23-11-01-03
31161518
EC002356
3.141
0.700
20.000
20.000
0.000
0.000
8.000
4.000
0.000
2.300
0.200
2.500
1.270
0.450
T20
3.950
1.660
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07450.040.012
M4x12
4.000
12.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
08.8
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.00123
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492150790
7318156969
23-11-01-03
31161518
EC002356
3.141
0.700
20.000
20.000
0.000
0.000
8.000
4.000
0.000
2.300
0.200
2.500
1.270
0.450
T20
3.950
1.660
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07450.040.016
M4x16
4.000
16.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
08.8
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.00153
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492150806
7318156969
23-11-01-03
31161518
EC002356
3.141
0.700
20.000
20.000
0.000
0.000
8.000
4.000
0.000
2.300
0.200
2.500
1.270
0.450
T20
3.950
1.660
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07450.040.020
M4x20
4.000
20.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
08.8
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.00190
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492150813
7318156969
23-11-01-03
31161518
EC002356
3.141
0.700
20.000
20.000
0.000
0.000
8.000
4.000
0.000
2.300
0.200
2.500
1.270
0.450
T20
3.950
1.660
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07450.040.022
M4x22
4.000
22.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
08.8
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.00200
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8717077060838
7318156969
23-11-01-03
31161518
EC002356
3.141
0.700
20.000
20.000
0.000
0.000
8.000
4.000
0.000
2.300
0.200
2.500
1.270
0.450
T20
3.950
1.660
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07450.040.025
M4x25
4.000
25.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
08.8
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.00223
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492150820
7318156969
23-11-01-03
31161518
EC002356
3.141
0.700
20.000
20.000
0.000
0.000
8.000
4.000
0.000
2.300
0.200
2.500
1.270
0.450
T20
3.950
1.660
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07450.050.008
M5x8
5.000
8.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
08.8
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.00130
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8717077060845
7318156969
23-11-01-03
31161518
EC002356
4.019
0.800
22.000
22.000
0.000
0.000
10.000
5.000
0.000
2.800
0.200
3.000
1.520
0.660
T25
4.500
1.910
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07450.050.010
M5x10
5.000
10.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
08.8
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.00180
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492150837
7318156969
23-11-01-03
31161518
EC002356
4.019
0.800
22.000
22.000
0.000
0.000
10.000
5.000
0.000
2.800
0.200
3.000
1.520
0.660
T25
4.500
1.910
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07450.050.012
M5x12
5.000
12.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
08.8
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.00210
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492150844
7318156969
23-11-01-03
31161518
EC002356
4.019
0.800
22.000
22.000
0.000
0.000
10.000
5.000
0.000
2.800
0.200
3.000
1.520
0.660
T25
4.500
1.910
Senkschraube ISO ≈10642 M...
07450.050.016
M5x16
5.000
16.000
ISO ≈10642
Fabory
Metric thread
Right
Countersunk socket head s...
Steel
08.8
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.00259
DIN≈7991;BS≈4168-8;NEN≈23...
Y
8715492150851
7318156969
23-11-01-03
31161518
EC002356
4.019
0.800
22.000
22.000
0.000
0.000
10.000
5.000
0.000
2.800
0.200
3.000
1.520
0.660
T25
4.500
1.910
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screw
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
S / SS / CLS / CLSS / H - Self-clinching nut
KVT Fastening
22.12.2023
DIN ≈965 A - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
JSW-8 Fasteners & Hardware Fasteners Nuts Lock Nuts - Nut Lock Flange Spinn...
Essentra Components
23.07.2014
K0708 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
KIPP USA
21.05.2024
ISO ≈7380-1 - Button head screws - Part 1: Hexagon/Hexalobular socket butto...
Fabory
21.04.2022
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성