피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 7500-1 CE-Z - Thread rolling screws for metrical ISO thread, form CE
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_7500_ce_z.prj},{NB=Schraube DIN 7500-1 CE M4x12-Z 67151.040.012(High)},{CNSORDERNO=67151.040.012},{D=4.00},{L=12.00},{PACKAGING=0},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=1.940},{P=0.700},{A=1.400},{X=1.750},{DK=8.000},{K=3.100},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.300},{EH=2.400},{EZ=2.340},{Y=7.000},{VERS=2},{NENNID=CE M4x12-Z},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7500 CE-Z},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Raised cheese head},{DRIVINGFEATURE=Pozidriv},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492897817},{INTRASTATCODE=},{ECLASS=},{UNSPSC=31161512},{ETIM=EC000891},{FAB_NENN=CE M4x12-Z},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
RF
Radius of the raised portion of a head
[mm]
MZ
Wing diameter of cross recesses Form Z
[mm]
EH
Penetration depth form H
[mm]
EZ
Penetration depth form Z
[mm]
Y
Angle of the cone
[mm]
Screw DIN 7500-1 CE M3x6-...
67150.030.006
M3X6
3.00
6.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00071
large pack
Y
8715492897299
73181499
31161512
EC000891
2000
2.387
0.500
1.000
5.000
1.250
5.600
2.400
0.100
5.000
2.800
1.800
1.750
8.000
Screw DIN 7500-1 CE M3x6-...
67151.030.006
M3X6
3.00
6.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00071
Y
8715492897688
73181499
31161512
EC000891
250
2.387
0.500
1.000
5.000
1.250
5.600
2.400
0.100
5.000
2.800
1.800
1.750
8.000
Screw DIN 7500-1 CE M3x8-...
67150.030.008
M3X8
3.00
8.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00079
large pack
Y
8715492897305
73181499
31161512
EC000891
2000
2.387
0.500
1.000
7.000
1.250
5.600
2.400
0.100
5.000
2.800
1.800
1.750
8.000
Screw DIN 7500-1 CE M3x10...
67150.030.010
M3X10
3.00
10.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00087
large pack
Y
8715492897312
73181499
31161512
EC000891
2000
2.387
0.500
1.000
9.000
1.250
5.600
2.400
0.100
5.000
2.800
1.800
1.750
8.000
Screw DIN 7500-1 CE M3x10...
67151.030.010
M3X10
3.00
10.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00087
Y
8715492897701
73181499
31161512
EC000891
250
2.387
0.500
1.000
9.000
1.250
5.600
2.400
0.100
5.000
2.800
1.800
1.750
8.000
Screw DIN 7500-1 CE M3x12...
67150.030.012
M3X12
3.00
12.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00095
large pack
Y
8715492897329
73181499
31161512
EC000891
2000
2.387
0.500
1.000
11.000
1.250
5.600
2.400
0.100
5.000
2.800
1.800
1.750
8.000
Screw DIN 7500-1 CE M3x20...
67150.030.020
M3X20
3.00
20.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00127
large pack
Y
8715492897343
73181499
31161512
EC000891
2000
2.387
0.500
1.000
19.000
1.250
5.600
2.400
0.100
5.000
2.800
1.800
1.750
8.000
Screw DIN 7500-1 CE M3.5x...
67150.035.008
M3,5X8
3.50
8.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00117
large pack
Y
8715492897374
73181499
31161512
EC000891
2000
2.764
0.600
1.200
6.800
1.500
7.000
2.600
0.100
6.000
3.900
1.900
1.930
7.000
Screw DIN 7500-1 CE M3.5x...
67150.035.012
M3,5X12
3.50
12.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00142
large pack
Y
8715492897381
73181499
31161512
EC000891
2000
2.764
0.600
1.200
10.800
1.500
7.000
2.600
0.100
6.000
3.900
1.900
1.930
7.000
Screw DIN 7500-1 CE M4x6-...
67150.040.006
M4X6
4.00
6.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00148
large pack
Y
8715492897428
73181499
31161512
EC000891
2000
3.141
0.700
1.400
4.600
1.750
8.000
3.100
0.200
6.500
4.300
2.400
2.340
7.000
Screw DIN 7500-1 CE M4x8-...
67150.040.008
M4X8
4.00
8.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00163
large pack
Y
8715492897435
73181499
31161512
EC000891
2000
3.141
0.700
1.400
6.600
1.750
8.000
3.100
0.200
6.500
4.300
2.400
2.340
7.000
Screw DIN 7500-1 CE M4x10...
67150.040.010
M4X10
4.00
10.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00179
large pack
Y
8715492897442
82042000
31161512
EC000891
2000
3.141
0.700
1.400
8.600
1.750
8.000
3.100
0.200
6.500
4.300
2.400
2.340
7.000
Screw DIN 7500-1 CE M4x12...
67150.040.012
M4X12
4.00
12.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00194
large pack
Y
8715492897459
73181499
31161512
EC000891
2000
3.141
0.700
1.400
10.600
1.750
8.000
3.100
0.200
6.500
4.300
2.400
2.340
7.000
Screw DIN 7500-1 CE M4x12...
67151.040.012
CE M4x12-Z
4.00
12.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00194
Y
8715492897817
31161512
EC000891
0
3.141
0.700
1.400
10.600
1.750
8.000
3.100
0.200
6.500
4.300
2.400
2.340
7.000
Screw DIN 7500-1 CE M4x16...
67150.040.015
M4X16
4.00
16.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00225
large pack
Y
8715492897466
73181499
31161512
EC000891
2000
3.141
0.700
1.400
14.600
1.750
8.000
3.100
0.200
6.500
4.300
2.400
2.340
7.000
Screw DIN 7500-1 CE M4x20...
67150.040.020
M4X20
4.00
20.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00256
large pack
Y
8715492897480
73181499
31161512
EC000891
2000
3.141
0.700
1.400
18.600
1.750
8.000
3.100
0.200
6.500
4.300
2.400
2.340
7.000
Screw DIN 7500-1 CE M4x20...
67151.040.020
M4X20
4.00
20.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00256
Y
8715492897831
73181499
31161512
EC000891
250
3.141
0.700
1.400
18.600
1.750
8.000
3.100
0.200
6.500
4.300
2.400
2.340
7.000
Screw DIN 7500-1 CE M4x30...
67150.040.030
M4X30
4.00
30.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00344
large pack
Y
8715492897503
73181499
31161512
EC000891
2000
3.141
0.700
1.400
28.600
1.750
8.000
3.100
0.200
6.500
4.300
2.400
2.340
7.000
Screw DIN 7500-1 CE M5x8-...
67150.050.008
M5X8
5.00
8.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00260
large pack
Y
8715492897527
73181499
31161512
EC000891
1000
4.019
0.800
1.600
6.400
2.000
9.500
3.700
0.200
8.000
4.700
2.900
2.740
7.000
Screw DIN 7500-1 CE M5x12...
67150.050.012
M5X12
5.00
12.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00310
large pack
Y
8715492897541
73181499
31161512
EC000891
1000
4.019
0.800
1.600
10.400
2.000
9.500
3.700
0.200
8.000
4.700
2.900
2.740
7.000
Screw DIN 7500-1 CE M5x16...
67150.050.015
M5X16
5.00
16.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00391
large pack
Y
8715492897558
73181499
31161512
EC000891
1000
4.019
0.800
1.600
14.400
2.000
9.500
3.700
0.200
8.000
4.700
2.900
2.740
7.000
Screw DIN 7500-1 CE M5x20...
67150.050.020
M5X20
5.00
20.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00441
large pack
Y
8715492897565
73181499
31161512
EC000891
1000
4.019
0.800
1.600
18.400
2.000
9.500
3.700
0.200
8.000
4.700
2.900
2.740
7.000
Screw DIN 7500-1 CE M5x30...
67150.050.030
M5X30
5.00
30.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00570
large pack
Y
8715492897589
73181499
31161512
EC000891
1000
4.019
0.800
1.600
28.400
2.000
9.500
3.700
0.200
8.000
4.700
2.900
2.740
7.000
Screw DIN 7500-1 CE M6x12...
67150.060.012
M6X12
6.00
12.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00434
large pack
Y
8715492897619
73181499
31161512
EC000891
500
4.773
1.000
2.000
10.000
2.500
12.000
4.600
0.250
10.000
6.700
3.600
3.460
7.000
Screw DIN 7500-1 CE M6x16...
67150.060.015
M6X16
6.00
16.00
Fabory
DIN 7500 CE-Z
Metric thread
Steel
Zinc plated
Raised cheese head
Pozidriv
0.00474
large pack
Y
8715492897626
73181499
31161512
EC000891
500
4.773
1.000
2.000
14.000
2.500
12.000
4.600
0.250
10.000
6.700
3.600
3.460
7.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN ≈963 - Slotted countersunk flat head screws, Thread to the head
Fabory
13.02.2023
DIN ≈7500-1 - Linsenschrauben mit Innensechsrund
Fabory
13.02.2023
DIN 7516 AE-H - Thread cutting screws recessed head, form AE
Fabory
13.02.2023
DIN 7516 DE-H - Thread cutting screws recessed head, form DE
Fabory
13.02.2023
DIN 7500 D - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7504 M-Z - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
ISO 14583 - Hexalobular socket pan head screws
Fabory
13.02.2023
DIN 7985 Z - Cross recessed raised cheese head screws Z
Fabory
13.02.2023
DIN 965 A-Z - Cross recessed Z countersunk (flat) head screws, thread up to...
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 7985 H - Cross recessed raised cheese head screws H
Fabory
13.02.2023
DIN 7985 TX - Machine screw, raised cheese head (hexalobular)
Fabory
13.02.2023
DIN ≈965 - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성