피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
RM6031 32 41 51 55 - Metercoat demountable bushing
Mandelli
STANDARD GUIDING ELEMENTS - WZ STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/wz_elementi_guida/rm6031_32_41_51_55.prj},{NB=RM-6051 32 x 90},{D=32},{A=45},{B=53},{C=48},{TYPE=RM-6051},{BS2P=42},{BS3P=84},{E=50},{EX=50},{F=-},{FX=0},{G=53},{H=37},{L=90},{M=10x1},{MX=10},{N=-},{NX=0},{P=31.5},{MS=45 +0.016},{MAT=Compound Steel HRC 61-63},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
MS
Mounting seat H6
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
RM-6031 18 x 31
18
28
34
29
RM-6031
-
8
13
18
31
-
5
20.5
28 +0.013
Compound Steel HRC 61-63
RM-6032 18 x 50
18
28
34
29
RM-6032
-
8
13
37
50
-
5
20.5
28 +0.013
Compound Steel HRC 61-63
RM-6041 18 x 50
18
28
34
29
RM-6041
31
-
32
18
50
6x1
-
20.5
28 +0.013
Compound Steel HRC 61-63
RM-6051 18 x 70
18
28
34
29
RM-6051
31
-
43
27
70
6x1
-
20.5
28 +0.013
Compound Steel HRC 61-63
RM-6055 18 x 70
18
28
34
29
RM-6055
31
-
52
18
70
6x1
-
20.5
28 +0.013
Compound Steel HRC 61-63
RM-6031 19 x 31
19
28
34
29
RM-6031
-
8
13
18
31
-
5
20.5
28 +0.013
Compound Steel HRC 61-63
RM-6032 19 x 50
19
28
34
29
RM-6032
-
8
13
37
50
-
5
20.5
28 +0.013
Compound Steel HRC 61-63
RM-6041 19 x 50
19
28
34
29
RM-6041
31
-
32
18
50
6x1
-
20.5
28 +0.013
Compound Steel HRC 61-63
RM-6051 19 x 70
19
28
34
29
RM-6051
31
-
43
27
70
6x1
-
20.5
28 +0.013
Compound Steel HRC 61-63
RM-6055 19 x 70
19
28
34
29
RM-6055
31
-
52
18
70
6x1
-
20.5
28 +0.013
Compound Steel HRC 61-63
RM-6031 24 x 36
24
38
44
39
RM-6031
-
12
13
23
36
-
5
25.5
38 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
RM-6032 24 x 55
24
38
44
39
RM-6032
-
12
13
42
55
-
5
25.5
38 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
RM-6041 24 x 55
24
38
44
39
RM-6041
41
-
32
23
55
10x1
-
25.5
38 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
RM-6051 24 x 80
24
38
44
39
RM-6051
41
-
48
32
80
10x1
-
25.5
38 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
RM-6055 24 x 80
24
38
44
39
RM-6055
41
-
57
23
80
10x1
-
25.5
38 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
RM-6031 25 x 36
25
38
44
39
RM-6031
-
12
13
23
36
-
5
25.5
38 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
RM-6032 25 x 55
25
38
44
39
RM-6032
-
12
13
42
55
-
5
25.5
38 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
RM-6041 25 x 55
25
38
44
39
RM-6041
41
-
32
23
55
10x1
-
25.5
38 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
RM-6051 25 x 80
25
38
44
39
RM-6051
41
-
48
32
80
10x1
-
25.5
38 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
RM-6055 25 x 80
25
38
44
39
RM-6055
41
-
57
23
80
10x1
-
25.5
38 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
RM-6031 30 x 43
30
45
53
48
RM-6031
-
16
13
30
43
-
5
31.5
45 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
RM-6032 30 x 60
30
45
53
48
RM-6032
-
16
13
47
60
-
5
31.5
45 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
RM-6041 30 x 60
30
45
53
48
RM-6041
50
-
34
26
60
10x1
-
31.5
45 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
RM-6051 30 x 90
30
45
53
48
RM-6051
50
-
53
37
90
10x1
-
31.5
45 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
RM-6055 30 x 90
30
45
53
48
RM-6055
50
-
64
26
90
10x1
-
31.5
45 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WZ4031-32-41-51-55 - Lamina bronze plated demountable bushing
Mandelli
09.04.2018
RT - Retaining washer for demountable pillars
Mandelli
09.04.2018
St clamp - Retaining clamps for demountable pillars and bushings
Mandelli
09.04.2018
AMF 7800AV - Ball-Valve
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 2700 - Positioning system for laser marking
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
3 plate A-C1 - Plate
Mandelli
09.04.2018
2 plate A-C1 - Plate
Mandelli
09.04.2018
3 plate Q-C1 - Plate
Mandelli
09.04.2018
2 plate C-C1 - Plate
Mandelli
09.04.2018
3 plate C-C2 - Plate
Mandelli
09.04.2018
AMF 7800D - Sealing cord
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 7800APA - Adapter plate, aluminium
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
AMF 7800VPE - Vaccum generator, external
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 2990-50 - Magnetic clamping plate for milling ECO LINE
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성