피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T62.1-2004 - Wing nuts-Round wing
Chinese Manufacturers
BANGXIN
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/bangxin/gb62.1-2004.prj},{NB=Nuts GB/T62.1M24},{DD=M24},{MM=24.0},{DK=43.0},{D=36},{L=112},{K=56},{M=22},{Y=11.0},{Y1=13.0},{D1=12.0},{T=1.8},{TYPE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DD
[mm]
DK
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
Y
[mm]
Y1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
Nuts GB/T62.1M2
M2
4.0
3
12
6
2
2.5
3.0
2.0
0.3
Nuts GB/T62.1M2.5
M2.5
5.0
4
16
8
3
2.5
3.0
2.5
0.3
Nuts GB/T62.1M3
M3
5.0
4
16
8
3
2.5
3.0
3.0
0.4
Nuts GB/T62.1M4
M4
7.0
6
20
10
4
3.0
4.0
4.0
0.4
Nuts GB/T62.1M5
M5
8.5
7
25
12
5
3.5
4.5
4.0
0.5
Nuts GB/T62.1M6
M6
10.5
9
32
16
6
4.0
5.0
5.0
0.5
Nuts GB/T62.1M8
M8
14.0
12
40
20
8
4.5
5.5
6.0
0.6
Nuts GB/T62.1M10
M10
18.0
15
50
25
10
5.5
6.5
7.0
0.7
Nuts GB/T62.1M12
M12
22.0
18
60
30
12
7.0
8.0
8.0
1.0
Nuts GB/T62.1M14
M14
26.0
22
70
35
14
8.0
9.0
9.0
1.1
Nuts GB/T62.1M16
M16
26.0
22
70
35
14
8.0
9.0
10.0
1.2
Nuts GB/T62.1M18
M18
30.0
25
80
40
16
8.0
10.0
10.0
1.4
Nuts GB/T62.1M20
M20
34.0
28
90
45
18
9.0
11.0
11.0
1.5
Nuts GB/T62.1M22
M22
38.0
32
100
50
20
10.0
12.0
11.0
1.6
Nuts GB/T62.1M24
M24
43.0
36
112
56
22
11.0
13.0
12.0
1.8
Nuts GB/T62.1M2B
M2
4.0
3
12
6
2
2.5
3.0
2.0
0.3
Nuts GB/T62.1M2.5B
M2.5
5.0
4
16
8
3
2.5
3.0
2.5
0.3
Nuts GB/T62.1M3B
M3
5.0
4
16
8
3
2.5
3.0
3.0
0.4
Nuts GB/T62.1M4B
M4
7.0
6
20
10
4
3.0
4.0
4.0
0.4
Nuts GB/T62.1M5B
M5
8.5
7
25
12
5
3.5
4.5
4.0
0.5
Nuts GB/T62.1M6B
M6
10.5
9
32
16
6
4.0
5.0
5.0
0.5
Nuts GB/T62.1M8B
M8
14.0
12
40
20
8
4.5
5.5
6.0
0.6
Nuts GB/T62.1M10B
M10
18.0
15
50
25
10
5.5
6.5
7.0
0.7
Nuts GB/T62.1M12B
M12
22.0
18
60
30
12
7.0
8.0
8.0
1.0
Nuts GB/T62.1M14B
M14
26.0
22
70
35
14
8.0
9.0
9.0
1.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 68-2000 - Slotted countersunk flat head screws(common head style)
Chinese Manufacturers
26.06.2017
LPGS/LPGSG - Stripper Guide Pins - Straight Type
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 29.1-88 - Hexagon bolts with slot on head-Product A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T6184-2000 - Prevailing torque type all-metal hexagon nuts,style 1
Chinese Manufacturers
26.06.2017
Z5 - Locking assemblies, type Z5
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-26-2002 - Cross,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLD - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 840-88 B - Plastic diamond knurlhead screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPG - Guide Post Pins(for Self-Lube)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LSPD - Cam Side Slide Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000CK-H0000 - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-B...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z4 - Locking assemblies, type Z4
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 283-2007-NUP - Rolling bearings Cylindrical roller bearings-Boundary d...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 67-2000 - Slotted pan head screws
Chinese Manufacturers
26.06.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성