피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB805-88 - Tight nuts
Chinese Manufacturers
LILONG
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/lilong/gb805-88.prj},{NB=Nuts GB 805 M18},{GUIGE=M18},{D=18.000},{P=2.500},{DD=15.930},{DDMAX=15.930},{DDMIN=15.500},{S=27.000},{SMAX=27.000},{SMIN=26.160},{D1=20.500},{N=2.000},{E=31.200},{M=7.000},{X=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
GUIGE
Thread specification
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DD
[mm]
DDMAX
[mm]
DDMIN
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
N
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
X
[mm]
Nuts GB 805 M6
M6
6.000
1.000
5.300
5.300
5.000
10.000
10.000
9.730
7.500
1.000
11.500
3.000
0.400
Nuts GB 805 M8
M8
8.000
1.250
7.160
7.160
6.800
13.000
13.000
12.730
9.500
1.000
16.200
4.000
0.500
Nuts GB 805 M10
M10
10.000
1.500
8.860
8.860
8.500
16.000
16.000
15.730
12.000
1.000
19.600
5.000
0.600
Nuts GB 805 M12
M12
12.000
1.750
10.730
10.730
10.300
18.000
18.000
17.730
14.000
1.500
21.900
5.000
0.700
Nuts GB 805 M14
M14
14.000
2.000
12.430
12.430
12.000
21.000
21.000
20.670
16.000
1.500
25.400
6.000
0.800
Nuts GB 805 M16
M16
16.000
2.000
14.430
14.430
14.000
24.000
24.000
23.670
18.000
1.500
27.700
6.000
0.800
Nuts GB 805 M18
M18
18.000
2.500
15.930
15.930
15.500
27.000
27.000
26.160
20.500
2.000
31.200
7.000
1.000
Nuts GB 805 M20
M20
20.000
2.500
17.930
17.930
17.500
30.000
30.000
29.160
22.500
2.000
34.600
7.000
1.000
Nuts GB 805 M22
M22
22.000
2.500
20.020
20.020
19.500
34.000
34.000
33.000
25.000
2.000
36.900
7.000
1.000
Nuts GB 805 M24
M24
24.000
3.000
21.520
21.520
21.000
36.000
36.000
35.000
27.000
2.500
41.600
9.000
1.200
Nuts GB 805 M27
M27
27.000
3.000
24.520
24.520
24.000
41.000
41.000
40.000
30.000
2.500
47.300
9.000
1.200
Nuts GB 805 M30
M30
30.000
3.500
27.020
27.020
26.500
46.000
46.000
45.000
34.000
2.500
53.100
9.000
1.400
Nuts GB 805 M36
M36
36.000
4.000
32.620
32.620
32.000
55.000
55.000
53.800
40.000
3.000
63.500
12.000
1.400
Nuts GB 805 M42
M42
42.000
4.500
38.120
38.120
37.500
65.000
65.000
63.800
47.000
3.000
75.000
12.000
1.800
Nuts GB 805 M48
M48
48.000
5.000
43.620
43.620
43.000
75.000
75.000
73.100
54.000
3.000
86.500
14.000
1.800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CB-1 - CB-1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SSB Overlap Type Springs - Overlap Type Springs - Metric
Smalley
29.02.2024
HSM Rings - External Retaining Ring, "Hoopster" - Metric
Smalley
29.02.2024
WHW Rings - Spiral Retaining Rings, Wavering
Smalley
11.03.2024
WHT Rings - Spiral Retaining Rings, Medium Heavy Duty
Smalley
11.03.2024
HS Rings - External Retaining Ring, "Hoopster"
Smalley
29.02.2024
VS Rings - Spiral Retaining Rings, Light Duty
Smalley
11.03.2024
FSE Rings - External Constant Section Rings
Smalley
11.03.2024
FS Rings - External Constant Section Rings - Metric
Smalley
11.03.2024
HB4-11-2002 - Elbow,C type,45 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GH 5789-86 B - Hexagon flange bolts-heavy series-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-17-2002 - Tee,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 84-88 - Square set screws with cup point
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-27-2002 - Cross,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성