피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: NORO
생성됨: 01.06.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NORO
Dead boxes with inspection opening - Dead boxes and baffle pots
NORO
Dead boxes and baffle pots
Powered by
CAD모델 선택
{noro/11_wear_protection/dead_boxes_w_ins_op_asmtab.prj},{NB=NORO 2032666},{ARTNR=2032666},{DN1=200},{DN2=120},{A=125},{B=350},{C=350},{S=3},{MAT=1.0330},{SF=hot-dip galv.},{W=45},{S2=2},{PPATH=assemblies/dead_boxes_w_ins_op_asmtpl.prj},{AEE=},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN1
Diameter
[mm]
DN2
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
A
Vertex length
[mm]
B
Pipe length
[mm]
C
Branch length
ⁿ/ₐ
S
Thickness
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SF
Surface
ⁿ/ₐ
NORO Dead boxes with insp...
1221666
120
100
119
99
85
270
270
2
1.0330
powder coated
NORO Dead boxes with insp...
1531666
150
120
148
118
100
300
300
3
1.0330
powder coated
NORO Dead boxes with insp...
2031666
200
120
198
118
125
350
350
3
1.0330
powder coated
NORO Dead boxes with insp...
2531666
250
120
248
118
150
400
400
3
1.0330
powder coated
NORO Dead boxes with insp...
3031666
300
120
298
118
175
450
450
3
1.0330
powder coated
NORO Dead boxes with insp...
3531666
350
120
348
118
200
500
500
3
1.0330
powder coated
NORO Dead boxes with insp...
1222666
120
100
119
99
85
270
270
2
1.0330
hot-dip galv.
NORO Dead boxes with insp...
1532666
150
120
148
118
100
300
300
3
1.0330
hot-dip galv.
NORO Dead boxes with insp...
2032666
200
120
198
118
125
350
350
3
1.0330
hot-dip galv.
NORO Dead boxes with insp...
2532666
250
120
248
118
150
400
400
3
1.0330
hot-dip galv.
NORO Dead boxes with insp...
3032666
300
120
298
118
175
450
450
3
1.0330
hot-dip galv.
NORO Dead boxes with insp...
3532666
350
120
348
118
200
500
500
3
1.0330
hot-dip galv.
NORO Dead boxes with insp...
1223666
120
100
119
99
85
270
270
2
1.4301
blasted
NORO Dead boxes with insp...
1523666
150
120
149
119
100
300
300
2
1.4301
blasted
NORO Dead boxes with insp...
2023666
200
120
199
119
125
350
350
2
1.4301
blasted
NORO Dead boxes with insp...
2523666
250
120
249
119
150
400
400
2
1.4301
blasted
NORO Dead boxes with insp...
3023666
300
120
299
119
175
450
450
2
1.4301
blasted
NORO Dead boxes with insp...
3523666
350
120
349
119
200
500
500
2
1.4301
blasted
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Baffle pots with inspection opening, without wear protection lining - Dead ...
NORO
29.11.2023
Segments - Bends & segments
NORO
31.12.2023
Baffle pots with inspection opening, with wear protection - Dead boxes and ...
NORO
29.11.2023
Conical pieces - Transitions
NORO
24.05.2023
Pipes - Pipes
NORO
31.12.2023
Y-pieces, 30° - Branch pieces
NORO
31.12.2023
Throttle valves without seal, manually operated, adjustable, with angle sca...
NORO
31.12.2023
Transition pieces - Transitions
NORO
09.03.2023
Welding ends - Pipes
NORO
24.05.2023
Two-way valves with interior collar 60°, symmetrical, without flap seal, ma...
NORO
31.12.2023
Two-way valves with flap seal 45°, asymmetrical, manually operated - Two-wa...
NORO
29.03.2023
Two-way valves with flap seal 45°, symmetrical, manually operated - Two-way...
NORO
29.03.2023
Pipe regulating gates without fine adjustment - Regulating and shut-off val...
NORO
09.03.2023
Two-way valves with interior collar 60°, asymmetrical, without flap seal, m...
NORO
31.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성