피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
ASME ≈B18.3 HSFCHCS - Hexagon Socket Flat Countersunk Head Cap Screws
Fabory
2 Socket products & Set screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/2_socket_products_and_set_screws/asme_b_18_3_v_2_hsfchcs.prj},{NB=Hex Socket Flat Head Cap Screw ASME B18.3 V2 #0-UNFx3/8U07566.006.0037},{CNSORDERNO=U07566.006.0037},{D1=0.0600},{L1=0.375},{TT1=80},{P=0.0208},{LGH=0.880},{LBH=0.770},{A=0.138},{AMAX=0.5310},{AMIN=0.4800},{H=0.044},{JACT=0.0350},{T=0.111},{FABNETWEIGHT=0.100},{LOD=MIN},{D=#0},{L=3/8},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ASME ≈B18.3},{THREAD=Unified National Fine},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Countersunk socket head screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=Grade 5},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=Countersunk head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=BS≈2470},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077368705},{INTRASTATCODE=7318156890},{ECLASS=23-11-01-03}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
[인치]
D
Nominal Diameter
[인치]
L
Length
[인치]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat code
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging unit
[PCS]
TT
Thread Type
ⁿ/ₐ
TT1
Thread per Inchs
ⁿ/ₐ
LT
Length of Thread
[인치]
SF
Socket Form
ⁿ/ₐ
A
Head Diameter
[인치]
H
Head Height
[인치]
J
Hexagon Socket Size Nominal
[인치]
T
Key Engagement
[인치]
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.008.0012
#2X1/8
#2
1/8
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00018
BS≈2470
Y
8717077365711
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
56
0.087
Hexagon
0.197
0.064
1/20
0.087
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.008.0018
#2X3/16
#2
3/16
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00019
BS≈2470
Y
8717077365728
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
56
0.132
Hexagon
0.197
0.064
1/20
0.087
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.008.0025
#2X1/4
#2
1/4
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00021
BS≈2470
Y
8717077365735
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
56
0.175
Hexagon
0.197
0.064
1/20
0.087
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.008.0031
#2X5/16
#2
5/16
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00024
BS≈2470
Y
8717077365742
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
56
0.218
Hexagon
0.197
0.064
1/20
0.087
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.008.0037
#2X3/8
#2
3/8
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00028
BS≈2470
Y
8717077365759
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
56
0.262
Hexagon
0.197
0.064
1/20
0.087
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.008.0050
#2X1/2
#2
1/2
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00034
BS≈2470
Y
8717077365766
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
56
0.350
Hexagon
0.197
0.064
1/20
0.087
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.008.0062
#2X5/8
#2
5/8
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00041
BS≈2470
Y
8717077365773
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
56
0.438
Hexagon
0.197
0.064
1/20
0.087
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.008.0075
#2X3/4
#2
3/4
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00048
BS≈2470
Y
8717077365780
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
56
0.525
Hexagon
0.197
0.064
1/20
0.087
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.008.0087
#2X7/8
#2
7/8
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00058
BS≈2470
Y
8717077365797
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
56
0.612
Hexagon
0.197
0.064
1/20
0.087
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.008.0100
#2X1
#2
1
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00064
BS≈2470
Y
8717077365803
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
56
0.700
Hexagon
0.197
0.064
1/20
0.111
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.009.0018
#3X3/16
#3
3/16
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00028
BS≈2470
Y
8717077365810
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
48
0.132
Hexagon
0.226
0.073
1/16
0.111
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.009.0025
#3X1/4
#3
1/4
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00029
BS≈2470
Y
8717077365827
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
48
0.175
Hexagon
0.226
0.073
1/16
0.111
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.009.0031
#3X5/16
#3
5/16
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00036
BS≈2470
Y
8717077365834
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
48
0.218
Hexagon
0.226
0.073
1/16
0.111
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.009.0037
#3X3/8
#3
3/8
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00037
BS≈2470
Y
8717077365841
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
48
0.262
Hexagon
0.226
0.073
1/16
0.111
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.009.0050
#3X1/2
#3
1/2
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00047
BS≈2470
Y
8717077365858
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
48
0.350
Hexagon
0.226
0.073
1/16
0.111
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.009.0062
#3X5/8
#3
5/8
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00055
BS≈2470
Y
8717077365865
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
48
0.438
Hexagon
0.226
0.073
1/16
0.111
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.009.0075
#3X3/4
#3
3/4
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00062
BS≈2470
Y
8717077365872
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
48
0.525
Hexagon
0.226
0.073
1/16
0.111
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.009.0100
#3X1
#3
1
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00081
BS≈2470
Y
8717077365889
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
48
0.700
Hexagon
0.226
0.073
1/16
0.111
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.011.0018
#4X3/16
#4
3/16
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00033
BS≈2470
Y
8717077365896
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
40
0.132
Hexagon
0.255
0.083
1/16
0.111
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.011.0025
#4X1/4
#4
1/4
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00042
BS≈2470
Y
8717077365902
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
40
0.175
Hexagon
0.255
0.083
1/16
0.111
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.011.0031
#4X5/16
#4
5/16
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00041
BS≈2470
Y
8717077365919
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
40
0.218
Hexagon
0.255
0.083
1/16
0.111
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.011.0037
#4X3/8
#4
3/8
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00050
BS≈2470
Y
8717077365926
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
40
0.262
Hexagon
0.255
0.083
1/16
0.111
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.011.0043
#4X7/16
#4
7/16
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00057
BS≈2470
Y
8717077365933
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
40
0.307
Hexagon
0.255
0.083
1/16
0.111
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.011.0050
#4X1/2
#4
1/2
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00065
BS≈2470
Y
8717077365940
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
40
0.350
Hexagon
0.255
0.083
1/16
0.111
Hex Socket Flat Head Cap ...
U07410.011.0062
#4X5/8
#4
5/8
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Countersunk socket head s...
Steel
Grade 5
Plain
Countersunk head
Hexagon socket
0.00072
BS≈2470
Y
8717077365957
7318156890
23-11-01-03
31161518
EC002356
UNC
40
0.438
Hexagon
0.255
0.083
1/16
0.111
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ASME B18.3 HSFCHCS - Hexagon Socket Flat Countersunk Head Cap Screws
Fabory
13.02.2023
ASME B18.3 HSHSS - Hexagon Socket Head Shoulder Screws
Fabory
13.02.2023
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
ISO ≈10642 - Hexagon/Hexalobular socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
ISO ≈7380-1 - Button head screws - Part 1: Hexagon/Hexalobular socket butto...
Fabory
21.04.2022
ASME B18.6.3 FHMST1CR - Flat Head Machine Screw Type 1 Cross Recess
Fabory
13.02.2023
ASME B18.3 HSHCS - Hexagon Socket Head Cap Screws
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
ASME B18.3 HSHCS - Hexagon Socket Head Cap Screws
Fabory
13.02.2023
Inductive Sensors
Balluff
03.06.2024
ASME ≈B18.3 HSSSCPTA - Screws, Set, Width Across Flats, Cup Point, Type A
Fabory
13.02.2023
SFHS - Phillips Flat Head Screws
SAMLO
24.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성