피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
00 - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
MUDANJIANG
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/mudanjiang/sgq.prj},{NB=GD-6200},{NO=6200},{D=10},{DD=30},{B=9},{RSMIN=0.6},{LG=19000},{LO=26000},{CR=3.93},{COR=2.23},{W=0.032},{TYPE=6000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NO
Bearing No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
[mm]
B
[mm]
RSMIN
R
[mm]
LG
speed limit Grease
[r/min]
LO
speed limit for Oil
[r/min]
CR
Basic Load for Rating
[KN]
COR
Basic Load Rating
[KN]
W
Weight
[KG]
TYPE
ⁿ/ₐ
GD-16005TN
16005TN
25
47
8
0.3
13000
17000
8.42
5.15
0.060
00
GD-16006TN
16006TN
30
55
9
0.3
10000
14000
11.26
7.35
0.093
00
GD-16007TN
16007TN
35
62
9
0.3
9000
12000
12.24
8.81
0.104
00
GD-16008TN
16008TN
40
68
9
0.3
8500
11000
12.67
9.62
0.130
00
GD-16009TN
16009TN
45
75
10
0.6
8000
10000
12.89
10.48
0.170
00
GD-16010TN
16010TN
50
80
10
0.6
7000
9000
16.09
13.15
0.180
00
GD-16011TN
16011TN
55
90
11
0.6
6300
8000
16.25
13.25
0.260
00
GD-16012TN
16012TN
60
95
11
0.6
6000
7500
16.70
15.16
0.280
00
GD-16013
16013
65
100
11
0.6
5600
7000
17.50
16.00
0.300
00
GD-16014
16014
70
110
13
0.6
5300
6700
18.67
16.88
0.450
00
GD-16015
16015
75
115
13
0.6
5000
6300
19.11
17.74
0.470
00
GD-16016
16016
80
125
14
0.6
4800
6000
25.20
25.20
0.600
00
GD-16017
16017
85
130
14
0.6
4500
5600
26.20
25.80
0.624
00
GD-16018
16018
90
140
16
1.0
4300
5300
33.50
33.50
0.850
00
GD-16019
16019
95
145
16
1.0
4000
5000
37.00
36.80
1.890
00
GD-16020
16020
100
150
16
1.0
3800
4800
38.20
38.50
0.910
00
GD-16021
16021
105
160
18
1.0
3600
4500
43.50
44.20
1.200
00
GD-16022
16022
110
170
19
1.0
3400
4300
53.00
54.00
1.420
00
GD-16024
16024
120
180
19
1.0
3000
3800
54.20
57.00
1.800
00
GD-16026
16026
130
200
22
1.1
2800
3600
61.80
67.00
2.630
00
GD-61808TN
61808TN
40
52
7
0.3
9500
13000
4.40
3.25
0.030
6000
GD-61809TN
61809TN
45
58
7
0.3
8500
11000
4.65
4.32
0.040
6000
GD-61810TN
61810TN
50
65
7
0.3
8000
10000
5.10
4.68
0.057
6000
GD-61811TN
61811TN
55
72
9
0.3
7500
9500
6.72
6.50
0.088
6000
GD-61812TN
61812TN
60
78
10
0.3
6700
8500
9.65
8.70
0.105
6000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
GB/T301-1995-51000 - Rolling bearings-Thrust ball bearings-Boundary dimensi...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPGS/LPGSG - Stripper Guide Pins - Straight Type
Chinese Manufacturers
21.05.2014
AXK, FNT Series
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
DIN 472 - Stainless steel 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
DIN 471 - Stainless steel 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
GB 28-88 - Hexagon fit bolts with split pin hole on shank-Product grade A a...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q658 - Flared type tube fittings-Union cross-Body
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTP - Cam Stroke Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTPB - Cam Stroke Plates(15¡ã Type)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 67-2000 - Slotted pan head screws
Chinese Manufacturers
26.06.2017
GB/T297-94 30000 - Rolling bearings-Tapered roller bearings-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LBDF - Ball Guide Post Dets for Die Sets(Press Fit Post)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LBD - Ball Guide Post Dets for Die Sets(Press Fit Post)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성