피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 7603 C - Sealing rings, form C, fill gasket
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_7603_c.prj},{NB=Dichtringe DIN 7603 C 18x24(High)},{CNSORDERNO=50333.180.024},{VARIANT=1},{PACKAGING=50},{FABNETWEIGHT=0.880},{D1=18.200},{D2=23.900},{E=0.200},{H=2.000},{NENNID=18X24MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7603 C},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=Filled},{TYPE=Sealing ring},{BASICMATERIAL=Copper/FESTAPLAN},{GRADE=},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=h=2,0mm},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492244529},{INTRASTATCODE=74152100},{ECLASS=23-07-91-21},{UNSPSC=31161818},{ETIM=EC010674},{FAB_NENN=C 18x23.9},{FAB_GEO=Diameter (d-D)=18;d1=18.2;d2=23.9},{FAB_ARTICLENUMBER=50333.180.024},{NG=18x24},{CNSMAT=CuFA},{CNSAVOID=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D2
Diameter
[mm]
E
Maximum dimension
[mm]
H
Width
[mm]
R1
Radius
[mm]
Gasket DIN 7603 C 5x9
50332.050.009
5X9MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00021
h=1,5mm
Y
8715492244321
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
8.900
0.120
1.500
0.750
Gasket DIN 7603 C 6x10
50332.060.010
6X10MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00027
h=1,5mm
Y
8715492244338
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
9.900
0.150
1.500
0.750
Gasket DIN 7603 C 8x11.5
50332.080.011
8X11,5MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00036
h=1,5mm
Y
8715492244352
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
11.400
0.170
1.500
0.750
Gasket DIN 7603 C 6x12
50332.060.012
6X12MM (?DIN)
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00034
h=1,5mm
Y
8715492244345
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
11.900
0.170
1.500
0.750
Gasket DIN 7603 C 8x12
50332.080.012
8X12MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00025
h=1,5mm
Y
8715492244369
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
11.900
0.170
1.500
0.750
Gasket DIN 7603 C 8x14
50332.080.014
8X14MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00058
h=1,5mm
Y
8715492244383
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
13.900
0.170
1.500
0.750
Gasket DIN 7603 C 10x13.5
50332.100.013
10X13,5MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00038
h=1,5mm
Y
8715492244390
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
13.400
0.170
1.500
0.750
Gasket DIN 7603 C 10x14
50332.100.014
10X14MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00042
h=1,5mm
Y
8715492244406
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
13.900
0.170
1.500
0.750
Gasket DIN 7603 C 10x16
50332.100.016
10X16MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00066
h=1,5mm
Y
8715492244413
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
15.900
0.170
1.500
0.750
Gasket DIN 7603 C 12x18
50333.120.018
12X18MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00084
h=2,0mm
Y
8715492244437
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
17.900
0.170
2.000
1.000
Gasket DIN 7603 C 12x16
50333.120.016
12X16MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00056
h=2,0mm
Y
8715492244420
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
15.900
0.200
2.000
1.000
Gasket DIN 7603 C 14x18
50333.140.018
14X18MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00044
h=2,0mm
Y
8715492244451
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
17.900
0.200
2.000
1.000
Gasket DIN 7603 C 13x18
50333.130.018
13X18MM (?DIN)
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00052
h=2,0mm
Y
8715492244444
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
17.900
0.200
2.000
1.000
Gasket DIN 7603 C 14x20
50333.140.020
14X20MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00098
h=2,0mm
Y
8715492244468
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
19.900
0.300
2.000
1.000
Gasket DIN 7603 C 16x20
50333.160.020
16X20MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00053
h=2,0mm
Y
8715492244475
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
19.900
0.200
2.000
1.000
Gasket DIN 7603 C 17x21
50333.170.021
17X21MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00082
h=2,0mm
Y
8715492244499
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
20.900
0.200
2.000
1.000
Gasket DIN 7603 C 18x22
50333.180.022
18X22MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00081
h=2,0mm
Y
8715492244512
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
21.900
0.200
2.000
1.000
Gasket DIN 7603 C 16x22
50333.160.022
16X22MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00081
h=2,0mm
Y
8715492244482
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
21.900
0.200
2.000
1.000
Gasket DIN 7603 C 17x23
50333.170.023
17X23MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00083
h=2,0mm
Y
8715492244505
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
100
22.900
0.200
2.000
1.000
Gasket DIN 7603 C 20x24
50333.200.024
20X24MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00074
h=2,0mm
Y
8715492244536
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
50
23.900
0.200
2.000
1.000
Gasket DIN 7603 C 18x24
50333.180.024
18X24MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00088
h=2,0mm
Y
8715492244529
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
50
23.900
0.200
2.000
1.000
Gasket DIN 7603 C 21x26
50333.210.026
21X26MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00118
h=2,0mm
Y
8715492244550
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
50
25.900
0.250
2.000
1.000
Gasket DIN 7603 C 20x26
50333.200.026
20X26MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00114
h=2,0mm
Y
8715492244543
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
50
25.900
0.250
2.000
1.000
Gasket DIN 7603 C 22x27
50333.220.027
22X27MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00120
h=2,0mm
Y
8715492244567
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
50
26.900
0.250
2.000
1.000
Gasket DIN 7603 C 22x29
50333.220.029
22X29MM
Fabory
DIN 7603 C
Filled
Sealing ring
Copper/FESTAPLAN
0.00118
h=2,0mm
Y
8715492244574
74152100
23-07-91-21
31161818
EC010674
50
28.900
0.250
2.000
1.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7603 A - Sealing rings, form A, flat gasket
Fabory
13.02.2023
DIN 908 - Threaded plugs, Type AC, with gasket in copper
Ganter
12.04.2024
DIN 94 (ISO 1234) - FN 588 - rostfrei A2 - Split pins
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
TSS Type TRA (DIN 3760 Type A) - Radial Oil Seal TRA
Trelleborg
02.02.2018
DIN 94 (ISO 1234) - FN 585 - verzinkt blau - Split pins
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 7603 A - FN 481 - Kupfer, blank - Sealing rings, form A, flat gasket
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
TSS Type TRQ - Radial Oil Seal TRQ
Trelleborg
01.02.2018
DIN 3760-A-WDR-6-30 - Radial Shaft Seals Design A, for Shaft Diameter 6 to ...
MÄDLER
26.04.2024
TSS Type TRE (DIN 3760 Type AS) - Radial Oil Seal TRE
Trelleborg
02.02.2018
O-Ring Metr. - Accessories
Hummel
05.02.2020
DIN 3760-A-WDR-32-50 - Radial Shaft Seals Design A, for Shaft Diameter 32 t...
MÄDLER
26.04.2024
O-Ring PG - Accessories
Sealcon
01.06.2017
O-ring - Additional Products
Hallite
02.06.2023
SWI - Pinions
HepcoMotion
08.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성