피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FLEXAgraff-VA - Protective metal conduit, stainless steel double-overlapped profile
Flexa
Metal conduits
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/metal_conduits/flgr_va.prj},{NB=FLEXAgraff-VA 11080801012},{ART=11080801012},{ARTOLD=1080.801.012},{AD=14},{IDAD=12.0 x 14.0},{BRS=75},{BRD=190},{FI=12},{FA=14},{A=0.0},{B=0.0},{SMIN=0.30},{GEW=0.370},{VPE=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Ø
[mm]
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
GEW
Weight
[kg/m]
VPE
Packing unit
[m]
FLEXAgraff-VA 11080801004
11080801004
-
4.0 x 6.0
40
100
0.055
50
FLEXAgraff-VA 11080801005
11080801005
-
5.0 x 7.0
45
115
0.071
50
FLEXAgraff-VA 11080801006
11080801006
-
6.0 x 8.0
25
65
0.085
50
FLEXAgraff-VA 11080801008
11080801008
10
8.0 x 10.0
60
150
0.106
50
FLEXAgraff-VA 11080801010
11080801010
-
10.0 x 13.0
65
160
0.290
50
FLEXAgraff-VA 11080801012
11080801012
14
12.0 x 14.0
75
190
0.370
50
FLEXAgraff-VA 11080801014
11080801014
17
14.0 x 17.0
60
150
0.250
50
FLEXAgraff-VA 11080801018
11080801018
21
18.0 x 21.0
70
175
0.320
50
FLEXAgraff-VA 11080801024
11080801024
27
24.0 x 27.0
90
225
0.430
50
FLEXAgraff-VA 11080801031
11080801031
36
32.0 x 36.0
130
325
0.750
25
FLEXAgraff-VA 11080801040
11080801040
45
40.0 x 45.0
150
375
0.950
25
FLEXAgraff-VA 11080801052
11080801052
56
52.0 x 56.0
210
525
1.250
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LIF-M - Round connector body hexagonal wrench surface fixed outer thread me...
Flexa
06.12.2023
US-M - Safety-type screwed conduit connector with ferrule, sealing and O-ri...
Flexa
06.12.2023
USZ-M - Metal connector, safety-type straight, outer thread strain relief
Flexa
27.09.2023
SPR-VA - Protective metal conduit, stainless steel
Flexa
01.03.2022
SPR - Protective metal conduit, galvanized steel
Flexa
01.03.2022
FLEXAgraff-PU-F - Protective metal conduit, galvanized steel double-overlap...
Flexa
01.03.2022
RGE-M - Metal connector, safety-type straight, outer thread for EMC applica...
Flexa
22.03.2022
HG-PA - Wire braiding made of polyamide monofiles, round braiding
Flexa
01.03.2022
LI-M - Round connector body, turnable, hexagonal wrechn surface, snap in th...
Flexa
06.12.2023
SILVYN® EDU-AS
LAPP
26.01.2024
Metric - Corrugated conduit
PMA
28.11.2023
SSC Stainless Steel Conduit
HellermannTyton
24.10.2022
SILVYN® AS
LAPP
26.01.2024
MK - Flexible metal conduit
Festo
29.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성