피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
AIRflex-KUW-EDU - Protective plastic conduit, inside spiral of plastic sheathed spring steel wire, galvanized steel wire braiding
Flexa
Plastic conduits
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/plastic_conduits/airflex_kuw_edu.prj},{NB=FLEXA AIRflex-KUW-EDU 14230101048},{ART=14230101048},{ARTOLD=4230.101.048},{AD=56},{IDAD=48.0 x 56.0},{BRS=60},{BRD=150},{FI=48.0},{FA=56.0},{GEW=1.040},{VPE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Ø
[mm]
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
GEW
Weight
[kg/m]
VPE
Packing unit
[m]
FLEXA AIRflex-KUW-EDU 142...
14230101009
14
9.0 x 14.0
16
40
0.150
50
FLEXA AIRflex-KUW-EDU 142...
14230101012
17
12.0 x 17.0
19
50
0.210
50
FLEXA AIRflex-KUW-EDU 142...
14230101015
32
15.0 x 21.0
24
60
0.280
50
FLEXA AIRflex-KUW-EDU 142...
14230101020
27
20.0 x 27.0
30
75
0.380
50
FLEXA AIRflex-KUW-EDU 142...
14230101028
36
28.0 x 36.0
40
100
0.620
25
FLEXA AIRflex-KUW-EDU 142...
14230101037
45
37.0 x 45.0
48
120
0.820
25
FLEXA AIRflex-KUW-EDU 142...
14230101048
56
48.0 x 56.0
60
150
1.040
25
FLEXA AIRflex-KUW-EDU 142...
14231101009
14
9.0 x 14.0
16
40
0.150
10
FLEXA AIRflex-KUW-EDU 142...
14231101012
17
12.0 x 17.0
19
50
0.210
10
FLEXA AIRflex-KUW-EDU 142...
14231101015
32
15.0 x 21.0
24
60
0.280
10
FLEXA AIRflex-KUW-EDU 142...
14231101020
27
20.0 x 27.0
30
75
0.380
10
FLEXA AIRflex-KUW-EDU 142...
14231101028
36
28.0 x 36.0
40
100
0.620
10
FLEXA AIRflex-KUW-EDU 142...
14231101037
45
37.0 x 45.0
48
120
0.820
10
FLEXA AIRflex-KUW-EDU 142...
14231101048
56
48.0 x 56.0
60
150
1.040
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AIRflex-KUW-PU-AS - Protective plastic conduit, inside spiral of plastic sh...
Flexa
01.03.2022
USD-M - Conduit connector with integrated ferrule, metric thread acc. to EN...
Flexa
22.03.2022
US-M - Safety-type screwed conduit connector with ferrule, sealing and O-ri...
Flexa
06.12.2023
BMCG-PVC-S-GT - BraceCONDUIT BMCG-PVC-S-GT, PVC coated, smooth, greater tem...
WISKA
18.12.2023
BMCG-PVC-C-BG - BraceCONDUIT BMCG-PVC-C-BG, PVC coated and steel wire over-...
WISKA
18.12.2023
ROHRflex PA 12F+ - ROHRflex Flexible multi-layer corrugated tubing
Flexa
15.04.2024
FFLVA,FFLAJ - Flexible hose - L type
SRD-FA
04.07.2022
FDTRS - Resin hose for general purpose - Oil resistant - fixed size
SRD-FA
06.04.2023
HOSLTR - Flexible Hoses
Misumi
01.06.2021
HG-CU-F - Wire braiding made of tinned copper wire,round braiding
Flexa
01.03.2022
AIRflex-GRS-FOOD - Food-grade all-plastic conduit, integrated helix of rigi...
Flexa
01.03.2022
AIRflex - K - All-plastic conduit, integrated helix of rigid plastic smooth...
Flexa
01.03.2022
FLEXAzip - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
05.04.2022
K-EDU - Protective plastic conduit, galvanized steel wire braiding
Flexa
01.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성