피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
FE830 - Spacers, ground
Märkische Stanz-Partner
Federelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/federelemente/fe830_asmtab.prj},{NB=FE 830 12.5xM8x30},{CNSORDERNO=FE 830 12.5xM8},{A=12.5},{B=M8},{C=19},{D=13},{F=6.5},{G=13},{H=6},{E=30},{B1=8.000},{P=1.25},{PPATH=assemblies/fe830_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
h7
[mm]
B
Thread
ⁿ/ₐ
C
-0.1
[mm]
D
+/-0.2
[mm]
F
+/-0.2
[mm]
G
max.
[mm]
H
[mm]
FE 830 10xM6
FE 830 10xM6
10.0
M6
15
10
5.5
10
5
FE 830 12.5xM8
FE 830 12.5xM8
12.5
M8
19
13
6.5
13
6
FE 830 15xM10
FE 830 15xM10
15.0
M10
23
15
7.5
16
8
FE 830 17.5xM12
FE 830 17.5xM12
17.5
M12
27
18
9.0
18
10
FE 830 23xM16
FE 830 23xM16
23.0
M16
34
24
11.0
24
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SAMH-FE - mounting bracket
Festo
30.08.2023
FE 828 - Disks for hex. Socket head cap screwes, not ground
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE - ELADUR - Spring
Veith
21.12.2010
Mod. TR - Centring sleeve
Camozzi
11.06.2024
TR.. - External plugs
ERMANNO BALZI
24.08.2020
FE - Punch fixed key-parallel key round head
STAMPINGMASTERS
05.06.2023
D25, Lead 10
Kuroda Precision Industries, Ltd.
08.02.2024
DW-AX-63X-065 - Inductive Sensor
CONTRINEX
22.12.2023
TR3 Double Wheel Pivot - Double Wheel Pivot
Encoder Products
21.11.2019
FE 829 - Distance tubes, polished
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
PU 80, PU 90, PU 95 polyurethane springs - Springs
Tecnorm
08.08.2016
TR EO - Tee reducer
Parker
31.05.2022
2441.3. - Stacking washer DIN ISO 10069-2
FIBRO
21.07.2023
TH705 - Dowel pins with internal thread, similar DIN EN ISO 8375)
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성