피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-092 - Anneau de levage articulé - Filetage pouce
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_09
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_09/18_092.prj},{NB=emile_maurin_18-092-3/4_0 28},{REF=18-092-3/4},{ROT=0},{VERSION=Grade 100},{CMU=2.50},{D1=3/4-10UNC},{D2=16.5},{D3=45},{H1=110},{H2=28},{H3=55},{H4=55},{H5=43},{L1=113},{L2=64},{L3=82},{L4=54},{L5=50},{R1=48},{S1=30},{COUPLE=250},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=1.3},{PPATH=18_092/18_092_asmtpl.prj},{HM=28},{VERS1=1},{HS=28},{BA=Betriebsanleitungen},{BEZEICH=VLBG-Z 2,5t 3/4-10UNC Zollgewinde Standard},{NDM=19.050},{BESTNRS=8502351},{BESTNRV=-},{VER=1},{BESTNRR=8502351}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
CMU
[t]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
ⁿ/ₐ
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
R1
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 18-092-3/8
18-092-3/8
Grade 100
0.63
3/8-16UNC
10.0
24
75
39
36
29
75
45
54
34
30
32
17
Emile Maurin 18-092-1/2
18-092-1/2
Grade 100
1.00
1/2-13UNC
10.0
26
75
38
37
29
75
45
54
34
32
32
19
Emile Maurin 18-092-5/8
18-092-5/8
Grade 100
1.50
5/8-11UNC
13.5
30
85
39
46
36
86
47
56
36
33
38
24
Emile Maurin 18-092-3/4
18-092-3/4
Grade 100
2.50
3/4-10UNC
16.5
45
110
55
55
43
113
64
82
54
50
48
30
Emile Maurin 18-092-7/8
18-092-7/8
Grade 100
2.50
7/8-9UNC
16.5
45
110
55
56
43
113
64
82
54
50
48
30
Emile Maurin 18-092-1
18-092-1
Grade 100
4.00
1-8UNC
18.0
45
125
67
58
43
130
78
82
54
50
48
36
Emile Maurin 18-092-1 1/4
18-092-1 1/4
Grade 100
5.00
1-1/4-7UNC
22.5
60
147
64
80
61
151
80
103
65
60
67
46
Emile Maurin 18-092-1 1/2
18-092-1 1/2
Grade 100
8.00
1-1/2-6UNC
26.5
70
197
97
100
77
205
110
122
82
77
87
55
Emile Maurin 18-092-2
18-092-2
Grade 100
20.00
2-4.5UNC
36.0
95
222
105
117
87
230
130
156
100
95
100
75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 18-090 - Anneau de levage articulé - Filetage métrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.10.2022
Modèle 18-151 - Crochet de godet à visser
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-152 - Crochet à godet à souder
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
TCC51 - Heavy duty lifting point and lateral pull ring
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
2131.16. - Anneau de levage
FIBRO
18.04.2023
Modèle 18-167 - Manille lyre à corps large, avec axe boulonné goupillé, hau...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-1051 - Anneau de levage à double articulation à tige filetée, cha...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
31.08.2021
2131.33. - Anneau de levage, orientables de tous cotes
FIBRO
18.04.2023
VLBG-PLUS - Lastbock
RUD
15.02.2022
VLBG - anneau arqué à étrier
RUD
29.02.2024
GN 586 - Load rings (rotating) Inch
JW Winco
02.04.2024
RVLBG - Self-stabilizing eye bolt
Rigon
13.06.2024
806X - ANNEAU DE LEVAGE ÉMERILLON À ÉTRIER
CARCANO
27.05.2022
TH56R - Hoist rings - rotatable, Standard/Vario
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성