피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
EAR - Straight reducing adaptors with 60° taper, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
Adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/adapter/ear.prj},{NB=EAR-G3.4/G1.2 736.6053.608},{TYPE=EAR-G3.4/G1.2},{MATNR=736.6053.608},{PN=400},{D=10},{G1=0.75000000},{G2=0.50000000},{L=45.0},{L2=16},{L3=14},{SW1=32},{KG=153},{X=3},{VER=1.000},{Y=0.342}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D
Diameter
[mm]
G1
Thread
[인치]
G2
Thread
[인치]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
KG
[g/Pcs]
EAR-G1.4/G1.8 736.6053.60...
EAR-G1.4/G1.8
736.6053.600
400
4
1/4
1/8
30.0
12
8
19
33
EAR-G3.8/G1.8 736.6053.60...
EAR-G3.8/G1.8
736.6053.601
400
4
3/8
1/8
30.5
12
8
22
47
EAR-G3.8/G1.4 736.6053.60...
EAR-G3.8/G1.4
736.6053.602
400
6
3/8
1/4
35.0
12
12
22
53
EAR-G1.2/G1.4 736.6053.60...
EAR-G1.2/G1.4
736.6053.603
400
6
1/2
1/4
39.0
14
12
27
88
EAR-G1.2/G3.8 736.6053.60...
EAR-G1.2/G3.8
736.6053.604
400
8
1/2
3/8
39.5
14
12
27
93
EAR-G5.8/G3.8 736.6053.60...
EAR-G5.8/G3.8
736.6053.605
400
8
5/8
3/8
40.5
16
12
30
110
EAR-G5.8/G1.2 736.6053.60...
EAR-G5.8/G1.2
736.6053.606
400
10
5/8
1/2
43.0
16
14
30
120
EAR-G3.4/G3.8 736.6053.60...
EAR-G3.4/G3.8
736.6053.607
400
8
3/4
3/8
42.5
16
12
32
142
EAR-G3.4/G1.2 736.6053.60...
EAR-G3.4/G1.2
736.6053.608
400
10
3/4
1/2
45.0
16
14
32
153
EAR-G3.4/G5.8 736.6053.60...
EAR-G3.4/G5.8
736.6053.609
400
12
3/4
5/8
46.0
16
16
32
152
EAR-G1.1/G3.8 736.6053.61...
EAR-G1.1/G3.8
736.6053.610
400
8
1
3/8
45.5
18
12
41
236
EAR-G1.1/G1.2 736.6053.61...
EAR-G1.1/G1.2
736.6053.611
400
10
1
1/2
48.0
18
14
41
233
EAR-G1.1/G3.4 736.6053.61...
EAR-G1.1/G3.4
736.6053.612
400
15
1
3/4
54.0
18
16
41
252
EAR-G5.4/G3.4 736.6053.61...
EAR-G5.4/G3.4
736.6053.613
200
15
1 1/4
3/4
54.0
20
16
50
404
EAR-G5.4/G1.1 736.6053.61...
EAR-G5.4/G1.1
736.6053.614
200
20
1 1/4
1
56.0
20
18
50
394
EAR-G3.2/G1.1 736.6053.61...
EAR-G3.2/G1.1
736.6053.615
200
20
1 1/2
1
61.0
22
18
55
557
EAR-G3.2/G5.4 736.6053.61...
EAR-G3.2/G5.4
736.6053.616
200
22
1 1/2
1 1/4
63.0
22
20
55
608
EAR-G4.2/G5.4 736.6053.61...
EAR-G4.2/G5.4
736.6053.617
100
22
2
1 1/4
65.5
24
20
70
547
EAR-G4.2/G3.2 736.6053.61...
EAR-G4.2/G3.2
736.6053.618
100
32
2
1 1/2
67.5
24
22
70
935
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EA - Straight adaptors with 60° taper, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
10.02.2022
RS-.. - Reducing adaptors, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
28.03.2023
ADH HNIC 50 - Male threaded adaptor G-R 60° inner cone / tapered male threa...
EXMAR
02.12.2021
EDKR - Tapered nipples, straight, for fittings with 60° taper
EXMAR
02.06.2021
203003 - BULKHEAD UNION MALE BSP -BSP
FOR Fittings
06.05.2024
202068 - BRAZE ON CONNECTOR MALE METRIC DIN 3852
FOR Fittings
07.05.2024
EDKR-90° - Tapered nipples, 90° elbow, for fittings with 60° taper
EXMAR
02.06.2021
AD HN 50 R - Male threaded adaptor R
EXMAR
02.12.2021
Double nipple reduction - Male thread on both sides: Whitworth pipe thread,...
VOSS
11.04.2023
VKO-..L/S - Straight unions with taper and O-ring
EXMAR
12.05.2022
EGKO-..LR-WD/SR-WD - Straight male adaptor unions with taper and O-ring, pr...
EXMAR
28.03.2023
RS-..WD - Reducing adaptors, profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2
EXMAR
10.02.2022
XTV-..L/S - T connectors, ISO 8434-1-T
EXMAR
28.03.2023
F 114 R ( ISO 8434-6) - Adaptors; Reducing Adaptor BSP cylindrical 60°
VOSS
14.04.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성