피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Vesta
생성됨: 14.12.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Vesta
DPV Series - Proportional valve
Vesta
Air treatment units
Powered by
CAD모델 선택
{vesta/air_units/air_units2fproportional20valves20dpv.prj},{NB=DPV12-B},{CODE=DPV12-B},{VTYPE=Valvola proporzionale taglia 1/2''},{PORT=G 1/2},{VAR2=0-5 bar},{CTYPE=Corrente o tensione (vedere il catalogo per opzioni input/output)},{POS=Normalmente chiusa},{NBCUSTOM=DPV12-B},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=SERIE DPV},{NTCUSTOM=Valvole proporzionali},{LINACUSTOM=DPV12-B},{STEPFILE=DPV12},{PNGFILE=DPV},{DWGFILE=},{PRJNAME=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VTYPE
Valve type
ⁿ/ₐ
PORT
Connection
[인치]
VAR2
Range di pressione
ⁿ/ₐ
CTYPE
Segnale di input/output
ⁿ/ₐ
POS
Position
ⁿ/ₐ
DPV12-A
DPV12-A
Proportional valve size 1...
G 1/2
0-1 bar
Current or voltage (see c...
Normally closed
DPV14-A
DPV14-A
Proportional valve size 1...
G 1/4
0-1 bar
Current or voltage (see c...
Normally closed
DPV18-A
DPV18-A
Proportional valve size 1...
G 1/4
0-1 bar
Current or voltage (see c...
Normally closed
DPV12-B
DPV12-B
Proportional valve size 1...
G 1/2
0-5 bar
Current or voltage (see c...
Normally closed
DPV12-C
DPV12-C
Proportional valve size 1...
G 1/2
0-9 bar
Current or voltage (see c...
Normally closed
DPV14-B
DPV14-B
Proportional valve size 1...
G 1/4
0-5 bar
Current or voltage (see c...
Normally closed
DPV14-C
DPV14-C
Proportional valve size 1...
G 1/4
0-9 bar
Current or voltage (see c...
Normally closed
DPV18-B
DPV18-B
Proportional valve size 1...
G 1/4
0-5 bar
Current or voltage (see c...
Normally closed
DPV18-C
DPV18-C
Proportional valve size 1...
G 1/4
0-9 bar
Current or voltage (see c...
Normally closed
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
707729 - 90° ELBOW UNION SWIVEL NUT DIN S SERIES - SWIVEL NUT DIN S SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
Modèle 50070 - 3 pieces F/F ball valve (58183) with aluminium pneumatic act...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
3285 - 2/2 way Proportional Valve (motor-driven)
Buerkert
14.01.2020
CoriolisMaster FCB150 - Coriolis Mass Flowmeter
ABB Automation
14.02.2023
702137 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 11...
FOR Fittings
10.06.2024
FAS 16mm FLATPROP - Direct acting proportional valve
Norgren
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성