피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20138 - Pan head screws with hexalobular socket Torx®, fully threaded (EJOT PT®; WN 1452), steel heat-treated 380 HV, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.300 Direct assembly screws for plastics
BN 20138 Pan head screws with hexalobular socket Torx®
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_300/bn_20138/bn_20138.prj},{NB=BN 20138 3216018 pan head screw K30 x 12 WN 1452 / T10},{CNSORDERNO=3216018},{BNARTNR=3216018},{BNNORM1=WN 1452},{BNNORM2=EJOT PT®},{BNMAT=Stahl vergütet 380 HV},{CNSMAT=Stahl vergütet 380 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{NENND=K30},{D=3.0},{P=1.34},{L=12},{D2=1.66},{DK=5.60},{K=2.10},{INNENSECHSRUN=T10},{A=2.80},{T=1.00},{T2=1.30},{T1=0.13},{AA=1.50},{R=0.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NENND
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
P
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
INNENSECHSRUN
Hexalobular socket Torx®
ⁿ/ₐ
A
~
[mm]
T
min.
[mm]
T2
max.
[mm]
BN 20138 3268973 pan head...
3268973
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K18
1.8
0.80
6
3.60
1.30
T6
1.75
0.50
0.65
BN 20138 3351664 pan head...
3351664
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K20
2.0
0.89
10
3.60
1.50
T6
1.75
0.70
0.85
BN 20138 3218789 pan head...
3218789
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K22
2.2
0.98
12
4.00
1.40
T6
1.75
0.70
0.85
BN 20138 3351665 pan head...
3351665
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K22
2.2
0.98
18
4.00
1.40
T6
1.75
0.70
0.85
BN 20138 3216012 pan head...
3216012
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K30
3.0
1.34
5
5.60
2.10
T10
2.80
1.00
1.30
BN 20138 3216013 pan head...
3216013
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K30
3.0
1.34
6
5.60
2.10
T10
2.80
1.00
1.30
BN 20138 3216014 pan head...
3216014
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K30
3.0
1.34
7
5.60
2.10
T10
2.80
1.00
1.30
BN 20138 3216015 pan head...
3216015
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K30
3.0
1.34
8
5.60
2.10
T10
2.80
1.00
1.30
BN 20138 3216016 pan head...
3216016
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K30
3.0
1.34
10
5.60
2.10
T10
2.80
1.00
1.30
BN 20138 3216018 pan head...
3216018
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K30
3.0
1.34
12
5.60
2.10
T10
2.80
1.00
1.30
BN 20138 3216019 pan head...
3216019
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K30
3.0
1.34
14
5.60
2.10
T10
2.80
1.00
1.30
BN 20138 3216020 pan head...
3216020
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K30
3.0
1.34
16
5.60
2.10
T10
2.80
1.00
1.30
BN 20138 3216021 pan head...
3216021
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K30
3.0
1.34
20
5.60
2.10
T10
2.80
1.00
1.30
BN 20138 3216022 pan head...
3216022
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K35
3.5
1.57
8
6.90
2.30
T10
2.80
1.10
1.40
BN 20138 3216023 pan head...
3216023
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K35
3.5
1.57
10
6.90
2.30
T10
2.80
1.10
1.40
BN 20138 3216024 pan head...
3216024
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K35
3.5
1.57
12
6.90
2.30
T10
2.80
1.10
1.40
BN 20138 3216026 pan head...
3216026
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K35
3.5
1.57
14
6.90
2.30
T10
2.80
1.10
1.40
BN 20138 3216027 pan head...
3216027
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K35
3.5
1.57
16
6.90
2.30
T10
2.80
1.10
1.40
BN 20138 3216029 pan head...
3216029
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K35
3.5
1.57
18
6.90
2.30
T10
2.80
1.10
1.40
BN 20138 3216031 pan head...
3216031
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K35
3.5
1.57
25
6.90
2.30
T10
2.80
1.10
1.40
BN 20138 3216033 pan head...
3216033
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K35
3.5
1.57
30
6.90
2.30
T10
2.80
1.10
1.40
BN 20138 3216034 pan head...
3216034
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K40
4.0
1.79
8
7.50
2.60
T20
3.95
1.25
1.70
BN 20138 3216035 pan head...
3216035
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K40
4.0
1.79
10
7.50
2.60
T20
3.95
1.25
1.70
BN 20138 3216037 pan head...
3216037
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K40
4.0
1.79
12
7.50
2.60
T20
3.95
1.25
1.70
BN 20138 3216038 pan head...
3216038
WN 1452
EJOT PT®
Steel heat-treated 380 HV
zinc plated blue
K40
4.0
1.79
14
7.50
2.60
T20
3.95
1.25
1.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 13265 - Pan head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20097 - Pan head screws with hexalobular socket Torx®, fully threaded (E...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20095 - Pan head screws with pressed washer with hexalobular socket Torx...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20093 - Pan head screws with Pozidriv cross recess form Z, fully threade...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20173 - Pan head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®, ...
Bossard Catalog
15.05.2023
BN 13576 - Flat countersunk head screws with Phillips cross recess form H, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20040 - Pan head screws with pressed washer with hexalobular socket Torx...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20166 - Pan head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®, ...
Bossard Catalog
15.05.2023
BN 84523 - Flat washers without chamfer, series L (large) (~NFE 25-513 L), ...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 2041 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head screws (ecosyn®...
Bossard Catalog
20.02.2024
BN 3 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl. 8...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1074 - Flat washers without chamfer (~DIN 125 A; ~ISO 7089), Polyamide, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 84403 - Pan head screws «Freedriv» with hexalobular (6 Lobe) socket with...
Bossard Catalog
16.05.2024
BN 20165 - Pan head screws with pressed washer with hexalobular socket Torx...
Bossard Catalog
15.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성