피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN ≈7982 C - Countersunk tapping screw, square socket
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_7982_c_v2.prj},{NB=Blechschraube DIN 7982 C V2 51864.042.045(High)},{CNSORDERNO=51864.042.045},{D=4.20},{L=45.00},{PACKAGING=0},{VARIANT=1.000},{FABNETWEIGHT=0.341},{D3=3.100},{P=1.400},{A=1.400},{DK=8.100},{K=2.500},{R=1.600},{Y=3.700},{NR=2.000},{CSQ=3.100},{CSQD=2.500},{NENNID=ST4,2},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈7982 C},{THREAD=Self tapping thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Sharp point},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Countersunk head},{DRIVINGFEATURE=Square socket},{COMPARABLESTAN=ISO≈7050 C},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077001404},{INTRASTATCODE=},{ECLASS=},{UNSPSC=31161628},{ETIM=EC000889},{FAB_NENN=ST2.2x22-C-H},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
K
Head height ~
[mm]
R
Transition radius under head max.
[mm]
Y
Length of the cone max.
[mm]
NR
Square
ⁿ/ₐ
CSQ
recess square max.
ⁿ/ₐ
CSQD
recess depth
ⁿ/ₐ
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.039.016
ST3,9
3.90
16.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Zinc plated
Countersunk head
Square socket
0.00011
ISO≈7050 C
Y
8717077001299
31161628
EC000889
2.920
1.300
1.300
7.500
2.300
1.500
3.500
1.000
2.400
2.000
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.039.019
ST3,9
3.90
19.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Countersunk head
Square socket
0.00013
ISO≈7050 C
Y
8717077001305
31161628
EC000889
2.920
1.300
1.300
7.500
2.300
1.500
3.500
1.000
2.400
2.000
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.039.025
ST3,9
3.90
25.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Countersunk head
Square socket
0.00016
ISO≈7050 C
Y
8717077001312
31161628
EC000889
2.920
1.300
1.300
7.500
2.300
1.500
3.500
1.000
2.400
2.000
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.039.032
ST3,9
3.90
32.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Zinc plated
Countersunk head
Square socket
0.00020
ISO≈7050 C
Y
8717077001329
73181410
31161628
EC000889
2.920
1.300
1.300
7.500
2.300
1.500
3.500
1.000
2.400
2.000
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.039.050
ST3,9
3.90
50.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Countersunk head
Square socket
0.00033
ISO≈7050 C
Y
8717077001336
31161628
EC000889
2.920
1.300
1.300
7.500
2.300
1.500
3.500
1.000
2.400
2.000
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.042.013
ST4,2
4.20
13.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Countersunk head
Square socket
0.00010
ISO≈7050 C
Y
8717077001343
31161628
EC000889
3.100
1.400
1.400
8.100
2.500
1.600
3.700
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.042.015
ST4,2
4.20
25.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Zinc plated
Countersunk head
Square socket
0.00019
ISO≈7050 C
Y
8717077001350
31161628
EC000889
3.100
1.400
1.400
8.100
2.500
1.600
3.700
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.042.016
ST4,2
4.20
16.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Countersunk head
Square socket
0.00013
ISO≈7050 C
Y
8717077001367
31161628
EC000889
3.100
1.400
1.400
8.100
2.500
1.600
3.700
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.042.019
ST4,2
4.20
19.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Zinc plated
Countersunk head
Square socket
0.00014
ISO≈7050 C
Y
8717077001374
31161628
EC000889
3.100
1.400
1.400
8.100
2.500
1.600
3.700
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.042.032
ST4,2
4.20
32.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Countersunk head
Square socket
0.00023
ISO≈7050 C
Y
8717077001381
73181410
31161628
EC000889
3.100
1.400
1.400
8.100
2.500
1.600
3.700
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.042.038
ST4,2
4.20
38.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Countersunk head
Square socket
0.00028
ISO≈7050 C
Y
8717077001398
31161628
EC000889
3.100
1.400
1.400
8.100
2.500
1.600
3.700
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.042.045
ST4,2
4.20
45.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Countersunk head
Square socket
0.00034
ISO≈7050 C
Y
8717077001404
31161628
EC000889
3.100
1.400
1.400
8.100
2.500
1.600
3.700
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.042.050
ST4,2
4.20
50.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Countersunk head
Square socket
0.00043
ISO≈7050 C
Y
8717077001411
31161628
EC000889
3.100
1.400
1.400
8.100
2.500
1.600
3.700
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.048.016
ST4,8
4.80
16.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Countersunk head
Square socket
0.00017
ISO≈7050 C
Y
8717077001428
31161628
EC000889
3.100
1.400
1.400
9.500
3.000
1.900
4.300
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.048.019
ST4,8
4.80
19.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Zinc plated
Countersunk head
Square socket
0.00020
ISO≈7050 C
Y
8717077001190
31161628
EC000889
3.580
1.600
1.600
9.500
3.000
1.900
4.300
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.048.025
ST4,8
4.80
25.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Countersunk head
Square socket
0.00026
ISO≈7050 C
Y
8717077001206
31161628
EC000889
3.580
1.600
1.600
9.500
3.000
1.900
4.300
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.048.032
ST4,8
4.80
32.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Countersunk head
Square socket
0.00034
ISO≈7050 C
Y
8717077001213
31161628
EC000889
3.580
1.600
1.600
9.500
3.000
1.900
4.300
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.048.038
ST4,8
4.80
38.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Zinc plated
Countersunk head
Square socket
0.00041
ISO≈7050 C
Y
8717077001220
31161628
EC000889
3.580
1.600
1.600
9.500
3.000
1.900
4.300
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.048.045
ST4,8
4.80
45.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Zinc plated
Countersunk head
Square socket
0.00046
ISO≈7050 C
Y
8717077001237
31161628
EC000889
3.580
1.600
1.600
9.500
3.000
1.900
4.300
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.048.050
ST4,8
4.80
50.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Countersunk head
Square socket
0.00051
ISO≈7050 C
Y
8717077001244
31161628
EC000889
3.580
1.600
1.600
9.500
3.000
1.900
4.300
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.048.060
ST4,8
4.80
60.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Countersunk head
Square socket
0.00060
ISO≈7050 C
Y
8717077001251
31161628
EC000889
3.580
1.600
1.600
9.500
3.000
1.900
4.300
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.048.070
ST4,8
4.80
70.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Zinc plated black passiva...
Countersunk head
Square socket
0.00071
ISO≈7050 C
Y
8717077001268
73181410
31161628
EC000889
3.580
1.600
1.600
9.500
3.000
1.900
4.300
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.048.080
ST4,8
4.80
80.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Zinc plated
Countersunk head
Square socket
0.00081
ISO≈7050 C
Y
8717077001275
31161628
EC000889
3.580
1.600
1.600
9.500
3.000
1.900
4.300
2.000
3.100
2.500
Blechschraube DIN 7982 C ...
51864.048.095
ST4,8
4.80
95.00
Fabory
DIN ≈7982 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Zinc plated
Countersunk head
Square socket
0.00011
ISO≈7050 C
Y
8717077001282
31161628
EC000889
3.580
1.600
1.600
9.500
3.000
1.900
4.300
2.000
3.100
2.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7982 C-H - Cross recessed H countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
DIN 7982 C-Z - Cross recessed countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 O-H V2 - Self-drilling screws with tapping screw thread, form O
Fabory
13.02.2023
ISO 14586 C - Hexalobular socket countersunk head tapping screws
Fabory
13.02.2023
DIN 7983 - Stainless Steel A4
Böllhoff
26.10.2021
Modèle 211304 - Hexagon head wood screw - Stainless steel A2 - DIN 571
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
ISO 7050 C-H (DIN 7982 C) - FN 363 - verzinkt blau - Cross recessed counter...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 7982 - Stainless Steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 964 A - Slotted raised countersunk (oval) head screws, Thread to the he...
Fabory
13.02.2023
DIN ≈6921 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
Model 64409 - Raised countersunk tapping screw form C six lobe recess - ISO...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 64408 - Raised countersunk tapping screw form C cross recess pozidriv...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
DIN 7982 - Stainless Steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN≈ 7504 K - Self-drilling screws with tapping screw thread, form K
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성