피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
português
English
품질보증 정보
카탈로그: BGL
생성됨: 11.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BGL
BGL HS - Adapter Sleeves
BGL
adapter_sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{bgl/adapter_sleeves/adapter_sleeves_hs_asmtab.prj},{NB=BGL HS 2320},{PN=BGL HS 2320},{BO=},{BS=Not Available},{SN=BGL HS},{PN1=BGLHS2320},{HR=0},{D1NUM=3.62500000},{D=100},{THREAD=M 100x2},{L=97},{DM=210},{LNLW=BGL KM 20 + BGL MB 20},{W=2.150},{THS=HN 20},{THN=HMV 20E},{DTI=3.5/8\"},{P=N/A},{NDM=100.000},{PITCH=3.000},{THREADTYPE=ISO261},{TOOLS=HMV36E},{D2=106.41667},{PPATH=adapter_sleeves_hs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
D1
d1 - Shaft Measurements
[mm (INCH)]
D
d - Bearing ID
[mm]
THREAD
G - Thread
ⁿ/ₐ
L
l - Length
[mm]
DM
Dm - Nut OD
[mm]
LNLW
Locknut + Locking Washer
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
THS
Tools - Hook Spanner (Not Included)
ⁿ/ₐ
THN
Tools - Hydraulic Nut (Not Included)
[mm]
BGL HS 206
BGL HS 206
22.22 (7/8")
30
M 30x1,5
27
45
BGL KM 6 + BGL MB 6
0.105
HN 6
N/A
BGL HS 306
BGL HS 306
22.22 (7/8")
30
M 30x1,5
31
58
BGL KM 6 + BGL MB 6
0.115
HN 6
N/A
BGL HS 306 E
BGL HS 306 E
22.22 (7/8")
30
M 30x1,5
31
70
BGL KMFE 6
0.137
HN 6
N/A
BGL HS 2306
BGL HS 2306
22.22 (7/8")
30
M 30x1,5
38
75
BGL KM 6 + BGL MB 6
0.145
HN 6
N/A
BGL HS 208
BGL HS 208
34.92 (1.3/8")
40
M 40x1,5
31
85
BGL KM 8 + BGL MB 8
0.155
HN 8
N/A
BGL HS 308
BGL HS 308
34.92 (1.3/8")
40
M 40x1,5
36
98
BGL KM 8 + BGL MB 8
0.165
HN 8
N/A
BGL HS 308 E
BGL HS 308 E
34.92 (1.3/8")
40
M 40x1,5
36
110
BGL KMFE 8
0.188
HN 8
N/A
BGL HS 2308
BGL HS 2308
34.92 (1.3/8")
40
M 40x1,5
46
120
BGL KM 8 + BGL MB 8
0.200
HN 8
N/A
BGL HS 2308 E
BGL HS 2308 E
34.92 (1.3/8")
40
M 40x1,5
46
125
BGL KMFE 8
0.223
HN 8
N/A
BGL HS 309/1.5/8
BGL HS 309/1.5/8
34.92 (1.3/8")
45
M 45x1,5
39
130
BGL KM 9 + BGL MB 9
0.165
HN 9
N/A
BGL HS 210
BGL HS 210
41.27 (1.5/8")
50
M 50x1,5
35
145
BGL KM 10 + BGL MB 10
0.295
HN 10
HMV 10E
BGL HS 310
BGL HS 310
41.27 (1.5/8")
50
M 50x1,5
42
45
BGL KM 10 + BGL MB 10
0.335
HN 10
HMV 10E
BGL HS 310 E
BGL HS 310 E
41.27 (1.5/8")
50
M 50x1,5
42
58
BGL KMFE 10
0.350
HN 10
HMV 10E
BGL HS 2310
BGL HS 2310
41.27 (1.5/8")
50
M 50x1,5
55
70
BGL KM 10 + BGL MB 10
0.414
HN 10
HMV 10E
BGL HS 211
BGL HS 211
47.62 (1.7/8")
55
M 55x1,5
37
75
BGL KM 11x1.5 + BGL MB 11
0.325
HN 11
HMV 11x1.5E
BGL HS 311
BGL HS 311
47.62 (1.7/8")
55
M 55x1,5
45
85
BGL KM 11x1.5 + BGL MB 11
0.366
HN 11
HMV 11x1.5E
BGL HS 311 E
BGL HS 311 E
47.62 (1.7/8")
55
M 55x1,5
45
98
BGL KMFE 11x1.5
0.391
HN 11
HMV 11x1.5E
BGL HS 2311
BGL HS 2311
47.62 (1.7/8")
55
M 55x1,5
59
110
BGL KM 11x1.5 + BGL MB 11
0.455
HN 11
HMV 11x1.5E
BGL HS 213
BGL HS 213
60.32 (2.3/8")
65
M 65x1,5
40
120
BGL KM 13x1.5 + BGL MB 13
0.345
HN 13
HMV 13x1.5E
BGL HS 313
BGL HS 313
60.32 (2.3/8")
65
M 65x1,5
50
125
BGL KM 13x1.5 + BGL MB 13
0.400
HN 13
HMV 13x1.5E
BGL HS 313 E
BGL HS 313 E
60.32 (2.3/8")
65
M 65x1,5
50
130
BGL KMFE 13x1.5
0.436
HN 13
HMV 13x1.5E
BGL HS 2313
BGL HS 2313
60.32 (2.3/8")
65
M 65x1,5
65
145
BGL KM 13x1.5 + BGL MB 13
0.485
HN 13
HMV 13x1.5E
BGL HS 2313 E
BGL HS 2313 E
60.32 (2.3/8")
65
M 65x1,5
50
45
BGL KMFE 13x1.5
0.521
HN 13
HMV 13x1.5E
BGL HS 215
BGL HS 215
66.67 (2.5/8")
75
M 75x2
43
58
BGL KM 15 + BGL MB 15
0.575
HN 15
HMV 15E
BGL HS 315
BGL HS 315
66.67 (2.5/8")
75
M 75x2
55
70
BGL KM 15 + BGL MB 15
0.684
HN 15
HMV 15E
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BGL H - Adapter Sleeves
BGL
31.01.2017
BGL HE - Adapter Sleeves
BGL
31.01.2017
BGL HA - Adapter Sleeves
BGL
31.01.2017
BGL KM KML - Lock Nuts
BGL
31.01.2017
ASA_001 - Adapter sleeves for metric shafts
SKF
31.05.2024
WFLM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
igus
13.09.2022
Flanged Ball Nut - KGF-N
Neff Gewindetriebe
14.05.2024
BGL OH OHA OHE OHS - Hydraulic Adapter Sleeves
BGL
31.01.2017
ASA_002 - Adapter sleeves for inch shafts
SKF
29.05.2024
ASA_003 - Adapter sleeves, inch dimensions
SKF
31.05.2024
Belt Guard C - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
09.11.2021
GEKA® rain barrel connection
GEKA by KARASTO
12.10.2021
ABA UP-Wasserzählerblock DUO-ÖKO, G2 koaxial, Messing
ABA BEUL
30.03.2023
Han B Hood Coupler LC M32
HARTING
14.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성