피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0517 - Hoist rings, steel, 360° rotation grade 10
Blohm
Transport technology
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/transporttechnik/ringschrauben_lastbuegel/07725-01_asmtab.prj},{NB=B0517.16025-90},{D1=30},{B=36},{B1=57},{B2=34},{H=98},{H1=46},{H2=39},{L=25},{S=14},{SW=10},{SW1=24},{TK=1500},{ANZM=150},{GEW=0.5301},{EAN=4059245587643},{XA=25.300},{XB=14.000},{XC=10.000},{XD=5.000},{XE=5.700},{XF=17.000},{XG=21.700},{XH=35.000},{XI=4.500},{XJ=100.000},{XK=24.766},{XL=16.403},{XM=10.500},{XN=13.000},{XO=8.000},{XP=23.504},{XQ=21.618},{XR=4.000},{TYP=1.000},{NDM=16.000},{XS=25.000},{XT=29.000},{XU=47.230},{TYP2=4.000},{BESTBLOHM=B0517.16025},{D=M16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{PPATH=07725-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{ROT=-90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
H
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
S
thickness
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
TK
max.
[kg]
ANZM
Tightening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0517.08011
B0517.08011
M8
24
36
57
30
87
34
41
11
12
6
13
300
20
0.3200
Yes
73181300
4059245587612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0517.10016
B0517.10016
M10
24
36
57
30
87
35
40
16
12
6
17
630
30
0.3105
Yes
73181300
4059245587629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0517.12020
B0517.12020
M12
30
36
57
34
98
43
41
20
14
8
19
1000
45
0.5039
Yes
73181300
4059245587636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0517.16025
B0517.16025
M16
30
36
57
34
98
46
39
25
14
10
24
1500
150
0.5301
Yes
73181300
4059245587643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0517.20032
B0517.20032
M20
45
53
83
50
145
56
71
32
17
12
30
2500
300
1.3500
Yes
73181300
4059245587650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0517.24037
B0517.24037
M24
45
53
83
50
145
59
69
37
17
14
36
4000
400
1.5000
Yes
73181300
4059245587667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0517.30044
B0517.30044
M30
59
68
106
67
172
85
94
44
23
17
46
5000
1000
3.5500
Yes
73181300
4059245587674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0517.36053
B0517.36053
M36
69
84
126
78
223
100
96
53
28
22
55
7000
1800
5.9300
Yes
73181300
4059245587681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 18-090 - Anneau de levage articulé - Filetage métrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.10.2022
K1735 - Hoist rings, steel, 360° rotation grade 10
KIPP USA
21.05.2024
Modèle 18-092 - Anneau de levage articulé - Filetage pouce
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
TKAL - Alu Guide System
Kabelschlepp
09.01.2023
2131.16. - Hoisting snap link
FIBRO
18.04.2023
806X - ROTATING EYEBOLT WITH CLAMP
CARCANO
27.05.2022
VLBG - Arched lifting ring
HPC
03.08.2023
TH56R - Hoist rings - rotatable, Standard/Vario
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
2131.33. - Hoisting snap link, omnidirectional
FIBRO
18.04.2023
K1735 - Hoist rings, steel, 360° rotation grade 10
KIPP
27.05.2024
07725 - Hoist rings 360° rotation grade 10
norelem
30.05.2024
837 - HEAVY LIFT SWIVEL HOIST RING
CARCANO
30.05.2022
BA-320 - Snaps -Swivel Eye Bronze
Essentra Components
07.08.2014
Modèle 18-11 - Anneau de levage articulé avec embase à roulement à billes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성