피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
ASME B18.21.1 FW - Type A Plain Washers
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/asme_b_18_21_1_fw.prj},{NB=ASME B18.21.1 FW 1/4U51530.025.0002},{CNSORDERNO=U51530.025.0002},{D=1/4},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ASME B18.21.1},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Fender},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2 (AISI304/18-8)},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=},{INTRASTATCODE=7318220091},{ECLASS=23-10-01-01},{UNSPSC=31161823},{ETIM=},{PACKAGING=},{FABNETWEIGHT=1.380},{STANDARDSMALL=asme_b_18_21_1_fw.png},{A=0.281},{B=0.563},{C=0.065},{LOD=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[인치]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat code
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging unit
[PCS]
A
Inside Diameter
[인치]
B
Outside Diameter
[인치]
C
Thickness
[인치]
ASME B18.21.1 FW #6
U51530.013.0001
#6
#6
Fabory
ASME B18.21.1
Fender
Stainless steel
A2 (AISI304/18-8)
0.00121
Y
7318220091
23-10-01-01
31161823
0.156
0.625
0.031
ASME B18.21.1 FW #6
U51530.013.0002
#6
#6
Fabory
ASME B18.21.1
Fender
Stainless steel
A2 (AISI304/18-8)
0.00129
Y
7318220091
23-10-01-01
31161823
0.156
0.563
0.047
ASME B18.21.1 FW #10
U51530.019.0001
#10
#10
Fabory
ASME B18.21.1
Fender
Stainless steel
A2 (AISI304/18-8)
0.00086
Y
7318220091
23-10-01-01
31161823
0.219
0.500
0.047
ASME B18.21.1 FW #10
U51530.019.0002
#10
#10
Fabory
ASME B18.21.1
Fender
Stainless steel
A2 (AISI304/18-8)
0.00164
Y
7318220091
23-10-01-01
31161823
0.219
0.688
0.047
ASME B18.21.1 FW 1/4
U51530.025.0001
1/4
1/4
Fabory
ASME B18.21.1
Fender
Stainless steel
A2 (AISI304/18-8)
0.00086
Y
7318220091
23-10-01-01
31161823
0.281
0.500
0.047
ASME B18.21.1 FW 1/4
U51530.025.0002
1/4
1/4
Fabory
ASME B18.21.1
Fender
Stainless steel
A2 (AISI304/18-8)
0.00138
Y
7318220091
23-10-01-01
31161823
0.281
0.563
0.065
ASME B18.21.1 FW 1/4
U51530.025.0006
1/4
1/4
Fabory
ASME B18.21.1
Fender
Stainless steel
A2 (AISI304/18-8)
0.00780
Y
7318220091
23-10-01-01
31161823
0.285
1.250
0.125
ASME B18.21.1 FW 5/16
U51530.031.0001
5/16
5/16
Fabory
ASME B18.21.1
Fender
Stainless steel
A2 (AISI304/18-8)
0.00173
Y
7318220091
23-10-01-01
31161823
0.348
0.625
0.065
ASME B18.21.1 FW #6
U55530.013.0001
#6
#6
Fabory
ASME B18.21.1
Fender
Stainless steel
A4 (AISI316/18-10)
0.00121
Y
7318220091
23-10-01-01
31161823
0.156
0.563
0.047
ASME B18.21.1 FW #10
U55530.019.0002
#10
#10
Fabory
ASME B18.21.1
Fender
Stainless steel
A4 (AISI316/18-10)
0.00155
Y
7318220091
23-10-01-01
31161823
0.219
0.688
0.047
ASME B18.21.1 FW 1/4
U55530.025.0001
1/4
1/4
Fabory
ASME B18.21.1
Fender
Stainless steel
A4 (AISI316/18-10)
0.00086
Y
7318220091
23-10-01-01
31161823
0.281
0.500
0.047
ASME B18.21.1 FW 1/4
U55530.025.0002
1/4
1/4
Fabory
ASME B18.21.1
Fender
Stainless steel
A4 (AISI316/18-10)
0.00138
Y
7318220091
23-10-01-01
31161823
0.281
0.563
0.065
ASME B18.21.1 FW 5/16
U55530.031.0001
5/16
5/16
Fabory
ASME B18.21.1
Fender
Stainless steel
A4 (AISI316/18-10)
0.00173
Y
7318220091
23-10-01-01
31161823
0.348
0.625
0.065
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
ASME B18.22.1 Type A Narrow Plain Washers - Plain Washers Type A Narrow
Fabory
13.02.2023
ASME B18.22.1 Type A Selected Sizes Plain Washers - Plain Washers Type A Se...
Fabory
13.02.2023
DIN ≈433 - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, preferably for ...
Fabory
13.02.2023
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
DIN 126 - Washers, product grade C, primarily for hexagon bolts and nuts
Fabory
13.02.2023
RPH-6901S-12 - Shoulder Screws - Hex Socket
Essentra Components
28.07.2014
ASME B18.21.1 RHSLW - Regular Helical Spring-Lock Washer
Fabory
21.04.2022
DIN 440 R V2 - Washers with round hole, especially for wood constructions, ...
Fabory
13.02.2023
NF ≈E25-513 - Plain washers - Product grade C
Fabory
13.02.2023
ASME B18.3 HSHCS - Hexagon Socket Head Cap Screws
Fabory
13.02.2023
DIN 125-1 B - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
RSCB - Stainless Steel Hexagon Bolts
Misumi
29.05.2023
Bottom and Top Repairable - Bladder Accumulators
Parker Accumulator and Cooler Division
08.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성