피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
ASME B18.2.3.3M RHSNBWLH M - Round Head Squere Neck Bolt With Large Head
Fabory
1 Bolts & Hex cap screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/asme_b_18_5_2_3_m_rhsnbwlh_m.prj},{NB=ASME B18.2.3.3M Round Head Squere Neck Bolt With Large Head 3/4X3 U08305.075.0300},{CNSORDERNO=U08305.075.0300},{D1=0.7500},{L1=3.000},{FABNETWEIGHT=196.000},{A=1.594},{P=0.406},{H=0.406},{O=0.768},{LT1=2.000},{LT2=1.750},{LOD=MIN},{D=3/4},{L=3},{CNSAVOID=},{CNSNN=ASME B.18.5.2.3M RHSNBWLH_M},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ASME B18.5.2.3M},{THREAD=Unified National Coarse},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Carriage bolt},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=Grade 2},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077380165},{INTRASTATCODE=7318159590},{ECLASS=23-11-01-01},{UNSPSC=31161612},{ETIM=EC002346}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal Diameter
[인치]
L
Length
[인치]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat code
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging unit
[PCS]
TT
Thread size
ⁿ/ₐ
P
Neck Depth
[인치]
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.025.0050
1/4X1/2
1/4
1/2
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.00560
Y
8717077378704
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.156
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.025.0075
1/4X3/4
1/4
3/4
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.00670
Y
8717077378711
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.156
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.025.0100
1/4X1
1/4
1
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.00795
Y
8717077378728
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.156
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.025.0125
1/4X1 1/4
1/4
1 1/4
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.00940
Y
8717077378735
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.156
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.025.0150
1/4X1 1/2
1/4
1 1/2
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.01040
Y
8717077378742
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.156
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.025.0200
1/4X2
1/4
2
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.01280
Y
8717077378759
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.156
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.025.0250
1/4X2 1/2
1/4
2 1/2
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.01530
Y
8717077378766
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.156
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.025.0300
1/4X3
1/4
3
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.01740
Y
8717077378773
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.156
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.025.0350
1/4X3 1/2
1/4
3 1/2
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.01972
Y
8717077378780
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.156
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.025.0400
1/4X4
1/4
4
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.02208
Y
8717077378797
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.156
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.025.0450
1/4X4 1/2
1/4
4 1/2
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.02450
Y
8717077378803
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.156
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.025.0500
1/4X5
1/4
5
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.02700
Y
8717077378810
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.156
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.031.0100
5/16X1
5/16
1
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.01420
Y
8717077378827
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.187
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.031.0125
5/16X1 1/4
5/16
1 1/4
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.01580
Y
8717077378834
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.187
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.031.0150
5/16X1 1/2
5/16
1 1/2
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.01780
Y
8717077378841
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.187
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.031.0200
5/16X2
5/16
2
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.02150
Y
8717077378858
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.187
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.031.0250
5/16X2 1/2
5/16
2 1/2
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.02550
Y
8717077378865
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.187
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.031.0300
5/16X3
5/16
3
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.02880
Y
8717077378872
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.187
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.031.0350
5/16X3 1/2
5/16
3 1/2
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.03280
Y
8717077378889
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.187
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.031.0400
5/16X4
5/16
4
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.03680
Y
8717077378896
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.187
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.031.0450
5/16X4 1/2
5/16
4 1/2
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.03951
Y
8717077378902
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.187
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.031.0500
5/16X5
5/16
5
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.04320
Y
8717077378919
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.187
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.031.0550
5/16X5 1/2
5/16
5 1/2
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.04672
Y
8717077378926
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.187
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.031.0600
5/16X6
5/16
6
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.05200
Y
8717077378933
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.187
ASME B18.2.3.3M Round Hea...
U08300.037.0100
3/8X1
3/8
1
Fabory
ASME B18.5.2.3M
Unified National Coarse
Right
Carriage bolt
Steel
Grade 2
Plain
0.02046
Y
8717077378940
7318159590
23-11-01-01
31161612
EC002346
UNC
0.219
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 603 - Cup head square neck bolts
Fabory
21.04.2022
ASME B18.22.1 Type A Selected Sizes Plain Washers - Plain Washers Type A Se...
Fabory
13.02.2023
ASME B18.2.2 HN V2 - Hex Nuts
Fabory
13.02.2023
ROC-2131-537 - Carriage Bolts
Essentra Components
24.07.2014
BN 48797 - Round head full square neck bolts, Coarse thread, Stainless Stee...
Bossard Inch
29.11.2018
ASME B18.21.1 EDHSLW - Extra-Duty Helical Spring-Lock Washer
Fabory
21.04.2022
DIN 605 DIN 555 Mu - Flat countersunk square neck bolts (with long square),...
Fabory
13.02.2023
ROC-8071-007 Washer Flat USS, SAE, SAE ROCKALLOY, USS ROCKALLOY, Stainless ...
Essentra Components
29.07.2014
BN 48234 - Regular split lock washers, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish ...
Bossard Inch
29.11.2018
DIN 603 DIN 555 Mu - Cup head square neck bolts, with hexagon nut DIN 555
Fabory
13.02.2023
DIN 603 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
BN 48159 - Round head full square neck bolts, Coarse thread, Steel, Grade 5...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 31112 - Flat washers for Ww / UNC / UNF without chamfer, stainless steel...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 48783 - Hex nylon insert lock nuts type NE, Coarse thread, Stainless Ste...
Bossard Inch
29.11.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성