피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Wolverine
생성됨: 21.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wolverine
AB3025-AB3056 - Cast Aluminium Standard Fixture Bases, 30 Series
Wolverine
Cast Aluminum Standard Fixture Bases
Powered by
CAD모델 선택
{wolverine/cast_aluminum_standard_fixture_bases/30_series.prj},{NB=AB3048},{W=30},{L=48},{H=3.00000000},{WT=161},{RIB=Z},{MAT=Cast Aluminium},{PRATYPE=Z}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
W
[인치]
L
[인치]
H
[인치]
WT
Wt.
[lbs.]
RIB
Rib Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AB3025
AB3025
30
25
2 1/2
68
X
Cast Aluminium
AB3030
AB3030
30
30
2 1/2
95
Y
Cast Aluminium
AB3032
AB3032
30
32
2 1/2
106
Y
Cast Aluminium
AB3034
AB3034
30
34
2 1/2
116
Y
Cast Aluminium
AB3035
AB3035
30
35
2 1/2
117
Y
Cast Aluminium
AB3036
AB3036
30
36
2 1/2
120
Y
Cast Aluminium
AB3040
AB3040
30
40
2 1/2
124
Y
Cast Aluminium
AB3042
AB3042
30
42
2 1/2
135
Y
Cast Aluminium
AB3044
AB3044
30
44
2 1/2
131
Y
Cast Aluminium
AB3045
AB3045
30
45
2 1/2
155
Y
Cast Aluminium
AB3048
AB3048
30
48
3
161
Z
Cast Aluminium
AB3050
AB3050
30
50
3
164
Z
Cast Aluminium
AB3052
AB3052
30
52
3
166
Z
Cast Aluminium
AB3055
AB3055
30
55
3
171
Z
Cast Aluminium
AB3056
AB3056
30
56
3
173
Z
Cast Aluminium
AB3060
AB3060
30
60
3
179
Z
Cast Aluminium
AB3064
AB3064
30
64
3
186
Z
Cast Aluminium
AB3065
AB3065
30
65
3
188
Z
Cast Aluminium
AB3068
AB3068
30
68
3
193
Z
Cast Aluminium
AB3070
AB3070
30
70
3
198
Z
Cast Aluminium
AB3072
AB3072
30
72
3
265
Z
Cast Aluminium
AB3096
AB3096
30
96
4 1/2
426
Z
Cast Aluminium
AB30120
AB30120
30
120
7
790
Z
Cast Aluminium
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AB3225-AB3286 - Cast Aluminium Standard Fixture Bases, 32 Series
Wolverine
22.02.2019
AB3425-AB34132 - Cast Aluminium Standard Fixture Bases, 34 Series
Wolverine
22.02.2019
AB3625-AB36120 - Cast Aluminium Standard Fixture Bases, 36 Series
Wolverine
22.02.2019
AB4650-AB4684 - Cast Aluminium Standard Fixture Bases, 46 Series
Wolverine
22.02.2019
AB4848-AB48108 - Cast Aluminium Standard Fixture Bases, 48 Series
Wolverine
22.02.2019
AB4242-AB42132 - Cast Aluminium Standard Fixture Bases, 42 Series
Wolverine
22.02.2019
AB4466 - Cast Aluminium Standard Fixture Bases, 44 Series
Wolverine
22.02.2019
100M-101M-213M-223M-255M - Steel or Aluminum Hinge Drop Assembly
Wolverine
22.02.2019
SR 1008M-1020M - Stack Risers 300MM-700MM High
Wolverine
22.02.2019
SIBB-1024M-1028M - Special In-Body Bracket 400MM-1200MM High
Wolverine
22.02.2019
310M-319M - Template Drop Assembly
Wolverine
22.02.2019
SAB A -10M-70M - Special Application Brackets
Wolverine
22.02.2019
AB1616-AB16140 - Cast Aluminium Standard Fixture Bases, 16 Series
Wolverine
22.02.2019
500-506 - Aluminum Angle Bracket 2"-3"High;4"-8"High
Wolverine
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성