피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
Form T2S heavy weldable - Double rod series Weldable (Heavy performance)
Speedyblock
Latch series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/a_tirante/t2s_heavy_wealdable_asmtab.prj},{NB=1700/T2SX093},{CODICE=AS520},{MODELLO=1700/T2SX},{FAM=Toggle clamps},{SER=Latch},{USE=T2S application},{ESECUZIONE=Acciaio inox},{ANGOLO=0},{DX=93},{DXX=[93:105]},{A=221},{AX=221},{B=55},{BX=55},{C=21},{D=93÷105},{E=64},{F=38},{G=46},{I=26.5},{L=68},{M=26.5},{N=34.5},{O=7},{P=19},{S=54-58},{T=M10},{FH=1700},{FHINOX=1400},{GR=1085},{VER=2.000},{X=17.900},{Y=38.000},{PPATH=serie_a_tirante/t2s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
FAM
Family
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
USE
Characteristics and applications
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
T
ⁿ/ₐ
FH
[daN]
FHINOX
[daN]
GR
[g]
1700/T2S
AL520
1700/T2S
Toggle clamps
Latch
T2 Hot-stamped black varn...
-
221
55
21
93÷105
64
38
46
68
26.5
34.5
7
19
54-58
M10
1700
1400
1085
1700/T2SX
AS520
1700/T2SX
Toggle clamps
Latch
T2 Hot-stamped black varn...
Stainless steel
221
55
21
93÷105
64
38
46
68
26.5
34.5
7
19
54-58
M10
1700
1400
1085
4000/T2S
AL524
4000/T2S
Toggle clamps
Latch
T2 Hot-stamped black varn...
-
277
68
27
102÷123
80
50
55
85
32
43
9
19
62-65
M12
4000
3000
2070
4000/T2SX
AS524
4000/T2SX
Toggle clamps
Latch
T2 Hot-stamped black varn...
Stainless steel
277
68
27
102÷123
80
50
55
85
32
43
9
19
62-65
M12
4000
3000
2070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Form AP3-EP3 light - Light Pneumatic series
Speedyblock
14.05.2024
Form T2 light - Double rod series (Light performance)
Speedyblock
14.05.2024
Form T6S heavy - Double rod series weldable with safety lock (Heavy Perform...
Speedyblock
14.05.2024
TT-TG - Tie Rods for E series
Speedyblock
05.04.2023
AP-EP - Light Pneumatic series
Speedyblock
05.04.2023
APV EPV - Light Pneumatic series
Speedyblock
05.04.2023
Form APV3S-EPV3S light - Light Pneumatic series
Speedyblock
14.05.2024
Form APV3-EPV3 light - Light Pneumatic series
Speedyblock
14.05.2024
Form T2 heavy - Double rod series (Heavy performance)
Speedyblock
14.05.2024
Form SP3 - Pneumatic clamping lever
Speedyblock
14.05.2024
Form T3 light - Double rod series (Light performance)
Speedyblock
14.05.2024
EG - Series EG
Speedyblock
05.04.2023
T5-TG-160-320-700 - Eye bolt tie-rod
Speedyblock
14.05.2024
Form T5 light with safety lock - Latch series with safety lock (Light Perfo...
Speedyblock
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성